Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Teamcenter ist ein modernes, anpassungsfähiges Product Lifecycle Management-System (PLM-System), das Menschen und Prozesse über Funktionssilos hinweg mit einem digitalen roten Faden für Innovationen verbindet. Das Teamcenter-Portfolio weist einen beispiellosen Umfang auf, mit dem Sie die vielfältigen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Entwicklung von Produkten bewältigen können. Über die einfache, intuitive Benutzeroberfläche von Teamcenter können Mitarbeiter im gesamten Unternehmen einfacher als je zuvor am Produktentwicklungsprozess teilnehmen.
Teamcenter erleichtert Ihnen die Steuerung Ihrer Produktdaten und -prozesse, einschließlich 3D-Konstruktionen, Elektronik, Embedded Software, Dokumentation und Stücklisten (BOM). Erzielen Sie höhere Renditen für Ihr PLM-System, indem Sie Ihre Produktinformationen über mehrere Bereiche und Abteilungen, z. B. für Fertigung, Qualitätssicherung, Kostenentwicklung, zu Compliance-Zwecken, für den Service und für Ihre Lieferkette, hinweg nutzen. Teamcenter lässt sich zur Bewältigung sämtlicher Herausforderungen der Produktentwicklung flexibel an geschäftliche Veränderungen anpassen.
Teamcenter ist ein modernes, anpassungsfähiges Product Lifecycle Management-System (PLM-System), das Menschen und Prozesse über Funktionssilos hinweg mit einem digitalen roten Faden für Innovationen verbindet. Das Teamcenter-Portfolio weist einen beispiellosen Umfang auf, mit dem Sie die vielfältigen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Entwicklung von Produkten bewältigen können. Über die einfache, intuitive Benutzeroberfläche von Teamcenter können Mitarbeiter im gesamten Unternehmen einfacher als je zuvor am Produktentwicklungsprozess teilnehmen.
Teamcenter erleichtert Ihnen die Steuerung Ihrer Produktdaten und -prozesse, einschließlich 3D-Konstruktionen, Elektronik, Embedded Software, Dokumentation und Stücklisten (BOM). Erzielen Sie höhere Renditen für Ihr PLM-System, indem Sie Ihre Produktinformationen über mehrere Bereiche und Abteilungen, z. B. für Fertigung, Qualitätssicherung, Kostenentwicklung, zu Compliance-Zwecken, für den Service und für Ihre Lieferkette, hinweg nutzen. Teamcenter lässt sich zur Bewältigung sämtlicher Herausforderungen der Produktentwicklung flexibel an geschäftliche Veränderungen anpassen.
Eine anpassungsfähige PLM-Basis (Product-Lifecycle-Management) erleichtert es Ihnen, schnell auf Veränderungen durch Geschäfts- oder Marktvorfälle zu reagieren. Unternehmensweite Zusammenarbeit ist einfach, wenn PLM über einen Webbrowser, auf jedem Gerät und in den Entwicklungswerkzeugen und Büroanwendungen verfügbar ist, die jeden Tag vom Personal verwendet werden. Sie können aus flexiblen Bereitstellungsoptionen (lokal, Cloud und SaaS) wählen, um eine schnelle Amortisation und niedrigere Betriebskosten zu erreichen.
Produktdokumentationen können teuer in der Erstellung und zeitaufwändig sein, oft sind sie auch sehr komplex und müssen hohen Anforderungen genügen. Doch richtig erstellt können Dokumente sehr profitabel sein, besonders wenn sie einen Servicezweck erfüllen. Teamcenter unterstützt Ihre Teams bei der Erstellung von Spezifikationen, Analyseberichten, 2D/3D-Illustrationen, Tabellenkalkulationen, Testergebnissen und technischen Publikationen, die auf Produktänderungen abgestimmt sind, um Zeit und Kosten für die Entwicklung zu reduzieren und gleichzeitig die Genauigkeit und Effektivität der Dokumente zu verbessern.
Mit der Teamcenter-Lösung für die Verwaltung von E-CAD-Daten können Sie Ihre Änderungs-, Validierungs- und Genehmigungsprozesse automatisieren, um Zykluszeiten zu kürzen und die Produktqualität zu verbessern. Durch die Verwendung eines Managementsystems für E-CAD-Daten für das Erfassen, Teilen und gemeinsame Entwickeln Ihrer Leiterplatten- und Kabelbaumkonstruktionen können Sie genauer beurteilen, ob Ihre Konstruktionen bereit für die Freigabe zur Fertigung sind.
Gewährleisten Sie die Einhaltung geltender Vorschriften und Richtlinien und erfüllen Sie Ihre Nachhaltigkeitsanforderungen mit optimiertem Material- und Substanzenmanagement, automatisierter Verarbeitung von Lieferantendeklarationen, Compliancebewertungen und -berichten zur Umweltverträglichkeit und einem PLM-Framework für Produktnachhaltigkeit.
Verbinden Sie Menschen, Systeme und Maschinen durch die Fertigungsplanung mittels eines digitalen roten Fadens, um Fertigungsdaten und Prozesswissen zu sammeln und zu verwalten und die Abläufe kontinuierlich zu verbessern.
In dieser Zeit der materialbezogenen Produktentwicklung ist es besonders wichtig, die Lebensdauer aller in Ihren Produkten verwendeten Materialien zu verwalten, damit Ihr Unternehmen innovative, nachhaltige Produkte erzeugen kann. Das integrierte Materialmanagement von Teamcenter ermöglicht eine ganzheitliche Verwaltung aller Materialien, die im gesamten Unternehmen verwendet werden. Unterstützt werden alle Materialaspekte während der gesamten Produktlebensdauer, einschließlich Konstruktion, Simulation, Compliance und Herstellung.
Teamcenter kombiniert alle Ihre MCAD-Daten (Mechanical Computer-Aided Design) in einer einzigen Umgebung für das Produktdatenmanagement (PDM), um die Produktivität bei der Konstruktion zu verbessern. Unabhängig davon, wie viele MCAD-Tools Ihr Unternehmen verwendet, können Sie Teile und Baugruppen, die in anderen Tools erstellt wurden, problemlos in Ihrer bevorzugten MCAD-Umgebung suchen, sie dann bearbeiten und in Multi-CAD-Baugruppen oder Produktkonstruktionen einfügen. Sie können Ihre Änderungs-, Validierungs- und Genehmigungsprozesse automatisieren, um Durchlaufzeiten zu kürzen und die Produktqualität zu verbessern.
Systems Driven Product Development (SDPD) in Teamcenter bringt die Produktentwicklung in unterschiedlichen Domänen – Mechanik, Elektrik und Software – sowie Aspekte wie Kosten, Zuverlässigkeit und Fertigungstauglichkeit zusammen.
Teamcenter Product Cost Management bietet eine bereichsübergreifende Lösung, um schon früh im Entwicklungsprozess präzise, konsistente und schnelle Kostenberechnungen für Produkte und Werkzeuge zu erhalten. Mit der integrierten Produktprofitabilitätsberechnung können Sie Produktinvestitionen durch Prognose zukünftiger Kosten und Preise über den gesamten Produktlebenszyklus sichern. Das Produktkosten-Management stellt einen digitalen Zwilling Ihrer Produkt- und Werkzeugkosten bereit. So können Sie geplante und simulierte Kosten präzise darstellen, um Margen zu sichern und die Profitabilität zu steigern.
Der Nutzen von Anforderungen liegt nicht in ihrer Erfassung, sondern in der Verbesserung des Produktentwicklungsprozesses. Teamcenter weist Anforderungen verschiedenen nachgelagerten Funktionen/Features/Produktarchitekturen zu – und ermöglicht gleichzeitig die Erstellung von Berichten, Dokumentationen und Dashboards zur Verwaltung des Anforderungsprozesses. Sie können Anforderungen direkt aus der vertrauten Microsoft Office-Umgebung wie Microsoft Word und Excel erstellen, anzeigen und bearbeiten. Die im Lebenszyklus integrierten Anforderungen ermöglichen einen „Start integrated – Stay integrated“-Entwicklungsprozess über die gesamte Produktlebensdauer hinweg.
Mit den Produktkonfigurationsfunktionen können Sie die Nachfrage nach fortschrittlicheren und vielfältigeren Produktangeboten erfüllen, ohne die Kosten zu erhöhen. Nutzen Sie das Konfigurationssystem in Teamcenter, um eine gemeinsame Definition der Variantenvielfalt während der gesamten Lebensdauer bereitzustellen. Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Produktkonfigurationen: Produkte mit einem definierten Satz an unterstützten Varianten, komplexere Produkte mit einer exponentiell steigenden Anzahl möglicher Varianten oder bedarfsgesteuert konstruierte Produkte, für die bei jedem Auftrag neue Teile- und Konstruktionsvarianten erforderlich sind.
Mit Teamcenter können Sie durch integrierte Planung und Ausführung komplexe Produkte in einem einzigen System entwickeln. Dieser integrierte Ansatz ermöglicht es voneinander abhängigen Teams verschiedener Disziplinen, effektiv zusammenzuarbeiten und wichtige Informationen zu kommunizieren – Aspekte, die letztlich ebenfalls zu einer verkürzten Markteinführungszeit führen. Außerdem sorgt er für projektübergreifende Transparenz. So können Projektleiter Probleme vorhersehen und verhindern, statt zu reagieren, wenn diese bereits aufgetreten sind.
Quality planning increases the success of a product launch by identifying and mitigating risks early in the project. Quality data management ensures the complete documentation of a product’s quality from development to the shop floor.
Teamcenter Service Lifecyle Management software helps you increase service revenue and profit with a single source of service knowledge, based on asset performance management, for better service operation planning and execution.
Sie können Ihre CAE- und Systemsimulationen effizient verwalten und mit allen Entscheidungsträgern gemeinsam nutzen, damit diese die Leistungsfähigkeit eines Produkts besser verstehen und Sie Innovationen schneller und besser umsetzen können.
Siemens Digital Industries software provides software design management by integrating application lifecycle management’s (ALM) software engineering data and processes with the rest of your product lifecycle management (PLM) tools, data, and processes. Leveraging a multi-domain integration framework, the integration of Teamcenter for PLM and Polarion for ALM enables the seamless interoperability of tools, data and processes.
Teamcenter bietet verschiedene Möglichkeiten für Interaktionen mit Lieferanten. Sie können über alle Phasen der Produktlebensdauer hinweg Prozesse koordinieren und Informationen verwalten – und zwar sowohl intern als auch extern. Sie können die frühzeitige Einbeziehung Ihrer Lieferanten in die Produktentwicklung fördern und den abteilungsübergreifenden Zugriff auf aktuelle und korrekte Lieferantendaten sicherstellen.
Unsere Lösung bietet Ihrem gesamten Unternehmen eine gemeinsame Quelle für Stücklisteninformationen, damit Sie Ihr Produkt in- und auswendig kennen. Unabhängig davon, ob Sie nur ein elementares Stücklistenmanagement benötigen oder ein fortgeschrittenes Stücklistenmanagement mit größerer Flexibilität und Skalierbarkeit bei der Stücklistenkonfiguration, mit Teamcenter können Sie die Marktnachfrage nach innovativen und vielfältigen Produktangeboten erfüllen und sogar übertreffen.
Teamcenter® bietet intuitive Such- und Analysefunktionen im Rahmen des Product Lifecycle Managements (PLM). Teamcenter präsentiert die Suchergebnisse in logischen Gruppen, in denen Sie problemlos nach den benötigten Informationen suchen können. Die webbasierte, anwenderfreundliche Lösung für die Berichterstellung und Analyse ermöglicht die Generierung und Zusammenstellung von Daten, die während des gesamten Lebenszyklus aus mehreren Datenquellen erzeugt werden. Alles, damit Sie Ihr Produkt noch genauer kennen und bessere Entscheidungen treffen können.
Dank der Teamcenter-Funktionen für digitale Mockups und Visualisierung können alle Beteiligten während der gesamten Produktlebensdauer auf 2D- und 3D-Konstruktionsdaten zugreifen und gemeinsam an diesen Daten arbeiten, sodass Sie fundierte Entscheidungen zum Produkt treffen können. Teamcenter erstellt virtuelle Prototypen aus mehreren MCAD-Formaten (Mechanical Computer-Aided Design), sodass Sie keine teuren physischen Prototypen mehr bauen müssen, um spezifische Untersuchungen z. B. zu Ergonomie und Pfadplanung durchzuführen. Mit Virtual Reality-Konstruktionsvalidierungen können Sie den digitalen Zwilling Ihres Produkts virtuell unter die Lupe nehmen.
Mit Teamcenter können Sie den manuellen Aufwand und die Kosten zum Verwalten und Verfolgen von PLM-Prozessen reduzieren. Vom bereichsübergreifenden Verwalten von Änderungen bis zum Ausführen einer einfachen Konstruktionsprüfung oder dem Koordinieren einer Reaktion auf Qualitätsprobleme können sich Ihre Mitarbeiter auf die richtigen Aufgaben konzentrieren, um auf Grundlage der richtigen Daten zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen zu treffen. Beim Ausführen von Änderungen können Sie gewährleisten, dass alle Beteiligten genau verstehen, was sich ändert, und welchen Einfluss dies auf sie hat.
With Siemens Digital Industries Software solutions, JCB digs out the detail required for continuous improvement
See all Success StoriesNACHHALTIGES KOSTENMANAGEMENT IN DER AUTOMOBILINDUSTRIE
Lernen Sie die Vorteile des PDM für Solidworks kennen und führen Sie die Konstruktionsdaten verschiedener Anwendungen und Standorte in einem einzig...
Industrie Experten-Brunch