Luft- und Raumfahrt
Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Mit Simcenter Amesim profitieren Sie von erstklassigen Simulationstechnologien. Die Plattform verfügt über zahlreiche Funktionen, darunter ein anerkannter Löser, detaillierte Leistungsanalysefunktionen sowie leistungsstarke Funktionen für diskrete Partitionierung und Parallelverarbeitung. Darüber hinaus deckt die durch zahlreiche Modellvereinfachungswerkzeuge optimierte Simcenter Amesim-Software dank ihrer echtzeitfähigen Bibliotheken alle Phasen von Model-in-the-Loop (MiL), Software-in-the-Loop (SiL) und Hardware-in-the-Loop (HiL) ab. Simcenter Amesim Modelle können in nicht weniger als ein Dutzend Real-Time-Ziele exportiert werden.
Die nahtlose 1D/3D-Integration wird durch benutzerfreundliche FEA/FEM- und CAD-Importfunktionen sowie durch viele spezielle Schnittstellen zu CFD- oder MBS-Tools gewährleistet. Simcenter Amesim unterstützt alle Kopplungsmodi des FMI-Standards (Functional Mock-up Interface). Die generische Co-Simulationsschnittstelle ermöglicht eine maßgeschneiderte Kopplung mit internen oder externen Codes. Nicht zuletzt erhalten Sie durch die Unterstützung der Modelica-Sprache den entscheidenden Vorteil, dass Sie die Vorteile der kausalen und non-kausalen Modellierungsansätze auf einer einzigen Plattform kombinieren können.
Mit Simcenter Amesim profitieren Sie von erstklassigen Simulationstechnologien. Die Plattform verfügt über zahlreiche Funktionen, darunter ein anerkannter Löser, detaillierte Leistungsanalysefunktionen sowie leistungsstarke Funktionen für diskrete Partitionierung und Parallelverarbeitung. Darüber hinaus deckt die durch zahlreiche Modellvereinfachungswerkzeuge optimierte Simcenter Amesim-Software dank ihrer echtzeitfähigen Bibliotheken alle Phasen von Model-in-the-Loop (MiL), Software-in-the-Loop (SiL) und Hardware-in-the-Loop (HiL) ab. Simcenter Amesim Modelle können in nicht weniger als ein Dutzend Real-Time-Ziele exportiert werden.
Die nahtlose 1D/3D-Integration wird durch benutzerfreundliche FEA/FEM- und CAD-Importfunktionen sowie durch viele spezielle Schnittstellen zu CFD- oder MBS-Tools gewährleistet. Simcenter Amesim unterstützt alle Kopplungsmodi des FMI-Standards (Functional Mock-up Interface). Die generische Co-Simulationsschnittstelle ermöglicht eine maßgeschneiderte Kopplung mit internen oder externen Codes. Nicht zuletzt erhalten Sie durch die Unterstützung der Modelica-Sprache den entscheidenden Vorteil, dass Sie die Vorteile der kausalen und non-kausalen Modellierungsansätze auf einer einzigen Plattform kombinieren können.
Make your product development more efficient in a closed tool chain through interfaces with other external CAx software programs – Simcenter 3D, Simcenter STAR CCM+, and other CAE software. These interfaces allow you to easily benefit from other applications in different domains, such as CAD, CAE, FEA/FEM, CFD, and MBS. Simcenter Amesim provides you both advanced coupling features to ensure reliable co-simulation with 3D CAE tools, and import functionalities to integrate CAD geometries or FEA modal data of a structure in your models.
Implement efficient collaboration between system and control engineers at every stage of the development cycle. Most Simcenter Amesim libraries are real-time capable, so models can be simplified while preserving physical relevance, through a continuous process, streamlined by powerful model simplification tools. Controls validation is made possible by C-code integration and a Simulink interface. The Automation Connect module connects your “digital twin” model with real or virtual programmable logic controllers (PLCs).
Extend your use of Simcenter Amesim with Modelica, the open standard physical systems description language. Not only can you build multi-physics acausal models using tools of the Modelica platform, you can also use Simcenter Amesim powerful features to run and analyze the full system. You can develop, enhance and reuse Modelica libraries to describe dynamic multi-physics systems, and combine them seamlessly with the Simcenter Amesim native libraries: the best of both worlds in your hands.
Run Simcenter Amesim models as exported co-simulation DLLs within your in-house or legacy codes, thanks to the generic co-simulation interface. This interface also enables CPU-efficient co-simulations between distinct Simcenter Amesim models through a shared-memory or TCP-IP connection. Moreover, Simcenter Amesim supports all the coupling modes of the Functional Mock-up Interface (FMI) standard, both in its 1.0 and 2.0 versions. It therefore interfaces seamlessly with a large and growing number of FMI compatible tools.
Accurately simulate your system by using cutting-edge numerical methods, capable of catching and reproducing dynamic behavior in great detail. The discrete partitioning library and built-in parallel processing features for batch and optimization studies, allow fast and efficient simulations and design space exploration on multicore architectures, as well as specific scripts and libraries for high-performance computing use. The software includes tools such as a performance analyzer, to allow better assessment and understanding of your simulation performance.
Siemens PLM Software helps Chinese automotive development center save money and win technology awards
See all Success Stories