Ein paar Ingenieure beim Einrichten des Simcenter SCADAS-Hardwaregeräts auf einem Traktor.

Simcenter

Robuste Datenerfassung

Schnelle und kostengünstige Tests in rauen Umgebungen

Präzise multiphysikalische Messungen jederzeit und überall

Reale Lastdaten sind sowohl für die Validierung der Leistung von Maschinen unerlässlich.
Feldtestbedingungen gehören aufgrund extremer Temperaturen, Feuchtigkeit, Schlamm, Staub, hoher Stoß- und Vibrationspegel zu den härtesten.

Bevorstehende Fristen erfordern eine Beschleunigung der Akquisitionskampagne durch die Optimierung der betrieblichen Prozesse von Anfang bis Ende. Es ist entscheidend, bei Messungen möglichst viele physikalische Phänomene gleichzeitig erfassen zu können.

Die Arbeit vor Ort erfordert ein System, das Skalierbarkeit von kleinen bis großen Kanälen, Flexibilität, Instrumentierung und Montage der Geräte auf jede erdenkliche Weise bietet. Benutzer müssen sich von jedem Ort aus verbinden, von ihrem Schreibtisch aus, auf dem Testgelände oder über Remote-Netzwerke mit jedem Gerät, einschließlich eines Smartphones. Außendienstmitarbeiter benötigen ein System, das
technische Einblicke, extreme Datenqualität und On-Board-Leistung bietet und die Gewissheit bietet, dass die richtigen Daten erfasst werden, bevor sie das Feld verlassen.

Unser robustes Datenerfassungssystem ermöglicht präzise multiphysikalische Messungen jederzeit und überall. Sein robustes Design, seine extreme Flexibilität, seine überragende Leistung und seine beispiellose Konnektivität ermöglichen eine schnellere und kostengünstigere Durchführung der anspruchsvollsten Test-
Kampagnen.

Erweitern Sie Ihre Erkenntnisse über die Haltbarkeitstechnik

Erfahren Sie in diesem Webinar, wie Sie mit einem robusten, flexiblen und multiphysikalischen Datenerfassungssystem Entwicklungszeit und Geld für Ihre Schwermaschinen sparen können.

Robuste Datenerfassung

Extreme Flexibilität

Unsere skalierbaren und flexiblen Systeme unterstützen zentrale, verteilte oder kombinierte Topologien, um optimal auf das zu testende Gerät abgestimmt zu sein. Reduzieren Sie die Kosten und die Komplexität der Verkabelung, indem Sie Ihre Messungen näher an Ihren Sensoren verteilen. Fügen Sie schnell zusätzliche Konditionierungseinheiten ein, um von 12 auf 1000+ synchronisierte Kanäle zu skalieren. Verkürzung der Installations- und Konfigurationszeit durch parallele Instrumentierung von Unterteilen.

Simcenter SCADAS Mobile-Hardwaregerät

Leiterplattenkonstruktion

Unsere äußerst zuverlässigen Systeme sind für die härtesten Tests geeignet. Sie sind geschützt mit einer Schutzklasse bis zu IP66/67, haben Standard-Industriesteckverbinder, flexible Montagemöglichkeiten, sind stoß- (bis zu 100 g) und vibrationsbeständig (bis zu 10 g) und arbeiten in einem Temperaturbereich von -40°C bis +65°C.

Abzweigrelais mit viel Verkabelung.

NVH-Leistung

Es besteht keine Notwendigkeit, Robustheit gegen Leistung einzutauschen. Für die beste Genauigkeit werden alle Eingänge von Spannungssensoren, Dehnungsmessstreifen, ICP, Thermoelementen, Digital, CAN-Bus, Video und mehr automatisch synchronisiert und sorgfältig aufbereitet und gefiltert, um Messrauschen und Drift zu minimieren. Die intelligente Onboard-Verarbeitung diagnostiziert Sensorströme während der Messung, um die Erfassung falscher Daten zu vermeiden. Unmengen an Rohdaten werden bei der Langzeitaufzeichnung automatisch auf das Wesentliche reduziert.

Simcenter SCADAS-Hardwaregeräte.

Beispiellose Konnektivität

Um Ihre Testerfahrung auf ein neues Niveau zu heben, enthält jedes System eine webbasierte Anwendung für den sicheren Zugriff von überall über Ihr Handy, Tablet oder Desktop. Mit nur wenigen Klicks konfigurieren, messen, visualisieren, analysieren und laden Sie Messungen schnell und einfach herunter – einfacher geht Datenerfassung nicht!

Simcenter SCADAS-Hardwaregerät, das mit mehreren Geräten verbunden ist.
Anwenderbericht

AGCO nutzt Simcenter-Lösungen

AGCO setzt Siemens-Lösungen ein, um zuverlässige Traktoren zu entwickeln, die den harten südamerikanischen Feldanforderungen gerecht werden.

AGCO uses Simcenter solutions to reduce durability field data acquisition time by 50 percent
Case Study

AGCO uses Simcenter solutions to reduce durability field data acquisition time by 50 percent

Firma:AGCO Brazil

Branche:Schwermaschinen

Standort:Canoas, Brazil

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions