Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Optimierte Leistung und (Brennstoff-) Effizienz sind wesentliche Kriterien für die Entwicklung umweltfreundlicher Motoren. Verbraucher erwarten zudem, dass neben diesen Kriterien eine hohe Zuverlässigkeit und ein niedriger Geräuschpegel gewährleistet werden. Darüber hinaus sind Hersteller bestrebt, ihrem Produkt einen angenehmen Klang zu verleihen, der das Markenimage des Unternehmens widerspiegelt. Die Optimierung eines Motors im Hinblick auf alle Anforderungen ist zu einem komplexen Balanceakt geworden.
Unsere Testlösungen für rotierende Maschinendynamik ermöglichen es NVH-Ingenieuren, die Performance rotierender Maschinen zu optimieren, indem sie den Einfluss von Drehzahl, Drehmoment und Steuerung auf die Klangqualität, (Torsions-) Vibrationen und die Energieeffizienz erfassen und analysieren. Im Labor und im praktischen Einsatz spart unser multidisziplinäres Testsystem Zeit, erhöht die Datensicherheit und optimiert den Einblick in das Verhalten der Maschinen.
Optimierte Leistung und (Brennstoff-) Effizienz sind wesentliche Kriterien für die Entwicklung umweltfreundlicher Motoren. Verbraucher erwarten zudem, dass neben diesen Kriterien eine hohe Zuverlässigkeit und ein niedriger Geräuschpegel gewährleistet werden. Darüber hinaus sind Hersteller bestrebt, ihrem Produkt einen angenehmen Klang zu verleihen, der das Markenimage des Unternehmens widerspiegelt. Die Optimierung eines Motors im Hinblick auf alle Anforderungen ist zu einem komplexen Balanceakt geworden.
Unsere Testlösungen für rotierende Maschinendynamik ermöglichen es NVH-Ingenieuren, die Performance rotierender Maschinen zu optimieren, indem sie den Einfluss von Drehzahl, Drehmoment und Steuerung auf die Klangqualität, (Torsions-) Vibrationen und die Energieeffizienz erfassen und analysieren. Im Labor und im praktischen Einsatz spart unser multidisziplinäres Testsystem Zeit, erhöht die Datensicherheit und optimiert den Einblick in das Verhalten der Maschinen.
Vehicle manufacturers resort to vehicle hybridization (HEV) and electrification (EV) to achieve lower pollutant emission and fuel consumption targets. At the same time (H)EV should offer outstanding engine performance and vehicle comfort. Our testing solutions are employed for the engineering of (hybrid) electric powertrain with the purpose of gear whine reduction, powertrain integration, and PWM control strategy optimization. They also help understand CVT, ICE-engine, and electric motor interaction.
Our internal combustion engine testing solutions simultaneously acquire all engine parameters required for efficient balancing of NVH and performance. The combined analysis of sound quality, torsional vibration, angle domain, combustion, and controller information saves time, increases data reliability, and maximizes insight even early in the development process.
Delivering high-quality products requires to-the-point target setting, competitive benchmarking and physical prototype validation. With our Simcenter testing solutions, easily collect in-field and laboratory operational data for full vehicle and powertrain NVH development.
Harmonic analysis is at the core of rotating machinery vibration and sound testing. Our state-of-the-art signature testing solutions include fixed sampling and synchronous order tracking to derive waterfall, order cuts, and engine maps from rpm and torque measurements in any operating condition. They make fully automated or highly interactive comparison of design variants easier than ever.
Torsional vibrations in power transmission systems induce noise and vibration disturbances that negatively impact comfort and may cause system failures. Our testing solutions help you visualize torsional vibrations, conduct high-precision rotational speed measurements on a wide range of angle and speed sensors, and analyze orders, narrowband waterfalls, and transmission errors.
GEA Grasso cuts number of testing systems from 3 to 1 with the help of Siemens Digital Industries Software solutions
See all Success StoriesWatch this webinar to learn about the rotodynamic measurement techniques and analysis tools
Nehmen Sie mit uns an diesem informativen Webinar teil, das die Grundlagen rotierender Maschinen behandelt.
Advance powertrain testing and simulation to predict powertrain NVH performance.