Eine Frau verwendet die Simcenter Amesim-Software auf einem iPad.

Simcenter

Simulation des Antriebsstrang-Getriebesystems

Analysieren und konstruieren Sie optimale Getriebesysteme.

Simcenter optimiert das gesamte Getriebesystem.

Bewerten und harmonisieren Sie wichtige Fahrzeugeigenschaften wie Leistung, Kraftstoffverbrauch, Fahrbarkeit, Komfort und Zuverlässigkeit. Eine Kombination aus generischen und anwendungsorientierten Modellen in Simcenter Amesim hilft Ihnen bei der Entwicklung von manuellen, automatischen und stufenlosen Getrieben sowie mehreren hybriden und elektrischen Antriebsstrangkonzepten. Mit skalierbaren Modellierungsoptionen – von funktionalen bis hin zu hochpräzisen Modellen, die Hochfrequenzverhalten und nichtlineare Phänomene berücksichtigen können – hilft Simcenter Amesim Ihnen, den gesamten Entwicklungszyklus abzudecken.

Während Simulationen in der Regel die zeitliche Dimension erfassen, hilft Ihnen die lineare Analyse, das System auch hinsichtlich der Frequenz zu analysieren und das Modell für schnellere Simulationen oder Echtzeitanwendungen zu vereinfachen. Hochpräzise Anlagenmodelle, die mit Simcenter Amesim erstellt wurden, ermöglichen es den Abteilungen für mechanische und Steuerungskonstruktion, Steuerungen virtuell zu testen und auf diese Weise die erforderliche Anzahl von Prototypen und Tests deutlich zu verringern.

Leistung von Getriebesystemen

Vorhersage der Systemleistung von Getrieben und Erreichung der Ziele hinsichtlich Kraftstoffverbrauch, Fahrbarkeit sowie Geräusch, Vibration und Rauigkeit (NVH).

Simulationsfunktionen für Antriebsstranggetriebesysteme

Getriebekonstruktion

Modellieren Sie schnell Ihren Antriebsstrang, Ihren Motor und Ihr Getriebe, einschließlich der zugehörigen Komponenten wie Synchronisierungen, Planetengetriebe, Kupplungen und Zweimassenschwungräder. Mit Simcenter können Sie ganz einfach das gesamte Getriebe einschließlich aller Aktuatoren und Steuerungen modellieren und deren Wechselwirkungen während der Integration von Antriebsstrang und Antriebsstrang in das Chassis bewerten. Sie können alle physikalischen Phänomene reproduzieren, um Ihr Design zu optimieren und auf diese Weise die Kalibrierphase zu verkürzen.

Eine Visualisierung aus der System-Simulationssoftware Simcenter Amesim.

Fahrbarkeit des Getriebes

Maximieren Sie den Fahrerkomfort, indem Sie die Qualität des Schaltgetriebes und die Motordrehmoment-Transienten optimieren. Mit Simcenter können Sie die gesamte Physik und Steuerung der Schaltstrategien für jede Art von Getriebearchitektur studieren, um starke Schwingungen zu vermeiden. Durch die Simulation von Tip-in-, Tip-out-, Start- und Motor-Stopp-and-Start-Szenarien können Sie das Fahrverhalten des Fahrzeugs virtuell bewerten und mit dem Kraftstoffverbrauch und der Leistung in Einklang bringen.

Maximieren Sie den Fahrerkomfort, indem Sie die Qualität des Schaltgetriebes und die Motordrehmoment-Transienten optimieren. Mit Simcenter können Sie die gesamte Physik und Steuerung der Schaltstrategien für jede Art von Getriebearchitektur studieren, um starke Schwingungen zu vermeiden.

Übertragungsgeräusche und Vibrationen

Verstehen Sie die Ursachen von Geräuschen und Vibrationen, die durch eine Kombination aus linearen und nichtlinearen Antriebssystemen erzeugt werden. Simcenter unterstützt Sie bei der Bewältigung technischer Herausforderungen im Zusammenhang mit Motordrehmomentschwankungen, Getriebeklappern, Anregung der Antriebsstrangmodi, Selbsterregung der Reibung, Hydraulikdynamik und Steuerungsstrategien. Sie können Phänomene wie Dröhnen, Klirren, Ruckeln oder Schlurfen der Kupplung analysieren und dann Komponenten, Subsysteme und die gesamte Systemarchitektur optimieren.

Eine Visualisierung aus der System-Simulationssoftware Simcenter Amesim.

Getriebeleistung und -verluste

Optimieren Sie Schalt- und Hybridstrategien, um den Kraftstoffverbrauch zu senken und gleichzeitig eine konsistente Ausgangsleistungskurve innerhalb des besten Betriebsbereichs des Motors bereitzustellen und mechanische Verluste zu reduzieren. Fortschrittliche Simcenter-Modelle für die Verlustabschätzung in Getrieben und Lagern ermöglichen es Ihnen, die Hauptverlustquellen in Ihrem Getriebe in jedem Betriebspunkt zu identifizieren und auf die Komponenten hinzuweisen, die optimiert werden müssen.

Eine Visualisierung aus der System-Simulationssoftware Simcenter Amesim.