Konstrukteure beim Erkunden der Multiphysik-Simulation von Simcenter.

Simcenter

Multiphysik-Simulation

Genaue Vorhersage der physikalischen Produktleistung mit multiphysikalischer Analyse.

Meistern Sie auch die komplexesten technischen Herausforderungen

Eine unbequeme Wahrheit über modernes Engineering ist, dass es wirklich keine einfachen Probleme mehr gibt. Um den Anforderungen der Industrie gerecht zu werden, reicht es nicht mehr aus, „ein bisschen CFD“ oder „eine Spannungsanalyse“ durchzuführen. Komplexe Herausforderungen erfordern Lösungen, die eine Vielzahl physikalischer Phänomene umfassen, die oft nur mithilfe von Simulationstechniken gelöst werden können, die sich über mehrere Ingenieurdisziplinen erstrecken. Simcenter-Lösungen bieten Konstrukteuren eine Reihe von Tools, um diese Herausforderungen zu meistern.

Simcenter kann Ihnen dabei helfen, Multiphysik-Simulationen zu optimieren, damit Sie reale Bedingungen genauer simulieren können. Simcenter 3D verbindet erstklassige Solver in einer Plattform und steigert so die Effektivität und Zuverlässigkeit von Multiphysik-Berechnungen. Ergebnisse aus der einen Berechnung werden direkt an die nächste Berechnung weitergegeben.

Simcenter 3D zur Struktursimulation

Nutzen Sie branchenübliche Solver für eine breite Palette von Anwendungen.

Multiphysikalische Simulationsfunktionen

Einseitiger Datenaustausch

In diesem einfachsten Fall kann die Physik schwach gekoppelt sein, und es ist genau und leicht, die verschiedenen physikalischen Lösungen zu verketten. Die Reaktionsergebnisse der ersten Lösung liefern Daten, die von einer zweiten physikalischen Lösung als Lastinput verwendet werden. Aufgrund der schwachen Kopplung hat die zweite Physik keinen Einfluss auf die erste.

Darstellung der integrierten Simcenter 3D-Multiphysik-Simulationsumgebung.

Beidseitiger Datenaustausch

Wenn es eine stärkere Kopplung zwischen den Physiken gibt, können sie nicht separat behandelt werden, und es ist eine enger gekoppelte Lösung erforderlich. In diesem Fall ist eine komplexe algorithmische Basis mit fortgeschrittenem Kopplungsschemata erforderlich, die die verschiedenen physikalischen Lösungen gleichzeitig auszuführt, was oft als Co-Simulation bezeichnet wird.

Darstellung der optimierten Multiphysik-Simulation mit Simcenter 3D.

Integriertes CAM

Am stärksten ist die Kopplung dann, wenn der Solver die beiden physikalischen Prozesse kombiniert. Simcenter nimmt vibroakustische Analysen über eine integrierte, gekoppelte Lösung vor.

Sehen Sie sich das Webinar zur Simulation und Überprüfung von Vibroakustik an

Computergrafik einer vibroakustischen Simcenter-Analyse, vorgenommen an einer integrierten, gekoppelten Lösung.
Podcast

Multiphysik und Industriemaschinen

Lassen Sie sich von Experten erklären, was Multiphysik-Simulation ist, diskutieren Sie die Vorteile und schauen Sie sich an, was ein Unternehmen damit erreichen konnte, nachdem es die Multiphysik-Simulation in die eigenen Abläufe integriert hatte.

Ingenieur mit Helm in einer Industrieumgebung.