Ein Jet hebt auf einer Startbahn ab.

Simcenter

Konstruktion für Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit

Konzentrieren Sie sich auf das Erzielen von Zuverlässigkeit und bieten Sie eine modellbasierte Lösung an, die Funktionen für die Zuverlässigkeitszuordnung, Zuverlässigkeits-Blockdiagramme sowie Zuverlässigkeits- und Verfügbarkeitsanalysen mit verschiedenen Methoden der Fehlerverteilung kombiniert.

Produktlebenszyklusbasierte Simulationsanalyse

Ermöglichen Sie die Erstellung von Design- und Serviceempfehlungen in jeder Phase des Produktlebenszyklus – jeweils auf der Grundlage von Simulationsanalysen, die sich mit dem spezifischen Konstruktionsstatus / der Betriebskonfiguration abgleichen lassen

Konstruktion für Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit

Kostenvoranschläge für die Instandhaltung

Ermöglichen Sie die Analyse und Durchführung von Studien zu den Instandhaltungskosten auf der Grundlage der Designkonfiguration, des zugehörigen Missionsprofils, der Betriebsumgebung und des Wartungskonzeptes. Erstellen Sie eine genaue Kostenschätzung für das System, die Subsysteme und die wichtigsten Baugruppen einer Anlage und verwenden Sie diese dann, um die wartungsbezogenen Kosten über die gesamte Lebensdauer für alternative Wartungskonzepte zu vergleichen.

Analyse der Wartungskosten über die Simcenter-Software.

Überprüfung der Effektivität der Instandhaltung (MER)

Ermitteln Sie leistungsschwache Komponenten und optimieren Sie die aktuelle Wartung, indem Sie unzuverlässige Elemente priorisieren und deren Performance in einem konfigurationsgesteuerten Prozess mithilfe einer Back-Fit-Reliability-Centered-Maintenance-Methodik (RCM) optimieren. MER bietet potenzielle Kosten-, Zeit- und technische Vorteile bei der Instandhalten komplexer Plattformen.

Komponenten, Leistungs- und Optimierungsdaten und Grafiken aus der Simcenter-Software.

Zuverlässigkeitszuordnung

Entwickeln Sie ein Verständnis für die Zuverlässigkeit auf höchstem Niveau bis hin zu den Komponenten und Komponenten des Systems. Die Verwendung spezifischer Ziele als Anforderungen während des Systementwicklungsprozesses ermöglicht es Ingenieuren, Elemente zuversichtlich zu entwerfen bzw. zu erwerben, um die Zuverlässigkeitsziele zu erreichen. Wenn Elemente später in das Gesamtsystem integriert werden, treten weniger Abweichungen von den Zuverlässigkeitszielen auf, was zu einer Verringerung des Redesign-Risikos und der Kosten führt.

Grafik der Aufschlüsselung einer Zuverlässigkeitszuordnung aus der Simcenter-Software.

Blockdiagramm der Zuverlässigkeit

Generieren Sie Zuverlässigkeitsanalysen direkt aus dem digitalen Risikozwilling, die eine kontextbezogene Echtzeitanalyse ermöglichen, um die Zuverlässigkeit des Designs zu protokollieren. Modellieren Sie eine Vielzahl komplexer Konfigurationen, einschließlich Reihen-, Parallel-, Standby-Redundanz, K/N und Ausschlusskonfigurationen. Nutzen Sie die leistungsstarke Berechnungs-Engine, um Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Wartungsfreundlichkeit und Lebenszykluskosten zu berechnen.

Zuverlässigkeits-Blockdiagramm, das mit der Simcenter-Software erstellt wurde.

Zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung (RCM)

Führen Sie eine RCM-Analyse durch, um den optimalen Wartungsplan basierend auf der erwarteten Nutzung und der erwarteten Zuverlässigkeit zu ermitteln. Generieren Sie eine technische Machbarkeitsbewertung und einen Kostenvergleich für alternative Wartungsansätze, die sich konfigurieren lassen, um sie in die Engineering-Prozesse eines Unternehmens zu integrieren. Halten Sie sich an Branchenstandards (z. B. MSG3, MIL 3034, SAE-JA1012) und arbeiten Sie in jeder Phase des Anlagenlebenszyklus effizient und kostengünstig.

Die Zuverlässigkeitsanalyse (RCM) aus der Simcenter-Software.