Ein Konstrukteur, der Modaltests durchführt.

Simcenter

Modaltests

Charakterisieren Sie das dynamische Verhalten Ihrer Struktur mit präzisen FRF.

Leistungsstarke Funktionen und ein breites Anregungsspektrum

Genaue Frequenzgangfunktionen (FRF) sind für viele experimentelle NVH-Analysen wie z. B. Modalanalyse, Transferpfadanalyse und Schwingungsfehlersuche unerlässlich. Sie bieten eine vollständige und dennoch einfache Darstellung des dynamischen Verhaltens der Struktur und können weiter genutzt werden, um modale Parameter zu identifizieren.

Es gibt nicht die eine Methode zur Messung von FRF. Die Testlösungen von Simcenter bieten eine breite Palette von Möglichkeiten zur Ermittlung genauer FRF. Verlassen Sie sich auf unsere speziellen Lösungen für Modalhammer- und Shakertests sowie auf unsere große Auswahl an Schwingungserregern, um Ihre Prüfszenarien durchzuführen und schnell und effizient Daten in höchster Qualität zu erhalten.

Grundlagen und Mathematik der Modalanalyse verstehen

Nehmen Sie an diesem Webinar teil, lernen Sie die Grundlagen der Modalanalyse kennen und erfahren Sie, wie die Modalanalyse Ihnen helfen kann, die Ursachen von übermäßiger Geräuschentwicklung oder Vibrationen zu erkennen.

Funktionen für Modaltests

Breitband-Shaker-Tests

Shaker-Tests ermöglichen es Ihnen, Strukturen über einen weiten Frequenzbereich anzuregen, wiederholbarere Messungen durchzuführen und Ihre FRF-Messungen so zu optimieren, dass sie den höchsten Qualitätsstandard erfüllen. Stellen Sie sicher, dass auch lokale Resonanzen richtig erfasst werden, indem Sie bis zu 16 Shaker mit dem breitesten Spektrum an Anregungssignalen ansteuern.

Simcenter shaker.

Aufpralltests

Testen Sie Ihre Strukturen in einem weiten Frequenzbereich und unter allen Bedingungen mit der Impulsanregung eines Modalhammers. Der Hammer gibt Ihnen die Möglichkeit, schnell mehrere Punkte anzuregen, ohne Ihre Sensorkonfiguration zu ändern, sowie die Flexibilität, auch schwierige Stellen zu erreichen. Die Prüfung mit Modalhämmern ist eine ideale Lösung für Tests vor Ort, da die erforderliche Instrumentierung minimal ist.

Ein Konstrukteur, der eine Modalanalyse durchführt.

Testen im Normalmodus

Tests von extrem kritischen Strukturen, wie z. B. Flugzeugen, erfordern eine sehr genaue und zuverlässige Identifizierung einzelner Moden und nicht eine Anregung über ein breites Frequenzband. Das Testen im Normalmodus ermöglicht es Ihnen, die Shaker zu steuern und sie in einem vordefinierten Modus zu verriegeln, wobei Sie sich auf die sogenannte Phasenaneignungstesttechnik verlassen.

Modaltestgeräte, die an einem Flugzeug angebracht sind.

Shaker-Tests mit Frequenz-Sweeping

Beim Testen größerer Strukturen erkennen Sie, wie wichtig es ist, die Energie pro Frequenzlinie zu maximieren, um die FRF-Messungen zu verbessern. Bei kritischen oder teuren Komponenten möchten Sie die Anregungsamplitude kontrollieren und auf einem vordefinierten Niveau halten, um die strukturelle Integrität zu erhalten. Mit unseren Lösungen für die Shaker-Tests mit Frequenz-Sweeping können Sie Strukturen optimal anregen. Sie können auch überprüfen, ob Ihre Struktur ein nichtlineares Verhalten aufweist, indem Sie das Kraftniveau steuern.

modal-testing-sweeping-frequency-shaker-testing-feature-640x360