Eine Visualisierung der verschiedenen Industriemaschinen.

Simcenter

Qualitätsprüfung

Führen Sie robuste und verlässliche Qualitätsprüfungen während der Fertigung durch.

Sichern Sie Qualitätsstandards durch Testmessungen

Mit steigenden Kundenansprüchen ist die Fertigungsqualität zu einer absoluten Notwendigkeit geworden, und zwar unabhängig davon, wo die Produkte hergestellt, vertrieben und verkauft werden. Das Einhalten von Qualitätsstandards wird durch eine Reihe von Testmessungen gewährleistet, die zentral für Qualitätssicherungs- und Fertigungsteams sind. Unter den gegebenen Bedingungen der Fertigungsumgebung müssen industrielle Qualitätsprüfungssysteme verlässliche Testergebnisse hinsichtlich des Zeit- und Testaufwands auf kostengünstige Weise genieren.

Mit unseren Lösungen können Sie für eine hohe Zuverlässigkeit Ihrer Testeinrichtung sorgen, kurze Zykluszeiten und eine hohe Durchsatzleistung der Serienfertigung implementieren, den Automatisierungsgrad steigern und die Fehlerrate durch manuelle Bedienung und Bediener verringern. Zudem können Sie objektive und reproduzierbare Pass-/Fail-Ergebnisse mit der Ursachenanalyse verknüpfen, um Einblicke in mögliche Neukonstruktionen zu geben und schnell auf wechselnde Anforderungen zu reagieren. Dadurch wird die gesamte Produkt- und Fertigungsqualität systematisch verbessert und die Zahl der Kundenreklamationen verringert. Außerdem wird eine kontinuierliche Prozessverbesserung durch Bereitstellen wertvoller Informationen für den digitalen Zwilling des Produkts und der Fertigung gefördert.

Implementieren Sie ein 100%iges Qualitätsprüfsystem mit End-of-Line-Tests

Im Automobilsektor werden für End-of-Line-Tests vibroakustische Messungen verwendet, um die jeweiligen Eigenschaften der produzierten Komponenten genau zu bestimmen und herauszufinden, ob das Produkt Fehler aufweist.

Funktionen für Qualitätsprüfung

End-of-Line-Tests

Lösungen für End-of-Line-Tests führen unter Serienproduktionsbedingungen mit Hilfe von Akustik- und Schwingungsmessungen eine prozesssichere, vollautomatische und äußerst zuverlässige Fehlererkennung durch. Zu den typischen Anwendungsfällen gehören Verbrennungsmotoren, Getriebe, Elektromotoren und motorgetriebene Komponenten und Systeme. Montagefehler und Komponentendefekte sowie charakteristische (geräuschbedingte) Merkmale werden während der Fertigung innerhalb von Sekunden erkannt. Optimierungen und Kosteneinsparungen werden durch verstärkte Automatisierung, frühzeitige Erkennung von Fehlern, weniger Nacharbeit und weniger Rückrufe realisiert.

Geräte, die End-of-Line-Tests verwenden.

Zerstörungsfreie Tests

Bei zerstörungsfreien Komponententests an Serienbauteilen kommt die akustische Resonanzprüfung (ART) zum Einsatz, eine akustische Prüftechnologie, die Eigenschwingungen untersucht, d. h. einzigartige physikalische Eigenschaften, die das gesamte Bauteil hinsichtlich Material, Struktur und Geometrie beschreiben. Potenzielle Risse werden durch Suche nach Unterschieden in Resonanzfrequenz, Bandbreite und Amplitude erkannt. Unsere Lösung für zerstörungsfreie Tests ermöglicht eine schnelle, objektive, reproduzierbare und automatisierte Qualitätsprüfung bei geringen Investitions- und Betriebskosten.

Darstellung zerstörungsfreier Komponententest.

Prozessüberwachung

Durchführung der Prozessüberwachung von Produktionsmaschinen mit Hilfe von Akustik- und Schwingungsanalysen. Unsere Prozessüberwachungslösungen werden zur Überprüfung von schnell arbeitenden Produktionsmaschinen wie Pressen, Sägen und Stanzen eingesetzt. Maschinengeräusche und Vibrationen werden mittels Akustik- und Schwingungsanalyse untersucht. Defekte Teile, vorgeschädigtes Material, Fremdkörper, verunreinigte Presseneinsätze und vieles mehr werden sofort erkannt und die Maschine wird gestoppt.

Mechanische Ausrüstung zur Prozessüberwachung.

Thermische Qualitätstests

Verbessern Sie die thermische Qualitätssicherung von Halbleitergehäusen mit einer Testlösung, die präzise thermische Impedanzmessung mit automatischem Binning mit hohem Durchsatz kombiniert.

Darstellung der Simcenter Micred Powertester-Hardware
Anwenderbericht

CEBI Motors

CEBI Motors nutzt Simcenter Anovis, um die akustischen Emissionen von Motoren auf der Grundlage von Vibrationsmessungen zu analysieren.

Case Study

Enhancing end-of-line testing to increase production efficiency and NVH performances

Firma:CEBI Motors

Branche:Automobil und Transport

Standort:Veggiano, Italy

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions