Hardwarereihe für Datenerfassungssysteme

Simcenter

Datenerfassungssysteme

Wählen Sie Hardware von einem End-to-End-Lösungspartner aus.

Optimieren Sie Ihren Konstruktionsprozess

Beim Testen und Messen ist eine Menge Hardware erforderlich. Egal, wo Sie Ihe Hardware beziehen, die Anforderungen sind immer ähnlich: Sie müssen einfach zu einrichten, robust, flexibel, präzise und zuverlässig sein. Optimieren Sie Ihre Kauf-, Test- und Wartungsprozesse, indem Sie Hardware von Partnern auswählen, der End-to-End-Lösungen für Ihre multiphysikalischen Testanforderungen bietet, von Sensoren bis zu Lösungen für Datenerfassung, Analyse, Berichterstellung.

Wir haben ein Sortiment an Schüttlern und Geräuschquellen, Wandlern und Sensoren von Drittanbietern, Datenerfassungshardware und Lösungen für die Ermittlung von Geräuschquellen entwickelt, damit Sie Tests schneller und effizienter durchführen können.

Effiziente Erfassung von Fahrlastdaten

Die Straßenbelastungs-Datenerfassung (RLDA, Road Load Data Acquisition) ist eine ausgezeichnete Methode, um das Fahrzeugverhalten präzise zu messen.

Datenerfassungssysteme

Autonome Datenaufzeichnung

Feldtests erfordern oft ein mobiles Datenerfassungssystem, das Daten ohne PC aufzeichnet. Verwenden Sie unseren intelligenten Rekorder je nach Ihren Testanforderungen autonom, als intelligentes Gerät, das von einem drahtlosen Tablet bedient wird oder mit einem PC für Feld- und Laboranwendungen verbunden ist.

Mann mit intelligentem Simcenter-Rekorder bei der Durchführung eines Feldtests

HW | Hardware

Profitieren Sie von einem umfassenden Angebot an fortschrittlichen Schwingungstestgeräten und akustischen Testgeräten, um Ihre Geräusch- und Vibrationstests zu verbessern. Unsere Hardware kann in die Testlösungssoftware von Simcenter integriert werden, sodass eine einzigartige Lösungskombination entsteht, die die aktuellen Marktstandards in Bezug auf Produktivität und Datengenauigkeit sowie die Kundenerwartungen übertrifft.

Basierend auf mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Schall- und Schwingungstechnik haben wir ein Angebot mit Schwingungsprüfgeräten zusammengestellt, die mit Unterstützung von Kunden und Lieferanten entwickelt und hergestellt werden. Das Ergebnis ist eine Suite von Schwingungsgeräten für praxisorientierte Anwendungen, mit denen Sie Ihre Ziele im Hinblick auf Produktfunktionalität, Qualität und Zuverlässigkeit erreichen.

Datenblatt lesen

Konstrukteur nutzt einen hoch fortgeschrittenen Schwingungsprüfer aus Simcenter.

Handheld-Datenerfassung

Profitieren Sie von der Flexibilität und den umfangreichen Funktionen für Geräusch- und Schwingungstests von Simcenter SCADAS XS. Es bietet die ideale Größe, Flexibilität und Messleistung für optimale Mobilität und ermöglicht eine sofortige Diagnose und Fehlerbehebung vor Ort. Das System verfügt über eine spezielle Tablet-Anwendung, mit der auch nicht erfahrene Anwender Messungen einfach einrichten, erfasste Daten vor Ort validieren und in branchenübliche Formate exportieren können.

Erfahren Sie mehr über Handheld-Datenerfassung

Ein Ingenieur mit einem Simcenter-Schwingungstestprüfgerät

Labordatenerfassung

Setzen Sie bei Ihren anspruchsvollsten Prüfaufgaben auf unsere rackbasierte Labordatenerfassungslösung, die eine erweiterbare, kanalzählunabhängige Datenerfassung und eine äußerst zuverlässige Hochgeschwindigkeits-Durchsatzleistung bietet. Es ist für eine Vielzahl von Anwendungen optimiert, wie z. B. Modalmessungen mit hoher Kanalanzahl, Bodenschwingungstests in Flugzeugen und Tests mit hohem Durchsatz oder Turbinen.

Zwei Ingenieure, die ein Experiment auf einem Computer in einem Flugzeughangar durchführen

Mobile Datenerfassung

Verlassen Sie sich bei Ihren Feld- und Labortests auf unser kompaktes, mehrkanaliges Datenerfassungssystem, das für eine Vielzahl von multiphysikalischen Anwendungen entwickelt wurde. Es vereint Robustheit, Zuverlässigkeit und Erfassungsleistung in einem tragbaren, robusten Design. Um die Anzahl der Kanäle nach Bedarf zu erweitern, kombinieren Sie mehrere mobile Datenerfassungssysteme oder verbinden Sie sie mit einem unserer Laborsysteme.

Ein Mehrkanal-Datenerfassungssystem von Simcenter auf dem Beifahrersitz eines Fahrzeugs

Multiphysikalische Prüfungen

Konfigurieren Sie Ihre Datenerfassungshardware entsprechend Ihren Testanforderungen. Simcenter SCADAS Mobile umfasst eine breite Palette von Eingangsmodulen, die eine Vielzahl von Wandlern und Signalaufbereitungsfunktionen unterstützen und analoge und digitale Signale kombinieren. Es deckt ein breites Spektrum an physikalischen Typen ab, darunter Schwingungen, Kräfte, Dehnungen, Weg, Temperatur, Schall, Torsion, Druck, CAN-Bus, GPS und viele mehr.

Die Frontplatte eines Simcenter SCADS-Recorders

Hardware für Pass-by-Geräusche

Die Arbeit der Testteams für Vorbeifahrtgeräusche wird von Tag zu Tag komplizierter, da die Grenzwerte für den Vorbeifahrtslärmpegel gesenkt und die Zertifizierungsstandards aktualisiert werden. Unser Angebot an Vorbeifahrtgeräuschen umfasst Hardware zur Ausstattung Ihrer Außen- oder Innenanlage für Vorbeifahrtgeräusche, Tools zur Beschleunigung des Fahrzeugzertifizierungsprozesses und Softwarefunktionen für Vorbeifahrtgeräusche und Vorhersagen.

Ein Mikrofon, das den Geräuschpegel eines fahrenden Autos überprüft

Robuste Datenerfassung

Testen Sie schneller und kostengünstiger in rauen Umgebungen. Die Erfassung von Lastdaten von Bau-, Land- und Bergbaumaschinen in der realen Welt ist für die virtuelle und physische Validierung und Verifikation der Maschinenleistung wichtig. Unser robustes Datenerfassungssystem ermöglicht präzise multiphysikalische Messungen jederzeit und überall.

Erfahren Sie mehr über robuste Datenerfassung

Einrichtung des Simcenter SCADAS-Hardwaregeräts auf dem Traktor

Schallquellen-Lokalisierungssysteme

Vergewissern Sie sich bei der Ermittlung von Geräuschquellen, dass Sie am richtigen Problem ansetzen, bevor Sie es beheben. Unsere Lösungen kombinieren Hard- und Software, um Geräuschquellen effizient zu lokalisieren und zu quantifizieren.

Ein Siemens-Ingenieur nutzt die Simcenter-Soundkamera an einem Automotor.