1. Home
Eine Frau bei der Nutzung der 3D-Simulation der elektromagnetischen Technologie von Simcenter auf einem Desktop-Computer mit zwei Bildschirmen.

SIMCENTER

Elektromagnetische Simulation

Profitieren Sie von nieder- und hochfrequenten elektromagnetischen Simulationsfunktionen für die individuellen Anforderungen jeder Domäne und gewinnen Sie Einblicke in die Leistung elektromechanischer Komponenten.

Komplexität genau modellieren

Simcenter – Elektromagnetische Simulation

Die elektromagnetische Simulation hilft Ihnen, die Effizienz zu verbessern, die Kompatibilität sicherzustellen und die Leistung in einer komplexen und lauten elektromagnetischen Umgebung zu gewährleisten.

Eine Reihe von dedizierten Solvern (zeit- und frequenzbasiert, linear und nichtlinear, endliche und Randelemente) bieten einen transformativen CAE-Prozess, wobei die Simulationen von einer schnellen, anfänglichen Analyse bis hin zu inhärentem Realismus für die endgültige Verifizierung reichen.

Zwei Ingenieure beim Betrachten das Leiterplattenmodells in der Leiterplattenbestückungsfabrik.

Elektromagnetische Simulationsfunktionen

Niederfrequente Elektromagnetik

Die niederfrequenten elektromagnetischen Simulationen von Simcenter ermöglichen die Simulation einer Vielzahl von Energieumwandlungsgeräten, darunter E-Motoren, Generatoren, Transformatoren, Stellantrieben und vielen weiteren. Die Lösungen ermöglichen es Ingenieuren, die Energieumwandlung mit geringen Verlusten (hoher Wirkungsgrad) und hohem Durchsatz zu optimieren und dabei Materialnichtlinearitäten, Hysterese, thermische Effekte und bewegliche Komponenten zu berücksichtigen. Statische, harmonische und transiente Solver werden unterstützt.

Erfahren Sie mehr über niederfrequente Elektromagnetik

Screenshot der niederfrequenten elektromagnetischen Simulationen von Simcenter.

Hochfrequente Elektromagnetik

Die Hochfrequenz-Elektromagnetik-Lösungen von Simcenter unterstützen elektromagnetische Analysen, die im Zusammenhang mit der Wellenausbreitung angewendet werden, mit Anwendungen für Antennen, ADAS-Radar, elektrifizierte Antriebsstränge, Sensorplatzierung und viele weitere. In vielen Fällen werden elektromagnetische Wellen im Zusammenhang mit der Datenkommunikation verwendet. Häufig können solche Wellen unerwünscht sein und zu Kompatibilitätsproblemen führen, die durch Analysen der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) und der elektromagnetischen Interferenz (EMI) behoben werden. Es werden sowohl Vollwellen- als auch asymptotische Solver unterstützt.

Erfahren Sie mehr über Hochfrequenz-Elektromagnetik

CFD-Simulation von Antennen, ADAS-Radar, elektrifizierten Antriebssträngen und Sensorplatzierung.

Konstruktion von E-Maschinen

Die Konstruktion elektrischer Maschinen wird sowohl für die Leistung als auch für die Nachhaltigkeit immer wichtiger. Simcenter bietet multidisziplinäre Lösungen für die Validierung der Konstsruktion von E-Maschinen von der frühen Konzeption bis zur Systemintegration sowie detailliertes Performance Engineering, einschließlich Modellen zur Validierung von Steuerungsstrategien. Dabei können sowohl elektromagnetische als auch thermische Aspekte von Elektromotoren simuliert werden.

Erfahren Sie mehr über die Konstruktion von E-Maschinen

Simulation der Konstruktion von E-Maschinen, realisiert mit Simcenter.