Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Die Entwicklung der Verkehrsindustrie hat einen großen Einfluss auf die Testprozesse der Lebensdauerberechnung. Hersteller führen mehrere Fahrzeugvarianten mit Leichtbauweise ein. Gleichzeitig besteht nach wie vor eine hohe Nachfrage der Verbraucher nach langlebigen Produkten. Die für das Testen der Lebensdauerberechnung zuständigen Teams sind einem höheren Zeitdruck und einer erhöhten Arbeitsbelastung ausgesetzt.
Vertrauen Sie auf unsere End-to-End-Lösung für Lebensdauertests, um Ihre sämtlichen Testprozesse zu optimieren. Simcenter integriert auf einzigartige Weise robuste und zuverlässige Datenerfassungshardware mit umfassenden Verarbeitungs- und Berechnungssoftwarefunktionen. Unsere Lösung deckt jeden Schritt einer typischen Testkampagne ab, von der Einrichtung und Messung der Kanäle bis hin zur Validierung, Konsolidierung, Berechnung und Berichterstellung. Mit Simcenter können Sie Ihre gesamte Testkampagne in kürzerer Zeit, mit größerer Zuverlässigkeit und weniger Fehlern als je zuvor durchführen.
Die Entwicklung der Verkehrsindustrie hat einen großen Einfluss auf die Testprozesse der Lebensdauerberechnung. Hersteller führen mehrere Fahrzeugvarianten mit Leichtbauweise ein. Gleichzeitig besteht nach wie vor eine hohe Nachfrage der Verbraucher nach langlebigen Produkten. Die für das Testen der Lebensdauerberechnung zuständigen Teams sind einem höheren Zeitdruck und einer erhöhten Arbeitsbelastung ausgesetzt.
Vertrauen Sie auf unsere End-to-End-Lösung für Lebensdauertests, um Ihre sämtlichen Testprozesse zu optimieren. Simcenter integriert auf einzigartige Weise robuste und zuverlässige Datenerfassungshardware mit umfassenden Verarbeitungs- und Berechnungssoftwarefunktionen. Unsere Lösung deckt jeden Schritt einer typischen Testkampagne ab, von der Einrichtung und Messung der Kanäle bis hin zur Validierung, Konsolidierung, Berechnung und Berichterstellung. Mit Simcenter können Sie Ihre gesamte Testkampagne in kürzerer Zeit, mit größerer Zuverlässigkeit und weniger Fehlern als je zuvor durchführen.
Test faster and more cost-effective in harsh environments. Real-world load data collected on agricultural, construction and mining equipment is essential for both virtual and physical machine performance validation and verification. Our rugged data acquisition system deploys precise multi-physics measurements anytime and anywhere.
Accelerate the delivery of critical durability insights when preparing for test rig campaigns or reliable simulations. To speed up time-consuming tasks such as load data consolidation, accurate rainflow counting, and experimental fatigue analysis, our load and fatigue analysis solution integrates instant visualization tools with interactive or automated analysis, performant processing, and active reporting.
Rely on a vast amount of top-quality data. Precision and realism of load data collected on proving grounds or public roads are essential for both virtual and physical product validation and verification. Our end-to-end road load data acquisition solution seamlessly integrates test instrumentation, setup, acquisition, validation, and reporting to accelerate the delivery of high-quality data.
Minimize the time and money spent on validating your product’s durability performance based on field tests. Our accelerated life testing solution helps design shorter and damage-equivalent test schedules for validation on single and multi-axis durability test rigs.
Solve the riddle of mapping your product’s real usage to a condensed durability test schedule. Our solution lets you define tailored test schedules by synthesizing customer-correlated loading targets. It derives the optimal mix of test track sections to emulate the roads of the target market.
Siemens Digital Industries Software solutions enable Hidromek to reduce measurement times by 50 percent
See all Success StoriesVermeiden Sie Gewährleistungsansprüche und setzen Sie Ihr gesamtes Potenzial der Festigkeits- und Lebensdauerberechnung frei
Guides you seamlessly through an entire durability acquisition process
Ein erfolgreicher Fahrzeug-Lebensdauerberechnungsvorgang beginnt mit der präzisen Kenntnis der Lasten, die während der vorgesehenen Einsatzdauer au...
Erfahren Sie, wie Sie öffentliche Straßen, Testgelände, Prüfstände und Wechselwirkungen mit Hilfe von Simulationen der Fahrzeuglebensdauer analysie...
Optimieren Sie Ihre Kauf-, Test- und Wartungsprozesse, indem Sie Hardware von einem Partner auswählen, der End-to-End-Lösungen für Ihre multiphysikalischen Testanforderungen anbietet, von Sensoren bis hin zu umfassenden Lösungen für Datenerfassung, Analyse und Berichterstellung.