Mehrere Personen sehen sich die Simcenter-Software zur Beständigkeitssimulation auf einem Laptop an.

Simcenter

Lebensdauer- und Materialermüdungs-Berechnungen

Mit der Simcenter-Software für die Lebensdauersimulation haben Sie Zugriff auf modernste Methoden der Ermüdungsanalyse, mit denen Sie Analysen schnell und präzise durchführen können.

Konstruktion mechanischer Bauteile:

Die Entwicklung ausfallsicherer Komponenten und Systeme ist zweifellos die größte Herausforderung für die verantwortlichen Ingenieure. Bauteile mit unzureichender Ermüdungsfestigkeit können zu bleibenden Schäden an der gesamten Struktur und zu lebensgefährlichen Situationen führen. Fehler können Produktrückrufe zur Folge haben, die nicht nur das Produkt, sondern das gesamte Markenimage beeinträchtigen. Kürzere Entwicklungszyklen und steigende qualitätsbezogene Anforderungen haben testbasierte Betriebsfestigkeitsansätze an ihre Grenzen gebracht. Das Evaluieren und Anpassen der Betriebsfestigkeit mit softwaregestützten Simulationsmethoden ist die einzig mögliche Alternative.

Simcenter bietet Ihnen Zugriff auf modernste Analysemethoden, mit denen Sie Analysen zur Vorhersage der Ermüdungsbeständigkeit schnell und präzise durchführen können und dabei realistische Lastbedingungen berücksichtigen.

Vorhersage der Ermüdungsleistung von additiv gefertigten Teilen

Die Simcenter 3D-Lösung ist ein einzigartiger Bestandsfestigkeits-Solver, der die durch den AM-Prozess bedingten lokalen Eigenschaften bei der Lebensdauerberechnung von Bauteilen berücksichtigt.

Funktionen für die Lebensdauer- und Materialermüdungsberechnung:

Berechnung der Ermüdungsfestigkeit

Basierend auf 30 Jahren Erfahrung kann die Simcenter-Lösung zur Betriebsfestigkeits jeden Ermüdungsmechanismus – von der Kurzzeit- bis hin zur Langzeitermüdung – effizient simulieren. Damit lässt sich die Zeit für die Ermüdungsanalyse verkürzen, indem Sie schnelle und genaue Vorhersagen der Ermüdungslebensdauer auf der Grundlage realistischer Belastungsbedingungen erstellen. Simcenter nutzt die Parallelverarbeitung, um schnellste und genaueste Ergebnisse zu liefern.

Blog

White Paper lesen

Computersimulationsbild eines Propellers

Ermüdung von Verschweißungen

Hunderte von Punkt- und Nahtschweißungen können zu Aspekten von Blechstrukturen werden, wie sie für die Karosserie und Aufhängungssysteme verwendet werden. Dies sind entscheidende Bereiche, in denen Fehler auftreten können, die sich auf Ermüdung zurückführen lassen. Simcenter unterstützt Sie bei der Simulation der Betriebsfestigkeitsleistung von großen flexiblen Schweißkonstruktionen bzw. komplexen Untersystemen. Beispielsweise automatisiert Simcenter die Betriebsfestigkeitsberechnung von Nahtschweißungen und erspart Ihnen so die mühsame Aufgabe, das FEM-Netz entsprechend den festgelegten Richtlinien anzupassen. Die Simulation der Ermüdung von Punktschweißungen nutzt den Ansatz von Rupp/LBF, CDH sowie ein besonderes JSAE-Modell und einen spannungsbasiertes Konzept mit detaillierter Modellierung.

Die Langlebigkeit ergibt sich aus der Simcenter-Software.

Ermüdung bei Verbundwerkstoffen

Durch die Kombination der leistungsstarken, auf Finite-Elementen basierenden Lösungsfunktionen von Simcenter für Verbundwerkstoffe, die einen neuen Beständigkeits-Solver-Ansatz verfolgt, lässt sich der Einfluss fortschreitender Schäden korrekt analysieren. Die Lösung kann Steifigkeitsminderung und Spannungsumlagerung während der Ermüdungslebensdauer von Verbundwerkstoffen unter komplexen Lastbedingungen integrieren. Simcenter erlaubt es Ihnen, eine schadenstolerante, schlanke Konstruktion zu entwickeln, die unter mehreren Lasten mit variablen Amplituden gut funktioniert. Dieser Ansatz wurde für kurz- und endlosfaserverstärkte Kunststoffe und Klebestrukturen getestet.

Computerbild eines Maschinenteils mit zusammengesetzten, eingefärbten Ermüdungsstresspunkten.
Anwenderbericht

Fiat

Simcenter-Lösungen helfen Fiat, Beständigkeit und Ermüdung virtuell zu verifizieren und zu validieren.

Auto manufacturer uses Simcenter 3D and Simcenter Tecware to verify and validate durability virtually
Case Study

Auto manufacturer uses Simcenter 3D and Simcenter Tecware to verify and validate durability virtually

Firma:Fiat

Branche:Automobil und Transport

Standort:Turin, Italy

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions