Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Bei der Herstellung neuer, verbesserter Produkte entwickelt sich Ihre Konstruktion durch eine Vielzahl von inkrementellen Änderungen. Dabei müssen Sie vorhersagen können, ob die Änderungen die reale Performance auch tatsächlich verbessern.
Die computergestützte Entwicklungssimulation ermöglicht es Ingenieuren, in die Zukunft ihrer Produkte zu blicken und die Folgen jeder Konstruktionsänderung auf die reale Performance vorherzusagen. Effektiv eingesetzt, kann diese dabei unterstützen, Konstruktionen durch mehrere Iterationen zu verbessern und Daten bereitzustellen, die durch den Konstruktionsprozess von den frühesten Phasen bis zur Produktion und darüber hinaus führen.
Die Lösung beinhaltet ein erstklassiges Simulationstool, das den umfassendsten Satz von Physikmodellen aller industriellen CAE-Werkzeuge bietet. Mit einem hochentwickelten Ansatz für die physikalische Modellierung haben Sie die Gewissheit, dass Ihre Prognosen mit dem realen Verhalten Ihres Produkts über den gesamten Betriebsbereich übereinstimmen.
Bei der Herstellung neuer, verbesserter Produkte entwickelt sich Ihre Konstruktion durch eine Vielzahl von inkrementellen Änderungen. Dabei müssen Sie vorhersagen können, ob die Änderungen die reale Performance auch tatsächlich verbessern.
Die computergestützte Entwicklungssimulation ermöglicht es Ingenieuren, in die Zukunft ihrer Produkte zu blicken und die Folgen jeder Konstruktionsänderung auf die reale Performance vorherzusagen. Effektiv eingesetzt, kann diese dabei unterstützen, Konstruktionen durch mehrere Iterationen zu verbessern und Daten bereitzustellen, die durch den Konstruktionsprozess von den frühesten Phasen bis zur Produktion und darüber hinaus führen.
Die Lösung beinhaltet ein erstklassiges Simulationstool, das den umfassendsten Satz von Physikmodellen aller industriellen CAE-Werkzeuge bietet. Mit einem hochentwickelten Ansatz für die physikalische Modellierung haben Sie die Gewissheit, dass Ihre Prognosen mit dem realen Verhalten Ihres Produkts über den gesamten Betriebsbereich übereinstimmen.
Simcenter bietet eine Akustikberechnung für den Innen- und Außenbereich innerhalb einer integrierten Lösung, mit der Sie fundierte Entscheidungen in frühen Konstruktionsphasen treffen und so die akustischen Eigenschaften Ihres Produkts optimieren können. Die einheitliche und skalierbare Modellierungsumgebung wird mit effizienten Lösern und verständlichen Visualisierungsfunktionen kombiniert, damit Sie schnell Erkenntnisse zur Akustikleistung Ihres Produkts erhalten können.
Simcenter can help you meet shorter timelines and reduce structural analysis costs with the ability to perform end-to-end aerostructure assessment in a fully integrated environment.
Simcenter gibt Ihnen Zugriff auf modernste Analysemethoden, mit denen Sie Analysen zur Vorhersage der Ermüdungsbeständigkeit schnell und genau durchführen können und dabei realistische Lastbedingungen berücksichtigen.
Simcenter provides industry leading computational chemistry software for fast and accurate prediction of physico-chemical properties of complex mixtures. With its unique architecture, engineers have the ability to model systems from the quantum to the mesoscale in one solution, offering a fast and accurate digital representation of their systems' material formulations.
Significantly improving a battery design across its whole operating range is a challenging task, and involves the simultaneous optimization of numerous parameters. Simcenter provides a complete simulation environment for the analysis and design of the electrochemical system and detailed geometry of individual battery cells.
Simcenter includes distinct low and high-frequency electromagnetic simulation capabilities for the unique demands in each domain. Expand your insight into the performance of electromechanical components, energy conversion, the design and siting of antennas, electromagnetic compatibility (EMC) and electromagnetic interference (EMI).
Simcenter bietet branchenführende Software für die rechnergestützte Strömungsmechanik, mit der Sie nahezu jedes technische Problem simulieren können, das den Durchfluss von Flüssigkeiten, Gasen (oder einer Kombination aus beidem) und der gesamten zugehörigen Physik betrifft.
Unternehmen wenden sich in verstärktem Maße erweiterten Materialien zu, um Gewicht zu reduzieren, die Festigkeit zu erhöhen und die Effizienz zu verbessern. Simcenter bietet eine Simulationssoftware, mit der ermittelt werden kann, wo, wann und warum ein Material fehlerhaft sein kann.
Das Verständnis der Betriebsumgebungen komplexer mechanischer Systeme – wie z. B. Fotokopierer, Glasschiebedächern oder die Klappen an Flugzugflügeln – kann eine Herausforderung darstellen. In der Bewegungssimulation werden für mechanische Systeme Reaktionskräfte, Drehmomente, Geschwindigkeiten, Beschleunigung und mehr berechnet. Sie können CAD-Geometrie- und Baugruppenbeschränkungen direkt in ein präzises Bewegungsmodell umwandeln oder Ihr eigenes Bewegungsmodell von Grund auf neu erstellen, und der eingebettete Bewegungs-Löser und die robusten Postprocessing-Funktionen ermöglichen es Ihnen, eine breite Palette von Produktverhaltensweisen zu untersuchen.
Complex industrial problems require solutions that span a multitude of physical phenomena, which often can only be solved using simulation techniques that cross several engineering disciplines.
Eine integrierte Lösung, die verschiedene Methoden und eine validierte Datenbank von Crashtest-Dummy-Modellen und Modellen des menschlichen Körpers vereint, ermöglicht Ihnen die genaue und effiziente Simulation des Schutzes von Fahrzeuginsassen und Fußgängern.
Verwenden Sie die Simulation frühzeitig in Ihrem Konstruktionszyklus und verkürzen Sie Ihren Entwicklungsprozess. Sie können die Simulation jetzt direkt in Ihre Konstruktionsumgebung und -prozesse integrieren, um eine simulationsgesteuerte Konstruktion zu ermöglichen.
Simcenter offers a comprehensive solution to understand, analyze and improve the response when a system is subjected to dynamic loading.
Die Kenntnis darüber, wie sich eine Komponente oder eine Produktbaugruppe unter Belastung oder Schwingungen verhält, ist in jeder Branche entscheidend. Da Produkte und Materialien jedoch immer komplexer werden, benötigen Ingenieure Werkzeuge, die über die linear-statische Analyse hinausgehen. Simcenter enthält die strukturellen Lösungen, die Sie für eine Vielzahl von Strukturanalysenproblemen in einer einzigen Anwenderumgebung benötigen.
Simcenter beinhaltet umfassende, erstklassige Funktionen für die thermische Simulation, mithilfe derer die thermischen Merkmale eines Produkts ermittelt und somit die ideale Lösung für das Wärmemanagement und die optimale Leistungsfähigkeit maßgeschneidert werden können.
Leverage scalable and customized tire modeling help, from tire models to parameter estimation tools, to engineering and testing services.
Efficiently mesh your models using extensive modeling functions for automatic and manual mesh generation of 1D, 2D and 3D elements in addition to numerous techniques for the application of loads and boundary conditions. User-defined geometry edits, mesh and boundary conditions are all associated to the base design, which means when the base design geometry changes, you can rapidly update your model. This approach greatly reduces downstream modeling time, which results in huge time savings across a project’s many design-analysis iterations.
How can I reduce material in a component or change its properties while ensuring it continues to meet performance targets? Simcenter delivers engineering optimization techniques that can help you answer these this question by systematically searching for the best design that satisfies certain criteria. Reduce component weight or find the right combination of parameters to improve product performance through comprehensive topology, geometry, and parameter optimization capabilities.
Weniger Zeit für die Vorbereitung von Berechnungsmodellen – mehr Zeit für die Auswertung der Ergebnisse. Schneller Übergang von Multi-CAD-Geometriedaten zu einem vollständigen, betriebsbereiten Analysemodell unter Verwendung spezieller Werkzeuge für die CAE-Geometriebearbeitung, umfassende Vernetzung, FE-Baugruppenmanagement, Multi-CAE-Solver-Umgebungen und schnelle Simulationsergebnisse nach der Verarbeitung und Berichterstellung.
As companies increase their reliance on simulation, they are seeking ways to speed-up the analysis process and increase simulation throughput. One way to increase simulation throughput is to capture repetitive CAE processes, standardize them, and then automate them. Simcenter allows you to capture the expertise of senior analysts and make it available for junior engineers in your organization to use in the form of wizards or templates.
The pressure to shorten time-to-market while improving product performance and quality is driving the increased use of simulation throughout the product lifecycle. However, without some form of simulation data management, simulation itself can become a process bottleneck. Simulation data management helps you get control of your simulation data and processes to avoid common problems such as analyses being performed on obsolete data. You can efficiently manage and share complex product simulations so they are available to all product decision-makers across your business.
Siemens Digital Industries Software services and solution enable ThermoLift to integrate automated design optimization, allowing simulation to drive the design process
See all Success StoriesRealize LIVE Europe returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.
Learn how to implement a model-based design approach and capture the complexity of aircraft systems from the component level to the aircraft system...
Informieren Sie sich, wie Creo-Anwender die Simulation nutzen können
Warten zahlreiche Trainings und Schulungen, Inspiration und neue Einblicke – damit Sie bei der digitalen Transformation immer auf dem neuesten Stan...