Gruppe von Personen beim Betrachten des Tools von Simcenter für akustische Tests auf dem Bildschirm

Simcenter

Akustische Tests

Entwerfen, verifizieren und validieren Sie den Klang Ihres Produkts.

Designprodukte mit überzeugender Akustik

Akustische Qualität und akustisches Design sind wichtige Aspekte der Produktleistung. Geräusche und Klang spielen eine entscheidende Rolle bei der Vermittlung der passenden Botschaft über die Eigenschaften und Funktionen eines Produkts und bei der Stärkung des Markenimages. Gleichzeitig zwingen Vorschriften und Wettbewerbsdruck die Hersteller, den Geräuschpegel zu begrenzen und strenge Lärmerzeugungs- oder Lärmgrenzwerte einzuhalten. Ingenieure benötigen produktive Werkzeuge, um Prototypen während des gesamten Entwicklungszyklus zu konstruieren, zu verfeinern und zu validieren.

Unsere akustischen Testlösungen decken das breiteste Spektrum an Industrieanwendungen und Ingenieuraufgaben ab, entsprechen den neuesten internationalen Normen und können den Anforderungen Ihres Projekts angepasst werden. Entwickeln Sie innovative Produkte mit einer überzeugenden akustischen Signatur und setzen Sie auf das Know-how unserer intuitiven Lösungen.

Messung der Vorbeifahrgeräusche

Die Prüfung von Vorbeifahrgeräuschen als Zertifizierung ist nach wie vor ein sehr wichtiger Test. Sie kann Automobilhersteller davon abhalten, ihre neuen Modelle auf den Markt zu bringen.

Akustische Testmöglichkeiten

akustisches Troubleshooting

Unsere Simcenter Sound Camera-Hardware verbessert das akustische Design Ihres Produkts. Sie minimiert den Zeitaufwand für das Aufspüren von Geräuschquellen, die zu unerwünschtem Rauschen beitragen.

Ihre robuste, modulare Konstruktion unterstützt viele Anwendungen zur Ermittlung von Geräuschquellen über einen breiten Frequenzbereich, sowohl im Fern- als auch im Nahbereich. Die dedizierte Software zeigt sofort nach dem Einschalten Ergebnisse an. Sie liefert übersichtliche grafische Ergebnisse, die einfach interpretiert und geteilt werden können. Für einen besseren Einblick in die Entwicklung kann die Simcenter Sound Camera Hardware auch mit der Simcenter Testlab Software kombiniert werden.

Ein Siemens-Ingenieur nutzt die Simcenter-Soundkamera an einem Automotor.

Aktives Sounddesign

Motor-Downsizing, Zylinderabschaltung und Elektrifizierung des Antriebsstrangs verändern die Klangsignatur eines Fahrzeugs. Um den Markensound beizubehalten oder neu zu definieren, verbessert das aktive Sounddesign den Innenraumklang und fügt Außengeräusche für das akustische Fahrzeugwarnsystem (AVAS) hinzu. Unsere spezielle Automotive-Lösung umfasst verschiedene Sounddesign-Methoden und Echtzeit-Synthese basierend auf verschiedenen Motorparametern wie Drehzahl, Drosselklappenstellung und Drehmoment. Sie können die Synthese im Büro, auf einem Fahrsimulator oder im Fahrzeug mit einer dedizierten Hardware validieren.

Lesen Sie noch mehr zum Thema aktives Sounddesign

Ingenieure bei der Ausführung des aktiven Geräuschtests.

Aeroakustische Windkanaltests

Verwenden Sie hocheffiziente und wirkungsvolle Verfahren für Windkanaltests, um bereits während des Tests tiefgreifende technische Erkenntnisse zu gewinnen. Kombinieren Sie verschiedene aeroakustische Testtechnologien, um ein besseres Verständnis der aeroakustischen Leistung von Fahrzeugen zu erhalten.

Erfahren Sie noch mehr über aeroakustische Windkanaltests

Fahrzeug in einem Simcenter-Testzentrum für Windkanaltests.

NVH-Prüfung im Betrieb

Die effiziente Bewertung der akustische Signatur von Produkten unter realen Betriebsbedingungen und innerhalb kürzester Zeit. Unsere intuitive und skalierbare NVH-Testlösung (Operational Noise, Vibration and Harshness) unterstützt Sie bei der Durchführung schneller und zuverlässiger Messungen, von der Fehlerbehebung bis hin zu multiphysikalischen Testkampagnen. Gestalten Sie die NVH-Bewertung kostengünstiger, indem Sie eine skalierbare Erfassungshardware mit modernster Verarbeitungs- und Analysesoftware kombinieren.

Erfahren Sie noch mehr über modellbasierte Systemtests.

Ingenieur bei einem NVH-Test mit dem Simcenter-Tool in einem Auto.

Messung von Vorbeifahrgeräuschen

Das Absenken der Grenzwerte für den Lärmpegel im Vorbeifahren, aktualisierte Zertifizierungsstandards und die Einführung neuer Technologien zwingen NVH-Teams zur Einführung innovativer und effizienter Methoden bei der Geräuschentwicklung im Vorbeifahren. Verlassen Sie sich auf unsere Lösungen zur Zertifizierung von Vorbeifahrgeräuschen im Innen- und Außenbereich, um die Prüfung der zahlreichen Behördenvorgaben und Richtlinien zu beschleunigen. Unsere Lösungen umfassen testbasierte Engineering-Methoden zur Generierung von Fahrzeuggeräuschen und zur Prognose von Vorbeifahrgeräuschen.

Lesen Sie noch mehr über die Messung von Vorbeifahrgeräuschen

Ingenieur beim Testen der Grenzwerte für den Geräuschpegel eines vorbeifahrenden Autos.

Sound Intensity Testing

Vereinfachen Sie die Prozesse der intensitätsbasierten Schallleistungsprüfung und gewährleisten Sie zugleich die Einhaltung der ISO-Messnormen sowohl der Scan- als auch Punkt-für-Punkt-Methoden. Unsere Lösung kombiniert ein vollautomatisches Verfahren mit computergesteuerten Bewegungen der Sonde. Es liefert adäquate Ergebnisse für Zertifizierungsprozesse und ermöglicht darüber hinaus die Schalllokalisierung auf einer 3D-Geometrie sowie das Ranking von Schallquellen.

Erfahren Sie noch mehr über die Schall- und Schwingungs-Zertifizierung

Ein Ingenieur mit einem Mikrofon in der Hand, der intensitätsbasierte Schallleistungstests durchführt und gleichzeitig die Einhaltung der ISO-Messstandards sowohl für Scan- als auch für Punkt-für-Punkt-Methoden sicherstellt.

Schalldrucktests

Die Quantifizierung der von einem Produkt erzeugten Schallleistung ist für viele Branchen von entscheidender Bedeutung. Schallleistungswerte werden für die Zertifizierung, aber auch für Engineering- und Benchmarking-Zwecke benötigt. Unsere zertifizierten Lösungen für die Schallleistungsprüfung unterstützen Betreiber bei der Einhaltung internationaler Standards und behördlicher Richtlinien und bieten zugleich die Flexibilität, kundenspezifische, tiefgreifende akustische Engineering-Workflows.

Erfahren Sie noch mehr über die Schall- und Schwingungs-Zertifizierung

Die Quantifizierung der von einem Produkt erzeugten Schallleistung ist für viele Branchen von entscheidender Bedeutung. Schallleistungswerte werden für die Zertifizierung, aber auch für Engineering- und Benchmarking-Zwecke benötigt.

Sound Quality Testing

Gestalten Sie den Klang Ihres Produkts, indem Sie sich auf unsere Lösungen zur Prüfung der Klangqualität für das Benchmarking, die Bewertung und die Fehlerbehebung des Geräuschpegels verlassen. Hören Sie zu, analysieren und kombinieren Sie objektive und subjektive Bewertungen, um unwiderstehliche Markensounds zu entwerfen.

Erfahren Sie noch mehr zum Thema Sound Quality Engineering

Frau vor einem Bildschirm bei der Verwendung der Simcenter-Software.

Schallquellenlokalisierung

Präzise, intuitive und schnelle Visualisierung von Schallquellen mit unseren Lösungen zur Schallquellen-Lokalisierung (SSL). Sie hilft Ihnen, sofort zu bestätigen, dass Sie sich auf das dominante Geräuschproblem konzentrieren. Unsere modularen digitalen und analogen Mikrofonarrays unterstützen eine Vielzahl von Anwendungen, vom akustischen Troubleshooting über die Schallleistungseinstufung bis hin zu aeroakustischen Windkanaltests.

Erfahren Sie mehr über die Lokalisierung von Schallquellen

Ingenieur bei der Lokalisierung von Tonquellen mit der Simcenter Sound Camera
Anwenderbericht

Aercoustics

Kanadas führendes Akustikberatungs- und Ingenieurbüro verwendet Simcenter-Testlösungen, um die Lärmnorm für Windkraftanlagen zu erfüllen.

Aercoustics and Siemens Digital Industries Software take wind turbine sound testing to a higher level
Case Study

Aercoustics and Siemens Digital Industries Software take wind turbine sound testing to a higher level

Firma:Aercoustics

Branche:Energie und Versorgung

Standort:Toronto , Canada

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions

Erkunden Sie die Produkte zur akustischen Simulation