Simcenter System Simulation

Simcenter System Analyst software

Simcenter System Analyst ist eine kollaborative Lösung, die branchenspezifische Anwendungen erstellt, um Systemsimulationsmodelle in kollaborativen Umgebungen zu steuern.

Contact us to learn how to purchase this product in
Land ändern

Grafiken aus der Simcenter System Analyst-Software.

Warum Simcenter System Analyst?

Erstellen Sie branchenspezifische Anwendungen für Simulationsmodelle für Antriebssysteme

Die Simcenter System Analyst-Software ist eine kollaborative Lösung, die branchenspezifische Anwendungen erstellt, um Systemsimulationsmodelle zu steuern und Variantenanalysen in einer benutzerfreundlichen Simulationsumgebung durchzuführen. Sie orchestriert den Einsatz von Systemsimulationsmodellen im gesamten Unternehmen.

Zusammenarbeit optimieren
Die Simcenter System Analyst-Software optimiert die Zusammenarbeit zwischen erfahrenen Ingenieuren, Projektteams und Systemarchitekten, indem sie branchenspezifische Anwendungen zur Steuerung von Systemsimulationsmodellen und zur Durchführung von Variantenanalysen erstellt. Sie kann von jedem Industrieunternehmen eingesetzt werden und gewährleistet die Kontinuität des Modells, ohne die Toolchain zu ändern.

Einfach zu bedienende Simulation
Eine benutzerfreundliche Simulationsumgebung erleichert den wiederholten Zugriff auf Expertenmodelle einer größeren Anzahl von Personen, die Bewertung von Konstruktionsoptionen und den Leistungsausgleich mechatronischer Systeme, um die Rentabilität der Modellentwicklung zu maximieren.

Bereitstellung von Simulationen großer Systeme

Berücksichtigen Sie eine Vielzahl von Leistungsmerkmalen und stellen Sie gleichzeitig die Kontinuität des Systemsimulationsmodells sicher.

Simcenter System Analyst – Funktionen

Kollaborative Unternehmenslösung

Geben Sie Ihre Modelle frei, und erweitern Sie die Modellnutzung in Ihrem gesamten Unternehmen, um die Zusammenarbeit mit anderen Projektteams zu verbessern. Systemarchitekten bereiten Modellarchitekturen und -bibliotheken sowie spezifische Pre- und Postprocessings, bevor sie in der Datenbank bereitgestellt und an Systemanalysten wie Projektingenieure oder Programmingenieure übergeben werden.

Teamkollegen drängen sich zur Zusammenarbeit um einen Laptop

Branchenspezifischer Lösungsansatz

Arbeiten Sie nahtlos mit einer spezifischen Datenbank von Systemsimulationsmodellarchitekturen und -bibliotheken, die an Ihre Branche angepasst sind und von einem toolunabhängigen Framework unterstützt werden. Projektingenieure können Simulationsmodelle direkt zusammenstellen und konfigurieren, indem sie Systemarchitekturen, Komponenten und Szenarien aus dieser Datenbank in einer einfach zu bedienenden Umgebung auswählen.

Ein Screenshot der Simcenter System Analyst-Software zeigt verschiedene Varianten.

Umfassende Erkundung von Systemvariationen

Führen Sie mit der schnellen und einfach zu bedienenden Lösung Simcenter ganz einfach mehrere Variantenanalysen durch. Projektteams können Hunderte von Systemvarianten evaluieren, um Konstruktionsoptionen zu bewerten und die Leistung mechatronischer Systeme so auszubalancieren, dass sie den lokalen Marktspezifika entsprechen, ohne Kompromisse bei Qualität und Leistung einzugehen.

Zwei Mitarbeiter führen mit dem schnellen und einfach zu bedienenden Simcenter problemlos mehrere Variantenanalysen auf einem Computer durch.

Komplexität der Systemsimulation im Griff

Konzentrieren Sie sich nur auf die Erfüllung der endgültigen Produktanforderungen, nicht auf die Modellerstellung. Die Komplexität der Systemsimulation wird im Hintergrund des Tools verwaltet, sodass ein Projektingenieur ohne CAE-Kenntnisse (Computer Aided Engineering) Simulationsmodelle und Multi-Attribut-Analysen mit wenigen Klicks einrichten kann, ohne komplexe Modelle bearbeiten zu müssen.

Mann beim Analysieren eines Diagramms und Auswerten von Daten