Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Auch im digitalen Zeitalter ist es von entscheidender Bedeutung, reale Produkte unter den Bedingungen von kürzeren Testzyklen, widersprüchlichen Leistungsanforderungen, wachsender Produktkomplexität und reduzierter Kosten zu testen, zu validieren und zu optimieren.
Verbessern Sie Ihre Testprozesse und steigern Sie die Produktivität und Produktinnovation mit Testlösungen von Simcenter. Unsere Lösungen integrieren multiphysikalische Datenerfassungshardware in einer vollständigen Suite von Erfassungs-, Analyse- und Modellierungssoftware, um ein breites Spektrum von Testanforderungen abzudecken.
Die Testlösungen von Simcenter liefern wichtige Erkenntnisse für innovative intelligente Produkte, erhöhen die Testproduktivität und -effizienz, sichern die Qualität, verbessern die Zusammenarbeit im Team und die Flexibilität in der Entwicklung, schließen den Kreis des Simulationsprozesses und senken die Betriebskosten.
Auch im digitalen Zeitalter ist es von entscheidender Bedeutung, reale Produkte unter den Bedingungen von kürzeren Testzyklen, widersprüchlichen Leistungsanforderungen, wachsender Produktkomplexität und reduzierter Kosten zu testen, zu validieren und zu optimieren.
Verbessern Sie Ihre Testprozesse und steigern Sie die Produktivität und Produktinnovation mit Testlösungen von Simcenter. Unsere Lösungen integrieren multiphysikalische Datenerfassungshardware in einer vollständigen Suite von Erfassungs-, Analyse- und Modellierungssoftware, um ein breites Spektrum von Testanforderungen abzudecken.
Die Testlösungen von Simcenter liefern wichtige Erkenntnisse für innovative intelligente Produkte, erhöhen die Testproduktivität und -effizienz, sichern die Qualität, verbessern die Zusammenarbeit im Team und die Flexibilität in der Entwicklung, schließen den Kreis des Simulationsprozesses und senken die Betriebskosten.
Automotive development teams need to know how the different noise and vibration sources from their vehicles will contribute to the overall NVH performance. They also deal with increased engineering complexity across many vehicle variants while being under time and budget restrictions. How can they predict NVH performance without any prototype available?
Combine multi-channel data acquisition, comprehensive integrated testing solutions and data management for test-based engineering
Automate semiconductor package thermal quality testing to identify defects, such as die attach voids, with thermal transient test technology based on thermal impedance.
Optimize your testing productivity with a broad range of data acquisition systems
Discover the next-generation software for multidisciplinary test-based performance engineering.
Reliably record and replay raw multi-sensor and ECU data with in-vehicle ADAS data collection.
Führen Sie robuste und verlässliche End-of-Line-Tests während der Fertigung durch. Unser Testsystem bietet alle erforderlichen Werkzeuge, um Pass-/Fail-Prüfungen präzise durchzuführen und einen formalen Nachweis zu erbringen, dass das Teil seinen Spezifikationen entspricht oder die Maschine sicher arbeitet.
Beschleunigen Sie Ihre akustische Fehlersuche durch eine schnelle und vielseitige Ermittlung von Geräuschquellen.
Make no compromise on testing efficiency and productivity with our sound and vibration analyzer
Measure driving points and structural and vibro-acoustic frequency response functions
See what you hear in full 3D by combining 3D sound intensity with visualization of the sound sources.
Die Familie von Hardwarelösungen für die thermische Charakterisierung bietet Komponenten- und Systemlieferanten die Möglichkeit, folgende Komponenten akkurat und effizient an Ort und Stelle zu testen, zu bewerten und thermisch zu charakterisieren: integrierte Leiterplattenpakete für Halbleiter, Einzel-LEDs und LEDs in Arrays, gestapelte und Multi-Die-Pakete, Leistungselektronik-Module, TIM-Eigenschaften (Thermal Interface Material, thermisches Schnittstellenmaterial) sowie vollständige elektronische Systeme.
Die Simcenter Powertester-Hardware für aktives Power-Cycling bietet die branchenweit einzigartige Möglichkeit, aktives Power-Cycling mit transienter thermischer Charakterisierung und thermischer Strukturanalyse zu kombinieren. Die einzigartige, nicht destruktive Bewertung der Strukturfunktionen wird in einem vollautomatischen Testprogramm ausgeführt, das keinen Ausbau des Geräts erfordert, und bietet eine vollständige elektrische und strukturelle Analyse des Geräts.
LEDs revolutionieren die gesamte Beleuchtungsbranche, erfordern aber eine sorgfältige Charakterisierung, um Daten zu erhalten, die für das thermische Design nützlich sind. Um die Wärmeleistung zu erfassen, muss der Anteil der Lichtleistung gemessen werden, der eine Funktion von Temperatur und Durchflussstrom darstellt. Unsere Hardware zur thermischen Charakterisierung und unsere thermostatgesteuerte Ulbrichtkugel bilden zusammen eine integrierte thermische, photometrische und radiometrische Prüfstation für LEDs und Lichtmaschinen, die in der Lage ist, opto-thermale Modelle für den Einsatz in unserer Software zur thermischen Auslegung zu erstellen.
Thermische Schnittstellenmaterialien spielen eine entscheidende Rolle beim Wärmemanagement von elektronischen Baugruppen, um den thermischen Kontakt zwischen Teilen zu verbessern, beispielsweise zwischen einer Komponente und einem Kühlkörper. Unsere Lösungen zum Testen der Wärmeleitfähigkeit bieten eine intelligente Implementierung des Standards ASTM D5470, basierend auf transienten statt auf stationären Messungen. Damit eliminieren unsere Lösungen einen parasitären Wärmeverlust des Systems und maximieren so die Genauigkeit der Messungen.
Driving vehicle electrification
Geräuschpegel und Geräuschqualität sind wichtige Eigenschaften aller Arten von Haushaltsgeräten und weißer Ware. Geräusche von Konsumprodukten zu r...
Product sound quality is a tangible differentiator. Master it now!
For many years, technology has been a constant in sports. Nonetheless, as consumer fitness and health habits shift, sporting goods manufacturers lo...