Zum Inhalt wechseln

Predict performance of 3D geometry-based designs

Mit Simcenter können Sie das Verhalten Ihrer geometriebasierten 3D-Konstruktionen vorhersagen. Mit den Simcenter-3D-CAE-Produkten lassen sich Geometrien aus unterschiedlichen CAD-Systemen importieren. Damit können Berechnungsmodelle in einer einheitlichen Umgebung für eine Vielzahl an CAE-Methoden, darunter Finite-Elemente, Randelemente, numerische Strömungsmechanik und Mehrkörperdynamik, vorbereitet werden. 

Die integrierten multidisziplinären High-End-Lösungen von Simcenter können für den Einsatz durch allgemeine CAE-Berechnungsingenieuren und Fachexperten skaliert werden. Zudem können Sie durch die Verknüpfung der 3D-Simulation mit den 1D- und Testlösungen von Simcenter höchste Genauigkeiten erzielen.

Simcenter CAE Simulation

Mit Simcenter können Sie das Verhalten Ihrer geometriebasierten 3D-Konstruktionen vorhersagen. Mit den Simcenter-3D-CAE-Produkten lassen sich Geometrien aus unterschiedlichen CAD-Systemen importieren. Damit können Berechnungsmodelle in einer einheitlichen Umgebung für eine Vielzahl an CAE-Methoden, darunter Finite-Elemente, Randelemente, numerische Strömungsmechanik und Mehrkörperdynamik, vorbereitet werden. 

Die integrierten multidisziplinären High-End-Lösungen von Simcenter können für den Einsatz durch allgemeine CAE-Berechnungsingenieuren und Fachexperten skaliert werden. Zudem können Sie durch die Verknüpfung der 3D-Simulation mit den 1D- und Testlösungen von Simcenter höchste Genauigkeiten erzielen.

Simcenter STAR-CCM+

Simcenter STAR-CCM+ ist eine integrierte Lösung für die CFD-fokussierte Multiphysik-Simulation, die die automatisierte Konstruktionsuntersuchung und -optimierung für alle Simulationsaufgaben deutlich erleichtert.

 

Simcenter Flotherm

Simcenter Flotherm™

Simcenter Flotherm erstellt einen thermischen digitalen Zwilling eines Elektronikprodukts, der in der Lage ist, Temperatur und Luftströmung zu simulieren.

Ein thermischer digitaler Zwilling lässt sich leicht für jedes Elektronikprodukt erstellen, indem man mit SmartParts™ (Kühlkörper, Lüfter, Gehäuse, TECs, PCMs, und mehr) sowie einem anpassbaren Teilebibliothekssystem arbeitet.

 

Simcenter Madymo

Thoroughly analyze and optimize occupant and pedestrian safety designs early in the development process

 

Simcenter SPEED

Simcenter SPEED supports electric machine design choices digital validation via detailed analytical simulation and quick, smart usage of finite element analysis.

 

Simcenter BDS

Product Detail summary short version - displays when in a promotion format.

 

Simcenter 3D

Effizientes Preprocessing mit schnellen, leistungsstarken Lösern und anwendungsspezifischem Postprocessing ermöglichen Ihnen einen besseren Einblick in das tatsächliche Verhalten Ihres Produkts.

 

Simcenter Tire

Simcenter Tire

Genaue Darstellung der Reifenleistung, um wichtige Faktoren, wie die Stabilität der Fahrzeugrichtung, den Bremsweg und den Fahrkomfort vorhersagen zu können.

 

Femap

Simcenter Femap

Fortschrittliche Engineering-Simulationsanwendung zum Erstellen, Bearbeiten und Importieren/Wiederverwenden von netzzentrierten Finite-Elemente-Analysemodellen komplexer Produkte oder Systeme.

 

NX Nastran

Ein marktführender FEM-Löser (Finite-Elemente-Methode) in Bezug auf Rechenleistung, Präzision, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit.

 

Simcenter Flotherm XT

Simcenter Flotherm XT

Flotherm XT ist eine einzigartige, preisgekrönte Lösung für die thermische Simulation, die die grundlegenden Konzepte der marktführenden Simcenter Flotherm-Software für thermische Berechnungen mit der CFD-Technologie (Computational Fluid Dynamics, numerische Strömungsmechanik) von Simcenter FloEFD kombiniert. Flotherm XT verarbeitet problemlos umfassende, komplexe elektronische Systeme. Die Software beschleunigt den Prozess im Vergleich zu herkömmlichen Allzwecklösungen erheblich, sodass Spezialisten für Mechanik und Wärme schnell die optimale thermische Konstruktion erstellen können.

 

FLOEFD für PTC Creo

Simcenter™ FLOEFD™ for Creo®

Vollumfängliche Erkundung der Entwicklungsalternativen für die Flüssigkeitsströmung und der thermischen Auswirkungen direkt in Creo.

 

FLOEFD™ für CATIA® V5

Simcenter™ FLOEFD™ for CATIA™ V5

Gewinnen Sie mit der in CATIA-V5 eingebetteten CFD einen besseren Einblick in die Flüssigkeitsströmung und das thermische Verhalten Ihrer Konstruktionen.

 

FLOEFD™ für Siemens NX

Simcenter FLOEFD for NX

Erkunden Sie die Leistung und Zuverlässigkeit eines Produkts mit preisgekrönter CFD-Simulationssoftware (Computational Fluid Dynamics) für den Konstrukteur innerhalb von Siemens NX

 

Simcenter MAGNET

Simcenter MagNet

Simcenter MagNet 2D/3D ist eine leistungsstarke Simulationssoftware zur Prognose der Performance von Motoren, Generatoren, Sensoren, Transformatoren, Stellantrieben, Magnetspulen oder anderen Komponenten mit Permanentmagneten oder Spulen. Mit unserer effizienten und präzisen Software können Sie sowohl einfache als auch komplexe elektromagnetische und elektromechanische Geräte optimieren, konstruieren und analysieren.

 

Simcenter MotorSolve

Simcenter Motorsolve

Simcenter MotorSolve ist eine vollständige Software für die Konstruktion und Berechnung für Maschinen mit Permanentmagneten, Induktion, elektronischem Synchronbetrieb sowie Kommutatoren mit Bürsten. Sie nutzt die Geschwindigkeit von äquivalenten Reihenschaltungen und die Präzision der Finite-Element-Analyse (FEA) und automatisiert gleichzeitig nicht-produktive Aufgaben, um eine schnelle und exakte Analyse von elektrischen Maschinen zu erzielen.

 

Kundenerfolg

AIM Altitude

Airline interiors specialist uses Femap to deliver challenging designs and speed up product development

Airline interiors specialist uses Femap to deliver challenging designs and speed up product development

Siemens Digital Industries Software solution helps AIM Altitude enhance global productivity and save on licensing costs

Mehr erfahren

On-Demand Webinar | 50 Minuten

The role of design exploration for Oil & Gas engineering efficiency

Discover with Norton Straw and Siemens the role of design exploration for engineering simulation in meeting the oil & gas market challenges

Webinar ansehen

Customer Success

EMA Engineering and Consulting uses Simcenter STAR-CCM+ to ensure safety and comfort of buildings