Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Mit unserer branchenführenden integrierten, skalierbaren Systemsimulationsplattform können Sie innovative Produkte ohne Kompromisse in Bezug auf Markteinführungszeit und Qualität entwickeln. Simcenter Amesim ermöglicht Ingenieuren die Durchführung von Systemsimulationen, um die Performance mechatronischer Systeme virtuell zu bewerten und zu optimieren. Dadurch kann die Produktivität der Systementwicklungsprozesse von der frühen Entwicklungsphase bis zur endgültigen Leistungsüberprüfung und Steuerungsvalidierung gesteigert werden.
Simcenter Amesim bietet einsatzbereite Multiphysik-Bibliotheken in Kombination mit anwendungs- und branchenorientierten Lösungen, die von leistungsstarken Plattformfunktionen unterstützt werden, damit Sie schnell Modelle erstellen und Analysen präzise durchführen können. Es handelt sich dabei um eine offene Umgebung, die in Ihre Unternehmensprozesse integriert werden kann. Sie können die Software problemlos mit den gängigen Softwarepaketen für computergestütztes Engineering (CAE), computergestütztes Design (CAD) und Steuerung koppeln, mit dem Functional Mock-up Interface (FMI), Modelica®, kombinieren und mit anderen Simcenter-Lösungen, Teamcenter und Excel verbinden.
Mit unserer branchenführenden integrierten, skalierbaren Systemsimulationsplattform können Sie innovative Produkte ohne Kompromisse in Bezug auf Markteinführungszeit und Qualität entwickeln. Simcenter Amesim ermöglicht Ingenieuren die Durchführung von Systemsimulationen, um die Performance mechatronischer Systeme virtuell zu bewerten und zu optimieren. Dadurch kann die Produktivität der Systementwicklungsprozesse von der frühen Entwicklungsphase bis zur endgültigen Leistungsüberprüfung und Steuerungsvalidierung gesteigert werden.
Simcenter Amesim bietet einsatzbereite Multiphysik-Bibliotheken in Kombination mit anwendungs- und branchenorientierten Lösungen, die von leistungsstarken Plattformfunktionen unterstützt werden, damit Sie schnell Modelle erstellen und Analysen präzise durchführen können. Es handelt sich dabei um eine offene Umgebung, die in Ihre Unternehmensprozesse integriert werden kann. Sie können die Software problemlos mit den gängigen Softwarepaketen für computergestütztes Engineering (CAE), computergestütztes Design (CAD) und Steuerung koppeln, mit dem Functional Mock-up Interface (FMI), Modelica®, kombinieren und mit anderen Simcenter-Lösungen, Teamcenter und Excel verbinden.
Führen Sie virtuelle Untersuchungen der Auswirkungen elektrischer Subsysteme auf die gesamte Leistung Ihres Produkts aus, indem Sie einen fortschrittlichen mehrstufigen Modellierungsansatz anwenden. Simcenter Amesim hilft Ihnen, die Leistung Ihrer elektrischen Systeme von der Konzeptentwicklung bis zur Steuerungsvalidierung zu maximieren.
Minimieren Sie die Erstellung physischer Prototypen, indem Sie die Leistung von Fluidsystemen von Anfang des Entwicklungszyklus an bewerten und verbessern. Simcenter Amesim hilft Ihnen, den Energieverbrauch von pneumatischen und hydraulischen Systemen zu untersuchen, wenn diese mit ihrer Umgebung interagieren, und integriert immer komplexere Steuerungen aus den frühen Entwicklungsphasen.
Erfahren Sie, wie Simcenter Amesim die Entwicklung und Optimierung des Leistungs-, Energieeffizienz- und Schwingungsverhaltens von mechanischen Systemen für eine Vielzahl von Branchensegmenten erleichtert und den Entscheidungsprozess für neue Ingenieurkonzepte beschleunigt.
Bewältigen Sie die wachsende Komplexität von Antriebssystemen für die Automobil-, Luftfahrt- und Schiffbauindustrie. Simcenter Amesim ermöglicht mit Multiphysik und einem mehrstufigen Paradigma das Modellieren eines breiten Spektrums an Antriebstechnologien – von konventionellen (auf fossilen Brennstoffen basierenden, wie Verbrennungsmotoren oder Gasturbinen) bis hin zu innovativeren (Elektrifizierung) Technologien. Die Software hilft Ihnen, die Performance sowie die Integration in das Fahrzeug unter realen Betriebsbedingungen zu bewerten.
With reduced-order models, extend the scope of your models for real-time applications with the best reduction techniques and unleashes the power of existing models and data to provide extra value for design and operations.
Führen Sie die modellbasierte Entwicklung ein und profitieren Sie von den Vorteilen einer optimierten Benutzerfreundlichkeit. Von den Komponenten bis zum Gesamtsystem hilft Ihnen Simcenter Amesim, sich auf Ihre Herausforderungen im Hinblick auf die Entwicklung zu konzentrieren und diese so schnell wie möglich mit verfügbaren Daten zu lösen.
Erstellen Sie robuste mechatronische Systemsimulationen mit höchster Produktivität und senken Sie die Kosten durch den Einsatz der Simcenter Amesim Plattform. Sie bietet erstklassige Technologien, die optimal auf Ihre Prozesse, Workflows und Werkzeugkette auf Unternehmensebene abgestimmt sind. Unsere Plattform bietet eine nahtlose Benutzererfahrung, bei der Sie sich auf das konzentrieren können, was wirklich wichtig ist: die Entwicklung. Analysieren Sie komplexes Systemverhalten und unterstützen Sie die Konstruktion von Kontrollsystemen von der frühen Spezifikation bis zum Testen von Subsystemen.
Konstruieren und optimieren Sie das Wärmemanagement Ihrer Systeme und verbessern Sie Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit, indem Sie alle thermischen Wechselwirkungen in jedem Schritt Ihres Entwicklungszyklus berücksichtigen. Simcenter Amesim hilft Ihnen, maximalen Komfort in Autos, Flugzeugen oder Räumen zu gewährleisten.
Der Schwermaschinenbau steht vor großen Herausforderungen, wie z. B. den Anforderungen hinsichtlich verbesserter Maschinenproduktivität, Langlebigk...
Herausfordernde und dringliche Themen für die Schwermaschinenindustrie sind die Kraftstoffwirtschaftlichkeit und das Energiemanagement.
Die Anforderungen des Marktes und der Regulierungsbehörden stellen hohe Anforderungen an die Leistung, was Schadstoffemissionen, die Arbeitsleistun...
Realize LIVE Europe returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.