Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Luft- und Raumfahrt
Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Mehr Informationen zur BrancheAutomobil- und Transportbranche
Integration der Mechanik-, Software- und Elektroniksystementwicklung für den Einsatz in Fahrzeugsystemen
Mehr Informationen zur BrancheKonsumprodukte und Einzelhandel
Produktinnovation durch effektives Management integrierter Konfektions-, Verpackungs- und Fertigungsprozesse
Mehr Informationen zur BrancheElektronik und Halbleiter
Nutzung vorhandener Daten bei der Entwicklung neuer Produkte, um Qualität und Rentabilität zu steigern sowie gleichzeitig Markteinführungszeiten und Kosten zu reduzieren
Mehr Informationen zur BrancheEnergie und Versorgungsunternehmen
Zusammenarbeit in der Versorgungskette hinsichtlich Konstruktion, Bau, Wartung und Stilllegung von Energie- und Versorgungsanlagen
Mehr Informationen zur BrancheIndustriemaschinen und Schwermaschinen
Integration von Konstruktion und Entwicklung für die Fertigungsprozessplanung der heutigen Maschinenkomplexität
Mehr Informationen zur BrancheInsurance & Financial
Visibility, compliance and accountability for insurance and financial industries
Explore IndustryMaritime Industrie
Innovativer Schiffbau, um die Kosten für die Entwicklung zukünftiger Flotten nachhaltig zu senken
Mehr Informationen zur BrancheMedia & Telecommunications
Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustryMedizinische Instrumente und Arzneimittel
Personalisierte Produktinnovation durch Digitalisierung, um der Marktnachfrage gerecht zu werden und die Kosten zu senken
Mehr Informationen zur BrancheSmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software Simcenter SCADAS Recorder
Siemens Digital Industries Software Simcenter SCADAS Recorder
Simcenter SCADAS Recorder combines the functionalities of an autonomous recorder with a fully fledged frontend system, accommodating from 8 up to 216 channels in a single frame. With a tablet you can instantly validate data while measuring it, which allows you to increase the quality of the recorded data by combining acquisition with immediate analysis and prevent errors and annoying reruns. With this state-of-the-art remote control system, you can visualize and monitor data in real time and adjust settings in the field.
You can operate the Simcenter SCADAS Recorder in frontend mode, controlled from a PC or laptop, and parallel stream the data to the PC and/or to a flash memory mass storage device through an embedded local area network (LAN) interface. This process allows you to visualize the data in real time as it is processed and saved. Coming in different channel configurations, the large variety and modularity of the system enables you to make a scalable investment that fits your needs.
Simcenter SCADAS Recorder combines the functionalities of an autonomous recorder with a fully fledged frontend system, accommodating from 8 up to 216 channels in a single frame. With a tablet you can instantly validate data while measuring it, which allows you to increase the quality of the recorded data by combining acquisition with immediate analysis and prevent errors and annoying reruns. With this state-of-the-art remote control system, you can visualize and monitor data in real time and adjust settings in the field.
You can operate the Simcenter SCADAS Recorder in frontend mode, controlled from a PC or laptop, and parallel stream the data to the PC and/or to a flash memory mass storage device through an embedded local area network (LAN) interface. This process allows you to visualize the data in real time as it is processed and saved. Coming in different channel configurations, the large variety and modularity of the system enables you to make a scalable investment that fits your needs.
Configure your data acquisition hardware according to your testing requirements. Our broad range of input modules supports a large variety of transducers and signal conditioning capabilities, combining analog and digital signals. It covers a broad range of physical types, including vibration, forces, strain, displacement, temperature, sound, torsion, pressure, CAN-bus, GPS, and many more.
Abonnieren Sie die neuesten Nachrichten zu Simcenter
Es tut uns leid, aber Ihre Anmeldung konnte nicht erfasst werden. Bitte versuchen Sie es noch einmal.
Vielen Dank für Ihre Anmeldung! Melden Sie sich erstmalig an? Bitte prüfen Sie Ihren E-Mail-Posteingang, um Ihre Anmeldung zu bestätigen.
Follow our blog to stay up-to-date on the latest industry trends, product updates, and much more.