Simcenter

Simcenter SCADAS Lab hardware

Eine erstklassige, leistungsstarke Labordatenerfassung für anspruchsvollste Anwendungen, skalierbar von 8 bis über 1.000 Kanälen.

Contact us to learn how to purchase this product in
Land ändern

Warum Simcenter SCADAS Lab?

Leistungsstarke Labordatenerfassung
Simcenter SCADAS Lab bietet Ihnen eine von der Kanalanzahl unabhängige Signalkonditionierung und eine außergewöhnliche Durchsatzleistung, was die Lösung zu einer ausgezeichneten Wahl für Anwendungen wie Modaltests mit hoher Kanalanzahl, Bodenvibrationstests in Flugzeugen, akustischen Hochgeschwindigkeitsdurchsatz oder Turbinentests macht. Darüber hinaus können Sie mit Lab Mobility das System direkt mit Simcenter SCADAS Mobile oder Simcenter SCADAS Recorder verbinden, um zusätzliche Messungen durchzuführen, ohne einen neuen Versuchsaufbau erstellen zu müssen.

Eine erweiterbare Lösung für anspruchsvolle Labortests
Sie können ganz einfach zusätzliche Slave-Frames mit Simcenter SCADAS Lab verbinden, indem Sie Glasfaserkabel verwenden. Diese Art der Modularität ist praktisch für Lärm- und Vibrationslabore und ermöglicht die Konfiguration eines Multi-Frame-Systems für mehr als 1.000 Kanäle. Sie können einzelne Frames zu Haupt-/Sekundärkonfigurationen zusammenstellen und sie als eine Einheit ausführen.

Sicheres Prüfen teurer Anlagen
Mit einem Hardware-Notstopp können Sie jedes Simcenter SCADAS Lab-System zu einem Frontend für Schwingungskontrollanwendungen erweitern. Dazu gehört ein effektiver 24-Bit-DAC-Ausgang (Digital-Analog-Wandler) mit konischem An- und Abschalten. Es verfügt über einen Statusausgang für erweiterte Synchronisationszwecke und ermöglicht es Ihnen, die Sicherheit mit dem Hardware-Notstopp und einer Power-Watchdog-Funktion zu steuern.

Simcenter SCADAS Community

Entdecken Sie die User Community, die eine große Anzahl von technischen Artikeln zusammenstellt, die Ihre möglichen Fragen zu Simcenter SCADAS beantworten. Wenn Sie die Antwort nicht finden, stellen Sie Ihre Frage im Forum.

Simcenter SCADAS Lab – Funktionen

Labordatenerfassung

Setzen Sie bei Ihren anspruchsvollsten Prüfaufgaben auf unsere rackbasierte Labordatenerfassungslösung, die eine erweiterbare, kanalzählunabhängige Datenerfassung und eine äußerst zuverlässige Hochgeschwindigkeits-Durchsatzleistung bietet. Es ist für eine Vielzahl von Anwendungen optimiert, wie z. B. Modalmessungen mit hoher Kanalanzahl, Bodenschwingungstests in Flugzeugen und Tests mit hohem Durchsatz oder Turbinen.

Ingenieure bei der Anwendung der Simcenter-Software in einem Labor

Multiphysikalische Prüfungen

Konfigurieren Sie Ihre Datenerfassungshardware entsprechend Ihren Testanforderungen. Simcenter SCADAS Mobile umfasst eine breite Palette von Eingangsmodulen, die eine Vielzahl von Wandlern und Signalaufbereitungsfunktionen unterstützen und analoge und digitale Signale kombinieren. Es deckt ein breites Spektrum an physikalischen Typen ab, darunter Schwingungen, Kräfte, Dehnungen, Weg, Temperatur, Schall, Torsion, Druck, CAN-Bus, GPS und viele mehr.

Ein Simcenter SCADAS Recorder