Simcenter

Simcenter Prescan software

Eine physikbasierte Simulationsplattform, die für die Entwicklung und Validierung von ADAS- und automatisierten Fahrzeugfunktionen verwendet wird.

Contact us to learn how to purchase this product in
Land ändern

Warum Simcenter Prescan?

Simcenter Prescan ermöglicht die Entwicklung der virtuellen Verifikation für Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und autonome Fahrzeuge. Mit unseren Werkzeugen verfolgen die Ingenieure einen systematischen Entwicklungsansatz mit kürzeren Feedbackschleifen und Anpassungszyklen und decken gleichzeitig mögliche Szenarien ab.

Beschleunigen Sie die Entwicklung von ADAS und autonomen Systemen
Die Validierung der Sicherheit und Zuverlässigkeit von Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und automatisierten Fahrzeugsystemen kann bis zu Milliarden von Testkilometern erfordern, einschließlich aller möglichen Szenarien unter allen möglichen Umständen. Dies ist nur möglich, wenn der Großteil der Validierungsarbeiten virtuell – schneller als in Echtzeit – mithilfe von Simulationen durchgeführt wird. Daher benötigen Ingenieure eine umfassende physikbasierte Plattform, die es ihnen ermöglicht, einen systematischen Ansatz zu verfolgen.

Nutzen Sie problemlos die Leistungsfähigkeit der Simulation
Mit Simcenter Prescan können Ingenieure ADAS- und autonome Fahrzeugsysteme in fünf Schritten virtuell validieren:

  1. Erstens können sie reale Verkehrsszenarien innerhalb von Minuten nachbilden, indem sie Elemente der Simcenter Prescan-Datenbank (mit Straßen, Infrastrukturkomponenten, Akteuren, Wetter- und Lichtquellen) über die GUI oder über eine API verwenden.
  2. Anschließend können sie Sensormodelle hinzufügen. Die Software kann sich mit einem Ego-Fahrzeug verbinden, um die Interaktion zwischen dem Fahrzeug und seiner Umgebung zu testen.
  3. Zudem verfügt Simcenter Prescan über eine Schnittstelle für Steuerungssysteme, um Algorithmen für die Datenverarbeitung, Sensorfusion, Entscheidungsfindung und Steuerung zu entwickeln und zu verifizieren.
  4. Mit all diesen Daten können Ingenieure dann Experimente auf mehreren Betriebssystemen und Plattforment durchführen.
  5. Zur Abdeckung des erforderlichen Bereichs der Verifikation können sie schließlich unsere Orchestrierung nutzen, um die intelligente Parametervariation für Straßen, Wege, Aktionen, Geschwindigkeitsprofile, Lichtverhältnisse, Wetterphänomene, Sensorkonfiguration, Algorithmen und vieles mehr zu automatisieren.

Validierung und Verifikation der physikbasierten Sensorsimulation

Erfahren Sie, warum Simcenter Prescan eine führende Simulationsplattform für das effiziente Testen von ADAS und autonomen Fahrzeugsystemen ist.

Simcenter Prescan – Funktionen

Leverage the power of Simcenter Prescan with ease

Using Simcenter Prescan and its ADAS simulation, engineers can virtually validate ADAS and autonomous vehicle systems in five steps:

  1. First, they can replicate real-world traffic scenarios within minutes by using elements of the Simcenter Prescan database (with roads, infrastructure components, actors, weather and light sources) via the GUI, or using an API.
  2. Then, they can add sensor models. The software can connect to an ego-vehicle to test the interaction between the vehicle and its surroundings.
  3. Next, Simcenter Prescan has an interface for control systems to design and verify algorithms for data processing, sensor fusion, decision making and control.
  4. With all this data, engineers can then run experiments, which can be done on multiple operating systems and platforms.
  5. Finally, in order to cover the required verification space, they can use our orchestration to automate smart parameter variation for roads, paths, actions, speed profiles, lighting conditions, weather phenomena, sensor configuration, algorithms and more.

Automated and connected driving validation

Automatisierte und vernetzte Fahrvalidierung

Die Komplexität bei kooperativen und automatisierten Fahrzeugen nimmt im Vergleich zu herkömmlichen Fahrzeugen exponentiell zu. Eine integrierte Tool-Suite, die den gesamten V-Zyklus der Entwicklung unterstützt, ist entscheidend, um kosten- und zeiteffiziente Entwicklungsprozesse zu ermöglichen.

Simcenter Prescan bietet eine hochmoderne Simulationsplattform für aktive Sicherheit und vernetzte Systeme, die die Datenfusion zwischen Sensoren und Kommunikationssystemen ermöglicht. Die Skalierung der Tests reicht von kompletten Verkehrsnetzen bis hin zu Simulationswerkzeugen auf Komponentenebene. Hardware-in-the-Loop-Tests sind für Sensor- und Kommunikationssysteme erforderlich, während für den Test kompletter Systeme eine dedizierte Testumgebung für das schnelle, sichere und reproduzierbare Testen von kooperativen und automatisierten Fahrzeugen notwendig ist. Schließlich steht für die Validierungs- und Leistungsprüfung ein Testgelände für Stadt-, Überland- und Autobahnumgebungen zur Verfügung.

Fahrzeuge auf einer Autobahn