Zum Inhalt wechseln

Predict how, when, and why advanced materials may fail at the microstructural level

Simcenter Multimech

Multimech ist eine Multiskalen-Plattform für die Materialmodellierung und Simulation, die die Flexibilität und Robustheit der Finite-Elemente-Methode auf Mikrostrukturebene fortsetzt. Dabei werden die mechanische Reaktion auf Mikro- und Makroebene verbunden und die Werkstofftechnik in die Teilekonstruktion integriert. Multimech unterstützt Unternehmen beim Beschleunigen des Produktentwicklungslebenszyklus durch Vorhersagen wie, wann und warum Fehler bei erweiterten Materialien auftreten.

Multimech ist in die 3D-Umgebung von Simcenter integriert. Das Tool kann auch als Plugin für Abaqus und Ansys verwendet werden.

Multimech

Multimech ist eine Multiskalen-Plattform für die Materialmodellierung und Simulation, die die Flexibilität und Robustheit der Finite-Elemente-Methode auf Mikrostrukturebene fortsetzt. Dabei werden die mechanische Reaktion auf Mikro- und Makroebene verbunden und die Werkstofftechnik in die Teilekonstruktion integriert. Multimech unterstützt Unternehmen beim Beschleunigen des Produktentwicklungslebenszyklus durch Vorhersagen wie, wann und warum Fehler bei erweiterten Materialien auftreten.

Multimech ist in die 3D-Umgebung von Simcenter integriert. Das Tool kann auch als Plugin für Abaqus und Ansys verwendet werden.