Simcenter Fluids and Thermal

Simcenter Flotherm software

Verbessern Sie das Wärmemanagement der Elektronik für mehr Zuverlässigkeit mit einer schnellen, präzisen CFD-Simulation zur Elektronikkühlung von der ersten Pre-CAD-Untersuchung bis zur endgültigen Überprüfung.

Contact us to learn how to purchase this product in
Land ändern

Visualisierung der Simcenter Flotherm-Software, die bei der thermischen Analyse hilft und die Entwicklung eines thermischen digitalen Zwillings unterstützt.

Warum Simcenter Flotherm?

Mit mehr als 34 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und dem Anwender-Feedback ist Simcenter Flotherm die führende Softwarelösung für die Simulation elektronischer Kühlungen zur thermischen Analyse der Elektronik. Es verkürzt die Entwicklung auf IC-Gehäuse-, Leiterplatten- und Gehäuseebene bis hin zu großen Systemen wie Rechenzentren.

Beschleunigung des Konstruktions-Workflows für die thermische Auslegung der Elektronik
Simcenter Flotherm lässt sich in den Workflow der Elektronikentwicklung integrieren und dient Wärmetechnikern als Werkzeug zur Durchführung von Simulationen und zur zeitnahen Bereitstellung von genauen Ergebnissen und Feedback für andere technische Funktionen. Es unterstützt das Wärmemanagement und die simulationsbasierte Entscheidungsfindung von der Architektur in der Frühphase bis zur abschließenden Verifizierung der thermischen Auslegung. Dies trägt zu einer verkürzten Entwicklung bei und hilft, das Risiko kostspieliger Garantiekosten im Zusammenhang mit der Zuverlässigkeit oder späterer Re-Spins zu eliminieren.

Zu den Beispielfunktionen, die Ingenieuren helfen, den thermischen Analyseprozess zu verkürzen, gehören: innovative SmartPart-Technologie, umfangreiche Bibliotheken, EDA- und MCAD-Datenverarbeitung, eine maßgeschneiderte und stabile Solver-Technologie, modernste kompakte thermische Modellierungstechniken, automatische Modellkalibrierung bis hin zu parametrischen Analyse- und Optimierungsfunktionen.

Nutzung genauer, schneller thermischer Analysen
Nutzen Sie das sofortige und zuverlässige kartesische Raster von Simcenter Flotherm, die sich für große, komplexe Elektronikmodelle mit Tausenden von Komponenten, Materialien und Leistungen eignen. Der Simcenter Flotherm Meshing and Solver wurde von Anfang an für die Verarbeitung unterschiedlicher Längenskalen von Submikrometern bis hin zu Metern entwickelt. Darüber hinaus macht die intelligente, auf SmartParts basierende, objektbezogene Rasterung die Notwendigkeit einer erneuten Rasterung überflüssig, wenn sich Positionen und Ausrichtungen von Objekten ändern. Dies ermöglicht es Ihnen, schneller zu arbeiten und sich auf Simulationsergebnisse und die Design-Space-Exploration zu konzentrieren.

Verkürzung der Modellerstellungszeit mit intelligenten SmartParts
Nutzen Sie die auf Wärmetechnik ausgerichtete Benutzeroberfläche von Simcenter Flotherm, intelligente Modellierung und Bibliotheken, um im Handumdrehen Modelle für schnelle, genaue Studien zu erstellen und so eine frühzeitige Entscheidungsfindung in der thermischen Architektur zu unterstützen. Erstellen Sie im Handumdrehen Modelle mit SmartParts-Bibliotheken mit elektronikspezifischen Komponenten wie Kühlkörpern, Lüftern, Gehäusen, Wärmerohre und vielen weiteren.

Berücksichtigung der Komplexität von EDA- und mechanischen Konstruktionsdaten während der Entwicklung
Verbessern Sie die Komplexität und Genauigkeit Ihres Modells, während EDA- und mechanische Konstruktionsteams während der Entwicklung Fortschritte erzielen. Sie können CAD-Daten importieren und vorverarbeiten. Bewältigen Sie die EDA-Komplexität, indem Sie ECAD-Daten für das Leiterplatten-Routing und die Komponentenlayout-Informationen und -Modellierung aus allen wichtigen EDA-Software-Dateiformaten wie ODB++ auf einfache Weise einbringen. Verwenden Sie die EDA Bridge für eine schnelle Verarbeitung und Optionen für geeignete Modellierungsgenauigkeitsstufen.

Neue Funktionen

2 Monitoransicht des Imports von NX CAD-Geometrie in die Elektronikkühlungssoftware Simcenter Flotherm – Anzeige der CAD-Geometrie im Workflow der CFD-Simulationsumgebung.

Informieren Sie sich über die neueste Version 2304, einschließlich eines schnelleren Imports von CAD-Geometrie in CFD mithilfe der MCAD-Bridge, die den Import von Parasolid-, NX- und Solid-Kanten unterstützt, sowie über eine schrittweise Erhöhung der Geschwindigkeit für die Voxelisierung und kürzere Pre-Solve-Ladezeiten für große komplexe Modelle.

Simcenter Flotherm – Funktionen

Transiente Thermoanalyse

Simcenter Flotherm unterstützt die genaue transiente Analyse von elektronischen Geräten und Produkten. Es ist in der Lage, transiente Ereignisse sogar auf Zeitskalen von weniger als einer Mikrosekunde zu modellieren. Sie können eine Vielzahl unterschiedlicher transienter Verhaltensweisen modellieren, z. B. die zeitabhängige Verlustleistung in Komponenten und die Modellierung der transienten thermostatischen Regelung, bei der die Modelleingabe in Abhängigkeit von der überwachten Temperatur variiert wird. Diese Funktionen unterstützen die Modellierung von Leistungszyklen für Leistungselektronikanwendungen, den Übergang von Betriebsstrommodi von Verbrauchergeräten, die Kühlung der Lüftersteuerung und die Bewertung von Strategien zur Leistungsreduzierung und thermischen Minderung.

Simcenter Flotherm – transiente Funktionen
Simcenter Flotherm – transiente Funktionen

Robuste Vernetzung

Profitieren Sie von der sofortigen und zuverlässigen Rasterung von Simcenter Flotherm, die einfach zu bedienen ist, damit Sie sich auf die thermische Auslegung konzentrieren können. Die robuste strukturiert-kartesische Methode ist stabil und numerisch effizient für die Vernetzung typischer Elektronik. Darüber hinaus lässt es sich bei Bedarf auf eine schnelle Gitter-Generierung und minimierte Lösungszeit durch lokalisierte Netzsteuerungen für eine feinere Auflösung zuschneiden. Der Vorteil der SmartPart-basierten oder objektbezogenen Gitter-Generierung besteht darin, dass sie automatisch sofort aktualisiert wird, sodass keine vollständige Neurasterung erforderlich ist, wenn die Geometrie in aufeinanderfolgenden Studien für die Ausrichtung oder Position geändert wird.

Darstellung der robusten Venetzung aus der Simcenter Flotherm-Software.

BCI-ROM Technologie

Die BCI-ROM-Technologie (Boundary Condition Independent Reduced Order Model) bietet Vorteile für eine schnelle transiente thermische Analyse von Elektronik, die um Größenordnungen schneller ist als die vollständige 3D-CFD-Simulation und gleichzeitig die Genauigkeit beibehält. Simcenter Flotherm ist in der Lage, ein BCI-ROM auf der Grundlage einer Leitungsanalyse zu extrahieren, die die Vorhersagegenauigkeit beibehält, aber in demonstrierten Fällen bis zu 40.000+ Mal schneller löst. Der Aspekt der Unabhängigkeit von Modellen reduzierter Ordnung von Zwangsbedingungen ist äußerst wertvoll, da er den Einsatz von BCI-ROMs in jeder thermischen Umgebung unter Beibehaltung der Genauigkeit ermöglicht. BCI-ROMs können in verschiedenen Formaten exportiert werden: als Matrix, die mit Tools wie Mathworks Matlab Simulink gelöst werden kann, im VHDL-AMS-Format zur Verwendung in Schaltungssimulationswerkzeugen wie Siemens EDA PartQuest und Xpedition AMS zur Unterstützung der elektrothermischen Analyse oder im FMU-Format (Functional Mockup Unit) zur Verwendung in der thermischen Systemmodellierung in 1D-Tools wie Simcenter Amesim und Simcenter Flomaster, die FMI-Funktionen unterstützen.

Simcenter Flotherm – BCI-ROM-Funktionen
Simcenter Flotherm – BCI-ROM-Funktionen