Zum Inhalt wechseln

Frontload CFD inside Siemens NX to Maximize Innovation and Productivity

FLOEFD™ für Siemens NX

Erweitern Sie das Leistungsvermögen von Siemens NX, um die Leistung und Zuverlässigkeit eines Produkts hinsichtlich der Flüssigkeitsströmungs- und Wärmeübertragungswirkung zu optimieren. Durch seine einzigartige Kombination einer intuitiven Benutzeroberfläche und effizienter sowie präziser Technologie kann Simcenter FLOEFD ohne jegliche Unterbrechung in Ihren aktuellen Entwicklungsprozess eingefügt werden, wodurch Ihr Arbeitsablauf optimiert und die Produktivität um das 40-fache gesteigert wird.

Das mehrfach ausgezeichnete Simcenter FLOEFD für NX schaltet die numerische Strömungssimulation (Computational Fluid Dynamics, CFD) vor und prüft dadurch Ihre Entwürfe schneller und kostengünstiger. Gewinnen Sie einen Einblick in das reale Verhalten einer Vielzahl von Flüssigkeiten selbst in den komplexesten Geometrien. Prüfen Sie den digitalen Zwilling mit Hilfe von Was-wäre-wenn-Tests und evaluieren Sie die Ergebnisse mit Hilfe von numerischen Werten, Grafiken, Bildern und Animationen. Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von Simcenter FLOEFD für NX mit seiner direkten Schnittstelle zu HEEDS™, der Software für Entwicklungsalternativen, um die optimalste Wahl zu treffen.

Bei Bedarf ermöglicht Ihnen Simcenter FLOEFD Flexx den Zugriff auf mehrere CAD-Systeme für die Simulation – nützlich für den Umgang mit Altdaten oder die Verwendung mehrerer CAD-Systeme für dasselbe Projekt. Mit Simcenter FLOEFD für NX können Sie das Potenzial einer CFD-Simulation endlich vollständig nutzen.

Weitere Informationen:

Video: FLOEFD™ für Siemens NX

White Paper: Was Sie in der Schule nicht über Druckverlust gelernt haben

Video: Intelligente Konstruktion: Gewinnen Sie Einblicke in die Konstruktion von Ansaugkrümmern

Simcenter FLOEFD for NX

Erweitern Sie das Leistungsvermögen von Siemens NX, um die Leistung und Zuverlässigkeit eines Produkts hinsichtlich der Flüssigkeitsströmungs- und Wärmeübertragungswirkung zu optimieren. Durch seine einzigartige Kombination einer intuitiven Benutzeroberfläche und effizienter sowie präziser Technologie kann Simcenter FLOEFD ohne jegliche Unterbrechung in Ihren aktuellen Entwicklungsprozess eingefügt werden, wodurch Ihr Arbeitsablauf optimiert und die Produktivität um das 40-fache gesteigert wird.

Das mehrfach ausgezeichnete Simcenter FLOEFD für NX schaltet die numerische Strömungssimulation (Computational Fluid Dynamics, CFD) vor und prüft dadurch Ihre Entwürfe schneller und kostengünstiger. Gewinnen Sie einen Einblick in das reale Verhalten einer Vielzahl von Flüssigkeiten selbst in den komplexesten Geometrien. Prüfen Sie den digitalen Zwilling mit Hilfe von Was-wäre-wenn-Tests und evaluieren Sie die Ergebnisse mit Hilfe von numerischen Werten, Grafiken, Bildern und Animationen. Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von Simcenter FLOEFD für NX mit seiner direkten Schnittstelle zu HEEDS™, der Software für Entwicklungsalternativen, um die optimalste Wahl zu treffen.

Bei Bedarf ermöglicht Ihnen Simcenter FLOEFD Flexx den Zugriff auf mehrere CAD-Systeme für die Simulation – nützlich für den Umgang mit Altdaten oder die Verwendung mehrerer CAD-Systeme für dasselbe Projekt. Mit Simcenter FLOEFD für NX können Sie das Potenzial einer CFD-Simulation endlich vollständig nutzen.

Weitere Informationen:

Video: FLOEFD™ für Siemens NX

White Paper: Was Sie in der Schule nicht über Druckverlust gelernt haben

Video: Intelligente Konstruktion: Gewinnen Sie Einblicke in die Konstruktion von Ansaugkrümmern

On-Demand Webinar | 30 Minuten

Enhancing electronics thermo-mechanical analysis workflow

Thermo-mechanical analysis of electronics with CFD and FEA simulation --Simcenter Flotherm XT, Simcenter FLOEFD & Simcenter 3D

Efficiently using electronics cooling CFD simulation and FEA analysis

Webinar ansehen
Have Questions?