Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Minimieren Sie kostspielige Prototypen und bringen Sie Ihre Produkte schneller auf den Markt, indem Sie fortschrittliche Simulationsfunktionen verwenden.
Femap ist eine hochentwickelte Simulationsanwendung zur Erstellung, Bearbeitung und zum Importieren/Wiederverwenden von netzzentrierten Finite-Elemente-Analysemodellen komplexer Produkte oder Systeme. Sie können Femap einsetzen, um Komponenten, Bausätze oder Systeme zu modellieren und das reaktive Verhalten für operative Umgebungen zu bestimmen.
Zusätzlich bietet Femap eine leistungsstarke datengestützte und grafische Visualisierung und Validierung der Ergebnisse. Femap kann mit einer großen Bandbreite an CAD-Systemen und Lösern für Finite-Elemente-Analysen wie der branchenführenden NX Nastran Anwendung kombiniert werden, um eine ganzheitliche Analyselösung für Computer-Aided Engineering bereitzustellen, mit der sichergestellt werden kann, dass Produkte in realen Umgebungen wie vorhergesagt funktionieren.
Minimieren Sie kostspielige Prototypen und bringen Sie Ihre Produkte schneller auf den Markt, indem Sie fortschrittliche Simulationsfunktionen verwenden.
Femap ist eine hochentwickelte Simulationsanwendung zur Erstellung, Bearbeitung und zum Importieren/Wiederverwenden von netzzentrierten Finite-Elemente-Analysemodellen komplexer Produkte oder Systeme. Sie können Femap einsetzen, um Komponenten, Bausätze oder Systeme zu modellieren und das reaktive Verhalten für operative Umgebungen zu bestimmen.
Zusätzlich bietet Femap eine leistungsstarke datengestützte und grafische Visualisierung und Validierung der Ergebnisse. Femap kann mit einer großen Bandbreite an CAD-Systemen und Lösern für Finite-Elemente-Analysen wie der branchenführenden NX Nastran Anwendung kombiniert werden, um eine ganzheitliche Analyselösung für Computer-Aided Engineering bereitzustellen, mit der sichergestellt werden kann, dass Produkte in realen Umgebungen wie vorhergesagt funktionieren.
Um Produkte leichter und dennoch stabiler zu machen, setzen die Hersteller verstärkt auf Faserverbundwerkstoffe. Durch die kontinuierliche Entwicklung von Werkstoffmodellen und Elementtypen ist Simcenter das marktführende Werkzeug zur Analyse von Faserverbundwerkstoffen. Simcenter beschleunigt den gesamten Prozess zur Simulation von beschichteten Faserverbundwerkstoffen durch eine nahtlose Verbindung zur Entwicklung der Faserverbundwerkstoffe, genaue Solver und umfassende Nachbearbeitung.
Simcenter bietet branchenführende Software für die rechnergestützte Strömungsmechanik, mit der Sie nahezu jedes technische Problem simulieren können, das den Durchfluss von Flüssigkeiten, Gasen (oder einer Kombination aus beidem) und der gesamten zugehörigen Physik betrifft.
Die Kenntnis darüber, wie sich eine Komponente oder eine Produktbaugruppe unter Belastung oder Schwingungen verhält, ist in jeder Branche entscheidend. Da Produkte und Materialien jedoch immer komplexer werden, benötigen Ingenieure Werkzeuge, die über die linear-statische Analyse hinausgehen. Simcenter enthält die strukturellen Lösungen, die Sie für eine Vielzahl von Strukturanalysenproblemen in einer einzigen Anwenderumgebung benötigen.
Simcenter beinhaltet umfassende, erstklassige Funktionen für die thermische Simulation, mithilfe derer die thermischen Merkmale eines Produkts ermittelt und somit die ideale Lösung für das Wärmemanagement und die optimale Leistungsfähigkeit maßgeschneidert werden können.
Efficiently mesh your models using extensive modeling functions for automatic and manual mesh generation of 1D, 2D and 3D elements in addition to numerous techniques for the application of loads and boundary conditions. User-defined geometry edits, mesh and boundary conditions are all associated to the base design, which means when the base design geometry changes, you can rapidly update your model. This approach greatly reduces downstream modeling time, which results in huge time savings across a project’s many design-analysis iterations.
How can I reduce material in a component or change its properties while ensuring it continues to meet performance targets? Simcenter delivers engineering optimization techniques that can help you answer these this question by systematically searching for the best design that satisfies certain criteria. Reduce component weight or find the right combination of parameters to improve product performance through comprehensive topology, geometry, and parameter optimization capabilities.
Weniger Zeit für die Vorbereitung von Berechnungsmodellen – mehr Zeit für die Auswertung der Ergebnisse. Schneller Übergang von Multi-CAD-Geometriedaten zu einem vollständigen, betriebsbereiten Analysemodell unter Verwendung spezieller Werkzeuge für die CAE-Geometriebearbeitung, umfassende Vernetzung, FE-Baugruppenmanagement, Multi-CAE-Solver-Umgebungen und schnelle Simulationsergebnisse nach der Verarbeitung und Berichterstellung.
As companies increase their reliance on simulation, they are seeking ways to speed-up the analysis process and increase simulation throughput. One way to increase simulation throughput is to capture repetitive CAE processes, standardize them, and then automate them. Simcenter allows you to capture the expertise of senior analysts and make it available for junior engineers in your organization to use in the form of wizards or templates.
Our latest release delivers a set of powerful new features and enhancements that take engineering simulation and collaboration to the next level.
Create, edit, show, delete, copy, and renumber simulation entities with new commands available to use with Simcenter NASTRAN Multi-Step Structural ...
Explore a wide range of meshing enhancements included in the latest release.
Take advantage of new file management capabilities and interoperability enhancements for Simcenter Femap and Teamcenter.
From aerospace and defense to marine, shipbuilding and consumer products, engineering organizations across industries rely on Simcenter Femap to simulate and validate performance of their products in real-world environments.
The SDC Verifier or Structural Design Code Verifier is a program to help verify structures in accordance with required building and safety standards.
SDC Verifier already includes predefined standards on fatigue, stiffener and plate buckling, beam member checks, joint checks and weld, such as ANSI/AISC 360-10, API 2A RP, ISO 19902, Norsok N004, DIN15018, Eurocode 3, FEM 1.001, ABS 2004, ABS 2014, DNV RP-C201 2010, DNV CN30/1995. Check the full list of implemented standards.
Advanced Report Generation System
The creation of complete structural reports becomes a lot easier with the wizard-based report generation system. The full calculation procedure can be quickly documented with standard reports and fully customized with the “report designer”.
Save all settings in a report profile and the model properties, the complete calculation results, and the different checks can be easily generated or regenerated. Reviewing the effect of design changes has never been easier, just regenerate the report and compare the results.
Last but not least is the “open as a template” function that offers the possibility to re-use the full calculation procedure including the documentation on another Femap model.
RecurDyn is interdisciplinary, computer-aided engineering (CAE) software package whose primary function is the simulation of Multi-Body Dynamics (MBD) of assemblies in motion while offering multi-physics solutions.
RecurDyn is CAE software that is focused on Multi-Body Dynamics (MBD) while also offering multi-physics solutions. The RecurDyn technology has superior calculation efficiency because it is based on a recursive formulation. The core is Multi-Flexible Body Dynamics (MFBD) which combines a multibody dynamics solver and a nonlinear finite element method solver at the integrator level. RecurDyn supports other multidisciplinary CAE technologies such as control system modeling and nonlinear system-level optimization. RecurDyn provides the efficiency gains of process automation through a wide variety of application toolkits. Users can create their own custom applications using the bundled ProcessNet environment.
RecurDyn provides a unique MFBD analysis capability that combines MBD with Finite Element Analysis (FEA) methods in order to simulate moving assemblies of rigid and flexible bodies. The user can determine the detailed dynamic stress and strain within the context of a system-level analysis, including the time-varying inertial forces.
There are two types of flexible bodies that are supported with MFBD. The first type of flexible body (RFlex) is a simplified representation that is based on modal data generated by external FEA software. FFlex flexible bodies are based upon an FE mesh, where all nodal DOFs are retained.
Fatigue damage is one of the most common causes of structural failure and can lead to disastrous outcomes. Therefore, the prediction of structural fatigue life is essential in modern product design.
Pro-EMFATIC for Simcenter Femap is a comprehensive fatigue analysis software package built on widely used fatigue calculation methods. P-EF calculates structural life, cumulative fatigue damage, and safety factors. The stress and strain data used for fatigue calculations can be taken directly from Simcenter Femap. The durability results can be stored back into Simcenter Femap and can be displayed using Simcenter Femap post-processing capability. It also provides add-on capabilities that allow users to calculate fatigue results using the test measurements or the analytical values from non-Femap solutions.
The ADINA System offers a one-system program for comprehensive finite element analysis of structures, fluids, heat transfer, electromagnetics and multiphysics, all used by one graphical user interface.
The ADINA solver can be used with Simcenter 3D and Femap pre/post, so NX Nastran customers can seamlessly migrate from SOL 601/701 to ADINA without changing their workflow. Many NX Nastran customers have already smoothly migrated from SOL 601/701 to ADINA. These customers are pleased with the smooth migration and the additional solution capabilities now available to them in the ADINA solver.