Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Luft- und Raumfahrt
Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Mehr Informationen zur BrancheAutomobil- und Transportbranche
Integration der Mechanik-, Software- und Elektroniksystementwicklung für den Einsatz in Fahrzeugsystemen
Mehr Informationen zur BrancheKonsumprodukte und Einzelhandel
Produktinnovation durch effektives Management integrierter Konfektions-, Verpackungs- und Fertigungsprozesse
Mehr Informationen zur BrancheElektronik und Halbleiter
Nutzung vorhandener Daten bei der Entwicklung neuer Produkte, um Qualität und Rentabilität zu steigern sowie gleichzeitig Markteinführungszeiten und Kosten zu reduzieren
Mehr Informationen zur BrancheEnergie und Versorgungsunternehmen
Zusammenarbeit in der Versorgungskette hinsichtlich Konstruktion, Bau, Wartung und Stilllegung von Energie- und Versorgungsanlagen
Mehr Informationen zur BrancheHeavy Equipment
Construction, mining, and agricultural heavy equipment manufacturers striving for superior performance
Explore IndustryIndustriemaschinen und Schwermaschinen
Integration von Konstruktion und Entwicklung für die Fertigungsprozessplanung der heutigen Maschinenkomplexität
Mehr Informationen zur BrancheInsurance & Financial
Visibility, compliance and accountability for insurance and financial industries
Explore IndustryMaritime Industrie
Innovativer Schiffbau, um die Kosten für die Entwicklung zukünftiger Flotten nachhaltig zu senken
Mehr Informationen zur BrancheMedia & Telecommunications
Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustryMedizinische Instrumente und Arzneimittel
Personalisierte Produktinnovation durch Digitalisierung, um der Marktnachfrage gerecht zu werden und die Kosten zu senken
Mehr Informationen zur BrancheSmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software JT Open Toolkit
Siemens Digital Industries Software JT Open Toolkit
Laden Sie eine 60-tägige Testversion des JT Open Toolkit herunter
Starten Sie Ihre Testversion hierDas JT Open Toolkit unterstützt die 64-bit-Anwendungsentwicklung von Microsoft Windows, Linux und MacOS. Die Erwerber des JT Open Toolkits werden automatisch in das JT Open Program als kostenpflichtige Mitglieder aufgenommen. Softwareanbieter, die das JT Open Toolkit in Anwendungen für den Weiterverkauf einsetzen möchten, können alle Bibliotheken, die für die vollständige Nutzung der Toolkit-Funktionen erforderlich sind, weiter verteilen. Das Toolkit enthält die komplette Dokumentation für die Toolkit API und PLM XML SDK. Zudem ist eine umfangreiche Liste von Beispielprogrammen enthalten, damit sich die Entwickler schnell mit den Toolkit-Funktionen vertraut machen können.
Das JT Open Toolkit unterstützt die 64-bit-Anwendungsentwicklung von Microsoft Windows, Linux und MacOS. Die Erwerber des JT Open Toolkits werden automatisch in das JT Open Program als kostenpflichtige Mitglieder aufgenommen. Softwareanbieter, die das JT Open Toolkit in Anwendungen für den Weiterverkauf einsetzen möchten, können alle Bibliotheken, die für die vollständige Nutzung der Toolkit-Funktionen erforderlich sind, weiter verteilen. Das Toolkit enthält die komplette Dokumentation für die Toolkit API und PLM XML SDK. Zudem ist eine umfangreiche Liste von Beispielprogrammen enthalten, damit sich die Entwickler schnell mit den Toolkit-Funktionen vertraut machen können.
The JT Open Toolkit provides read/write access to all JT file format content including; product structure, meta data, attributes, LODs, PMI and precise XT B-Rep geometry. The JT Open Toolkit reads and writes ISO compliant JT files and all production versions of JT currently supported by Siemens PLM products. Included with the toolkit is the PLM XMK SDK and a PLM XML JT Adapter that reads and writes PLM XML schema compliant XML. In addition, the toolkit includes a Unity game engine plug-in for reading JT content dynamically into a unity session and the JT Utilities. The JT Utilities provide a series of command line utilities that can be used to support application development and JT reuse
Subscribe to PLM Components updates
Es tut uns leid, aber Ihre Anmeldung konnte nicht erfasst werden. Bitte versuchen Sie es noch einmal.
Vielen Dank für Ihre Anmeldung! Melden Sie sich erstmalig an? Bitte prüfen Sie Ihren E-Mail-Posteingang, um Ihre Anmeldung zu bestätigen.
Kontaktaufnahme
Technischer Produkt-Support
Kommunikationspräferenzen
Weltweite Standorte