Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Luft- und Raumfahrt
Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Mehr Informationen zur BrancheAutomobil- und Transportbranche
Integration der Mechanik-, Software- und Elektroniksystementwicklung für den Einsatz in Fahrzeugsystemen
Mehr Informationen zur BrancheKonsumprodukte und Einzelhandel
Produktinnovation durch effektives Management integrierter Konfektions-, Verpackungs- und Fertigungsprozesse
Mehr Informationen zur BrancheElektronik und Halbleiter
Nutzung vorhandener Daten bei der Entwicklung neuer Produkte, um Qualität und Rentabilität zu steigern sowie gleichzeitig Markteinführungszeiten und Kosten zu reduzieren
Mehr Informationen zur BrancheEnergie und Versorgungsunternehmen
Zusammenarbeit in der Versorgungskette hinsichtlich Konstruktion, Bau, Wartung und Stilllegung von Energie- und Versorgungsanlagen
Mehr Informationen zur BrancheHeavy Equipment
Construction, mining, and agricultural heavy equipment manufacturers striving for superior performance
Explore IndustryIndustriemaschinen und Schwermaschinen
Integration von Konstruktion und Entwicklung für die Fertigungsprozessplanung der heutigen Maschinenkomplexität
Mehr Informationen zur BrancheInsurance & Financial
Visibility, compliance and accountability for insurance and financial industries
Explore IndustryMaritime Industrie
Innovativer Schiffbau, um die Kosten für die Entwicklung zukünftiger Flotten nachhaltig zu senken
Mehr Informationen zur BrancheMedia & Telecommunications
Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustryMedizinische Instrumente und Arzneimittel
Personalisierte Produktinnovation durch Digitalisierung, um der Marktnachfrage gerecht zu werden und die Kosten zu senken
Mehr Informationen zur BrancheSmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software AEM
Siemens Digital Industries Software AEM
D-Cubed Assembly Engineering Manager (AEM) enables software applications to prototype the motion of assemblies and mechanisms more realistically, and accurately predict how parts interact as they collide and transmit motion. AEM takes account of the mass properties of parts and the effects of external forces and mechanical devices, such as motors.
End-users save time and costs by verifying the function of virtual assemblies and mechanisms, reducing both design errors and the need to produce expensive physical prototypes. Direct interaction with the geometric model with little or no model preparation means that end-users do not have to be motion simulation experts.
Available as a software component, this motion simulation technology is integrated at the core of a geometric modeling application, providing end-users with motion simulation tools without the need for expensive, complex and less well-integrated motion simulation modules.
D-Cubed Assembly Engineering Manager (AEM) enables software applications to prototype the motion of assemblies and mechanisms more realistically, and accurately predict how parts interact as they collide and transmit motion. AEM takes account of the mass properties of parts and the effects of external forces and mechanical devices, such as motors.
End-users save time and costs by verifying the function of virtual assemblies and mechanisms, reducing both design errors and the need to produce expensive physical prototypes. Direct interaction with the geometric model with little or no model preparation means that end-users do not have to be motion simulation experts.
Available as a software component, this motion simulation technology is integrated at the core of a geometric modeling application, providing end-users with motion simulation tools without the need for expensive, complex and less well-integrated motion simulation modules.
High accuracy: AEM accuracy satisfies the rigorous demands of the engineering design process. Accurate 3D contacts are automatically computed between all permutations of points, edges, and faces of any geometric type, including complex freeform geometry.
Interactive Performance: High performance provides immediate feedback of simulation results, enabling users to interactively investigate the function of a mechanism by dragging constituent parts, or to prototype successful physical assembly/disassembly processes.
AEM enables the motion of assemblies and mechanisms to be simulated with a high degree of realism. Simulations can take account of gravity and a range of forces and devices, such as torques, linear and torsional springs, linear and rotary motors and conveyors.
Assembly parts can be selected and moved interactively during a simulation, for example to verify assembly/disassembly processes. The values of forces can be updated, making it possible to assess how the quantitative interaction of forces affects the behavior of a mechanism.
Kontaktaufnahme
Technischer Produkt-Support
Kommunikationspräferenzen
Weltweite Standorte