Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
In unserer virtuellen NX CAM Umgebung können Sie die Software ohne Installation vollumfassend testen.
Die Testversion ist derzeit nur auf Englisch verfügbar. Unsere deutschsprachigen Experten unterstützen Sie gerne jederzeit.
NX CAM Trial – Jetzt starten
Haidlmair, ein führender Hersteller von Spritzgießwerkzeugen, nutzt den Mold Wizard von NX. Das Modul hilft, den Werkzeugentwicklungsprozess zu automatisieren und schrittweise zu optimieren. NX ermöglicht den vollständigen Datenimport von Konstruktionsdateien von Dritten und bietet Funktionen für die Teilekonstruktion.
Neue Herausforderungen eröffnen auch neue Möglichkeiten: Kurze Produktentstehungszeiten ermöglichen kurze Time-to-Market, Flexibilität ermöglicht kostengünstige Produkt-individualisierung, Effizienz erzeugt Nachhaltigkeit, Datensicherheit schützt die Produktivität. Dies ist nur mit einer komplett digitalen Prozesskette möglich.
In einer Forschungsstudie fand Lifecycle Insights heraus, dass der wichtigste Faktor für die Optimierung der Betriebsabläufe die Lieferzeit ist. Jedoch müssen dafür einige technische Herausforderungen bewältigt werden: hierzu zählen Probleme bei der Arbeit mit Modellen, Schwierigkeiten bei der Erstellung von Werkzeugwegen und unzuverlässige Überprüfungen des G-Codes. Doch viele dieser Herausforderungen können durch eine digitale Weiterentwicklung der modernen Maschinenfabrik bewältigt werden.
Mit Schlüsseleigenschaften wie
macht NX CAM den entscheidenden Unterschied aus. Jedes Modul bietet mehr als nur die Standardfunktionen, die Sie von herkömmlichen CAM-Paketen erwarten.
NX CAM unterstützt produzierende Unternehmen in allen Industrien dabei, Fertigungsprozesse für Bauteile schneller und effizienter zu gestalten. Einfahrzeiten, Neben -und Bearbeitungszeiten können so maßgeblich reduziert werden.
Registrieren Sie sich und starten Sie Ihre 30-tägige Testversion in wenigen Schritten.
Haben Sie Fragen? Dann kontaktieren Sie uns hier.