Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
NX for Design ist die führende Produktentwicklungssoftware der Branche hinsichtlich Leistungsfähigkeit, Flexibilität und Innovation. Dank der Features, der Leistung und des Funktionsumfangs von NX for Design bringen Sie Ihr Produkt jetzt schneller auf den Markt denn je.
Mit NX for Design stimmt die Qualität Ihrer Produkte bei der Markteinführung auf Anhieb. Dafür sorgen der Einsatz virtueller Produktmodelle und die Reduzierung kostspieligerer physischer Prototypen. Dies führt zu neuen Marktanteilen, niedrigeren Entwicklungskosten und einer höhern Produktqualität.
NX for Design ist die führende Produktentwicklungssoftware der Branche hinsichtlich Leistungsfähigkeit, Flexibilität und Innovation. Dank der Features, der Leistung und des Funktionsumfangs von NX for Design bringen Sie Ihr Produkt jetzt schneller auf den Markt denn je.
Mit NX for Design stimmt die Qualität Ihrer Produkte bei der Markteinführung auf Anhieb. Dafür sorgen der Einsatz virtueller Produktmodelle und die Reduzierung kostspieligerer physischer Prototypen. Dies führt zu neuen Marktanteilen, niedrigeren Entwicklungskosten und einer höhern Produktqualität.
Our products enable a wholistic engineering of production systems from mechanical concept through to complete PLC code. Discover a whole new level of collaboration with a toolset that enables a complete machine and plant design workflow, providing the highest level of design quality in the shortest time possible. Automation Designer offers a one-of-a-kind engineering toolset, designed from the ground up to enable controls engineers to complete their work with the highest efficiency, quality and speed possible.
Es ist kein Geheimnis, dass heutige Produkte immer komplexer werden und viele, wenn nicht gar die meisten, eine integrierte Elektronik erfordern. Um Konflikte zu vermeiden und vor Fertigstellung der Konstruktion zu gewährleisten, dass beide Systeme aufeinander abgestimmt sind, ist es entscheidend, dass die Konstrukteure der Systeme während des gesamten Entwicklungsprozesses zusammenarbeiten.
Unsere Produkte liefern visuelle Produktanalysen und Validierungswerkzeuge, mit denen Sie Informationen schnell zusammenfassen, Konstruktionen auf die Einhaltung von Anforderungen hin überprüfen und fundierte Entscheidungen treffen können.
Unsere Produkte umfassen leistungsstarke und produktive Funktionen für 2D-Konstruktionen, Layouts, Zeichnungen, Beschriftungen und Dokumentationen, die sich ideal für 2D-, hybride 2D-/3D- und reine 3D-Entwicklungsumgebungen eignen. Die hoch effizienten Zeichenwerkzeuge ermöglichen die schnelle und einfache Erstellung von Konstruktionszeichnungen aus 3D-Modellen. Die Software erstellt automatisch Zeichnungsansichten von 3D-Teilen und Baugruppenmodellen. Sie hilft Ihnen bei der Ausrichtung und Skalierung der Zeichnungsansichten sowie bei der Anordnung der einzelnen Zeichnungsblätter.
Unverwechselbares Design und Styling bedeuten für Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil. Unsere Lösungen umfassen flexible, robuste, rechnergestützte Software für Industriedesign und Styling. Durch die schnelle Entwicklung von Konzepten, die für die Modellierung direkt nutzbar sind, beschleunigen sie die Produktentwicklung.
The complete design of production systems requires the design of their electrical systems. Our products enable the complete electrical design of machines and production lines in the integrated NX environment for the most efficient overall system design.
Unsere Produkte bieten umfassende Lösungen zur Wiederverwendung von Wissen, die Ihrem Unternehmen eine Beschleunigung der Produktkonstruktion und Kosteneinsparungen ermöglichen. Mithilfe unserer Lösungen können Sie den Wert Ihres Produktwissens maximieren, indem Sie es immer wieder nutzen.
Der interdisziplinäre Maschinenkonstruktionsansatz unserer Produkte reißt Barrieren zwischen Elektro-, Maschinenbau- und Automatisierungsingenieuren ein.
Mithilfe der modellbasierten Konstruktion lässt sich ein vollständiges digitales Abbild eines Produkts in einem 3D-Modell erstellen. Eine herkömmliche Zeichnung wird dadurch überflüssig.
Innovativere und qualitativ hochwertigere Produkte zu niedrigeren Kosten. Die Produktentwicklungssoftware NX von Siemens PLM Software bietet Leistungsstärke, Effizienz und Kosteneinsparungen während des Konstruktionsprozesses und in allen sonstigen Phasen der Produktentwicklung.
Die digitalen Lösungen für die Produktentwicklung von NX umfassen eine integrierte Suite von Werkzeugen, die den gesamten Konstruktionsprozess für Routing-Systeme, einschließlich Kabelbäume, Kabel, Schläuche, Rohre, Installationsteile und Laufbahnen, unterstützt.
Verwenden Sie die Simulation frühzeitig in Ihrem Konstruktionszyklus und verkürzen Sie Ihren Entwicklungsprozess. Sie können die Simulation jetzt direkt in Ihre Konstruktionsumgebung und -prozesse integrieren, um eine simulationsgesteuerte Konstruktion zu ermöglichen.
Siemens PLM Software bietet Lösungen, die an die speziellen Bedürfnisse einzelner Branchen angepasst sind. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung und unserer Kenntnis der wesentlichen Branchenanforderungen können Unternehmen mit NX schnell einen Mehrwert aus ihren Produkten und Prozessen ziehen.
Der digitale Zwilling hat den Wandel in der Fertigungsbranche beschleunigt und Maschinen- und Anlagenbauer passen sich mit neuen Technologien an. I...
Building today’s bigger, more complex industrial machinery often begins with sheet metal fabrication – forming the necessary parts. Designing these...
Begegnen Sie der Komplexität der modernen Konstruktion von Industriemaschinen und entwickeln Sie Innovationen mit der geeigneten cloudbasierten CAD...
Medizintechnikunternehmen und -zulieferer müssen sich heute mit einer zunehmenden Produktkomplexität im Bereich Elektronik und Mechanik auseinander...