Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
NX ist eine flexible und leistungsstarke integrierte Lösung für die schnellere und effizientere Bereitstellung von besseren Produkten. NX bietet Konstruktions-, Simulations- und Fertigungslösungen der nächsten Generation, die es ermöglichen, den digitalen Zwilling zu realisieren.
NX unterstützt alle Aspekte der Produktentwicklung, von der Konzeptentwicklung bis hin zur Konstruktion und Fertigung. Hierfür verfügt NX über integrierte Tools zur Koordinierung einzelner Disziplinen, zum Schutz der Datenintegrität und der Konstruktionsabsicht sowie zur Optimierung des gesamten Entwicklungsprozesses.
NX ist eine flexible und leistungsstarke integrierte Lösung für die schnellere und effizientere Bereitstellung von besseren Produkten. NX bietet Konstruktions-, Simulations- und Fertigungslösungen der nächsten Generation, die es ermöglichen, den digitalen Zwilling zu realisieren.
NX unterstützt alle Aspekte der Produktentwicklung, von der Konzeptentwicklung bis hin zur Konstruktion und Fertigung. Hierfür verfügt NX über integrierte Tools zur Koordinierung einzelner Disziplinen, zum Schutz der Datenintegrität und der Konstruktionsabsicht sowie zur Optimierung des gesamten Entwicklungsprozesses.
NX for Design ist die führende Produktentwicklungssoftware der Branche hinsichtlich Leistungsfähigkeit, Flexibilität und Innovation. Dank der Features, der Leistung und des Funktionsumfangs von NX for Design bringen Sie Ihr Produkt jetzt schneller auf den Markt denn je.
Digitale Transformation der Teilefertigung mit einem integrierten Softwaresystem zur Programmierung von CNC-Werkzeugmaschinen, Steuerung von Roboterfertigungszellen, Ansteuerung von 3D-Druckern und Überwachung der Produktqualität.
Syncrofit™ enables companies to efficiently author, validate and communicate the joining requirements of complex assemblies with emphasis given to fastening structures. Syncrofit is the industry leading production proven, CAD-integrated, commercial solution for managing the joints of complex aerospace and automotive assembly structures, helping manufacturers meet demanding timelines and cost targets effectively while improving the overall quality of the final product.
A digital twin for composite parts that can be leveraged throughout the enterprise
Supporting the entire seat trim engineering process
A generative design process is one that engineers can adopt to quickly develop new products based upon meeting design constraints. It is an iterative process that produces fast results the engineer can refine via constraint variation to narrow in on the best design to meet the requirements.
Siemens solutions help take racing performance into the leisure sector
See all Success StoriesNX enables true generative design, additive manufacturing, and collaboration in an immersive design environment.
In diesem kostenlosen E-Book erfahren Leser mehr über neue Konstruktionstechnologien und wie diese die Produktivität in kleinen und mittelständisch...
Im neuesten E-Book von CIMdata erfahren Sie mehr über die Führungsrolle von NX in der generativen Technologie. Hier die Inhalte des E-Book im Überb...
It’s no secret that cars are changing. They are becoming more connected, automated, and electric. But what does this mean for the companies that pr...