Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Die digitalen Lösungen für die Produktentwicklung von NX umfassen eine integrierte Suite von Werkzeugen, die den gesamten Konstruktionsprozess für Routing-Systeme, einschließlich Kabelbäume, Kabel, Schläuche, Rohre, Installationsteile und Laufbahnen, unterstützt.
Diese prozessspezifischen Werkzeuge beschleunigen die detaillierte Konstruktion, erhöhen die Produktqualität und geben Produktinformationen nahtlos zwischen Entwicklung, Konstruktion, Berechnung, Fertigung und Instandhaltung weiter.
Die digitalen Lösungen für die Produktentwicklung von NX umfassen eine integrierte Suite von Werkzeugen, die den gesamten Konstruktionsprozess für Routing-Systeme, einschließlich Kabelbäume, Kabel, Schläuche, Rohre, Installationsteile und Laufbahnen, unterstützt.
Diese prozessspezifischen Werkzeuge beschleunigen die detaillierte Konstruktion, erhöhen die Produktqualität und geben Produktinformationen nahtlos zwischen Entwicklung, Konstruktion, Berechnung, Fertigung und Instandhaltung weiter.
NX bietet eine vollständig integrierte Anwendung zur 3D-Konstruktion von Verkabelungen und Kabelbäumen, mit der Sie in komplexen Baugruppen Kabelbäume planen und verlegen können. Die Werkzeuge für die Verkabelung weisen intelligente Features und Funktionen zur Automatisierung der Konstruktion, Änderung und Analyse von Kabelbäumen auf.
Mit Werkzeugen für Verkabelungs- bzw. Verrohrungssysteme ist eine schnelle und exakte Festlegung von Routen in Baugruppen möglich. Anschließend können Standardteile für Schläuche, Rohre, Installationsteile, Laufbahnen sowie Heiz- und Kühlungskanäle ausgewählt und platziert werden. Konstruktionsregelüberprüfungen (Design Rules Checking – DRC) unterstützen Sie bei der Lokalisierung und Lösung von Problemen, um eine hohe Qualität zu gewährleisten.
Using NX routing functionality allows for earlier cable and harness design along with an improved level of collaboration between mechanical and electrical engineers.
See all Success StoriesWarten zahlreiche Trainings und Schulungen, Inspiration und neue Einblicke – damit Sie bei der digitalen Transformation immer auf dem neuesten Stan...
Realize LIVE Americas returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.