Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Der interdisziplinäre Maschinenkonstruktionsansatz unserer Produkte reißt Barrieren zwischen Elektro-, Maschinenbau- und Automatisierungsingenieuren ein. Wir setzen die Revolutionierung der Maschinenkonstruktion fort, indem wir Sie dabei unterstützen, Konstruktionen schneller und in besserer Qualität fertigzustellen. Der Mechatronics Concept Designer bietet eine End-to-End-Lösung, die eine interdisziplinäre Zusammenarbeit, die Wiederverwendung des vorhandenen Wissens, eine kürzere Markteinführungszeit und eine fundiertere Entscheidungsfindung durch die Evaluierung vom Konzept bis zur Produktion ermöglicht.
Der interdisziplinäre Maschinenkonstruktionsansatz unserer Produkte reißt Barrieren zwischen Elektro-, Maschinenbau- und Automatisierungsingenieuren ein. Wir setzen die Revolutionierung der Maschinenkonstruktion fort, indem wir Sie dabei unterstützen, Konstruktionen schneller und in besserer Qualität fertigzustellen. Der Mechatronics Concept Designer bietet eine End-to-End-Lösung, die eine interdisziplinäre Zusammenarbeit, die Wiederverwendung des vorhandenen Wissens, eine kürzere Markteinführungszeit und eine fundiertere Entscheidungsfindung durch die Evaluierung vom Konzept bis zur Produktion ermöglicht.
You can trace customer requirements all the way through to a finished design using systems engineering principles. A functional model provides a common language for mechanical, electrical and automation disciplines to work together in parallel, which helps you deliver designs faster and with fewer integration issues late in your design process.
The output of Mechatronics Concept Designer can be used directly by multiple disciplines to continue to refine the designs without the need to re-master the data.
Mechatronics Concept Designer has easy-to-use modeling and simulation which allows you to quickly create and validate alternative design concepts early in the development cycle. Unlike a model based tool, MCD allows you not only to see what it looks like, but validate that it works. While model centric tools show you the geometry and allow you to model the parts, we go further and allow you to validate that your product works before you build it. This validation is enabled by the re-use library, from which you can quickly add data to the functional model. This data includes joints, motion, sensors, actuators, collision behavior, and other kinematic and dynamic properties for each component. This allows a physics-based, interactive simulation to verify machine operation. This verification helps you detect and correct errors in the digital model.
Komatsu uses Mechatronics Concept Designer to test control programs that virtually recreate actual machinery to reduce time-to-market and costs
See all Success Stories