Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Luft- und Raumfahrt
Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Mehr Informationen zur BrancheAutomobil- und Transportbranche
Integration der Mechanik-, Software- und Elektroniksystementwicklung für den Einsatz in Fahrzeugsystemen
Mehr Informationen zur BrancheKonsumprodukte und Einzelhandel
Produktinnovation durch effektives Management integrierter Konfektions-, Verpackungs- und Fertigungsprozesse
Mehr Informationen zur BrancheElektronik und Halbleiter
Nutzung vorhandener Daten bei der Entwicklung neuer Produkte, um Qualität und Rentabilität zu steigern sowie gleichzeitig Markteinführungszeiten und Kosten zu reduzieren
Mehr Informationen zur BrancheEnergie und Versorgungsunternehmen
Zusammenarbeit in der Versorgungskette hinsichtlich Konstruktion, Bau, Wartung und Stilllegung von Energie- und Versorgungsanlagen
Mehr Informationen zur BrancheHeavy Equipment
Construction, mining, and agricultural heavy equipment manufacturers striving for superior performance
Explore IndustryIndustriemaschinen und Schwermaschinen
Integration von Konstruktion und Entwicklung für die Fertigungsprozessplanung der heutigen Maschinenkomplexität
Mehr Informationen zur BrancheInsurance & Financial
Visibility, compliance and accountability for insurance and financial industries
Explore IndustryMaritime Industrie
Innovativer Schiffbau, um die Kosten für die Entwicklung zukünftiger Flotten nachhaltig zu senken
Mehr Informationen zur BrancheMedia & Telecommunications
Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustryMedizinische Instrumente und Arzneimittel
Personalisierte Produktinnovation durch Digitalisierung, um der Marktnachfrage gerecht zu werden und die Kosten zu senken
Mehr Informationen zur BrancheSmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software Entwicklung und Analyse von Faserverbundwerkstoffen
Siemens Digital Industries Software Entwicklung und Analyse von Faserverbundwerkstoffen
Using Fibersim as the hub for your composite part design allows for the efficient input of requirements from CAE to create a CAD digital twin that can rapidly react to changes in shape and specification, all while providing a window onto the shop floor to ensure the producibility of your design. Design rules provide powerful automation in the creation of ply boundaries from minimal geometry input. Additionally advanced sorting, filtering, and renaming capabilities provide efficient tools for navigating the complexity of modern composite parts.
Using Fibersim as the hub for your composite part design allows for the efficient input of requirements from CAE to create a CAD digital twin that can rapidly react to changes in shape and specification, all while providing a window onto the shop floor to ensure the producibility of your design. Design rules provide powerful automation in the creation of ply boundaries from minimal geometry input. Additionally advanced sorting, filtering, and renaming capabilities provide efficient tools for navigating the complexity of modern composite parts.
Engineering documentation brings visibility to the composite details during verification, including drop-off profiles, ply sequence order, and ply materials. Fibersim helps automate the creation of cross sections, annotations, and core samples that are updatable as changes occur, ensuring the design is accurately reflected. Fibersim core sampling capabilities provide deeper details, such as ply thickness changes, fiber deviation, balance, and symmetry, which are invaluable in ensuring product quality. Understanding laminate weight and cost is critical to making go/no-go decisions during verification. Fibersim instantly provides the laminate weight and cost, including post cure processes, to provide the most accurate information during review.
Assembly relationships, such as packaging and clash detection, are an important aspect of design verification as well. Fibersim automatically creates surface and solid representations that allow you to detect clash between assembly components and ensure that packaging requirements are met.
Whether you are designing a solid airfoil with Fibersim’s Volume Fill capability, using Zone-based design to produce nested plies in a large structural component, or leveraging Fibersim’s unique Multi-Ply approach to automate a ply-based design, Fibersim has the optimal design methodology for your part type. Once authored, this complete composite definition can be leveraged throughout the enterprise, from flat patterns and laser projected ply boundaries on the shop floor to 3D documentation for design reviews to accurate weights directly in Teamcenter.
Fibersim’s bi-directional Analysis Interface provides an automated exchange of stress requirements into a CAD digital twin. Even before detailing the part with design rules, preliminary weights and space claim solids can be derived from the zone definition. Once the final ply boundaries have been defined, the true fiber orientations can be sent back to stress to be re-analyzed with the as-manufactured definition.
Fibersim’s producibility simulation is a production-proven capability to accurate flat patterns and true fiber orientations. With the complex curvature and advanced materials of modern composites, specified orientations cannot be assumed, and having a reliable simulation of the part producibility is critical to repeatable and high-performing parts. Fibersim can also provide a preliminary look at path planning challenges for automated deposition.
Abonnieren Sie die neuesten Nachrichten über [[global-preference-center-interest-placeholder]]
Es tut uns leid, aber Ihre Anmeldung konnte nicht erfasst werden. Bitte versuchen Sie es noch einmal.
Vielen Dank für Ihre Anmeldung! Melden Sie sich erstmalig an? Bitte prüfen Sie Ihren E-Mail-Posteingang, um Ihre Anmeldung zu bestätigen.
Kontaktaufnahme
Technischer Produkt-Support
Kommunikationspräferenzen
Weltweite Standorte