Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Konstrukteure von Strukturkomponenten für Flugzeuge sehen sich wachsenden technischen, lieferkettenbezogenen und regulatorischen Herausforderungen gegenüber, während die Nachfrage der Flugzeugindustrie weiter steigt.
Mit integrierten Werkzeugen für den Weg von der Konzeption über die Detailkonstruktion und Analyse bis zur Fertigung und darüber hinaus unterstützt NX den Kunden dabei, dem Nachfragedruck von Fluglinien mit einer erhöhten Konstruktionsproduktivität zu begegnen.
NX erlaubt eine größere Anzahl von Konstruktionsiterationen in kürzerer Zeit. Dies führt zu einem besseren Produkt und verkürzt Markteinführungszeiten.
Konstrukteure von Strukturkomponenten für Flugzeuge sehen sich wachsenden technischen, lieferkettenbezogenen und regulatorischen Herausforderungen gegenüber, während die Nachfrage der Flugzeugindustrie weiter steigt.
Mit integrierten Werkzeugen für den Weg von der Konzeption über die Detailkonstruktion und Analyse bis zur Fertigung und darüber hinaus unterstützt NX den Kunden dabei, dem Nachfragedruck von Fluglinien mit einer erhöhten Konstruktionsproduktivität zu begegnen.
NX erlaubt eine größere Anzahl von Konstruktionsiterationen in kürzerer Zeit. Dies führt zu einem besseren Produkt und verkürzt Markteinführungszeiten.
Aerospace companies need to win business in an environment that is increasingly competitive, both locally and globally. This requires proving your ability to meet target dates and costs in production while delivering products that meet customer requirements. Increasing demand in some sectors, such as commercial aircraft, drives a requirement for higher levels of productivity.
NX delivers true design flexibility mixing solid modelling and surface modelling into a single environment allowing the designer the power and flexibility he needs to get the job done.
With the power of parametric modelling along with the freedom of direct modelling in a single environment, we deliver a solution that does not force a designer to compromise on the design. You can create designs in a more natural and simplified way as you can select and drag features in real time. You can add constraints wherever and whenever you want - but they’re not required.
This flexibility enables users to work with geometry regardless of its origin, supporting supply chain strategies where data can come from a variety of CAD systems. There is no need to plan ahead for re-use, and no need to understand the intricate details of how the model was originally designed.
Capturing knowledge and getting it into a digital product development environment is crucial for realizing the large rewards associated with knowledge reuse. With NX Product Template Studio, your users can rapidly capture and create re-usable design elements while they participate in everyday design processes.
For Templates, simplicity is the obvious key to successful creation, successful adoption and successful longer-term usage. The user experience, both in terms of authoring and consumption, must be effortless.
At the same time, templates must be underpinned by a very robust framework that allows them to comprehend and communicate with all of the relevant disciplines necessary to the design. When using Product Templates from the Reuse Library, you can automate much more than design modeling. You can automate and standardize engineering processes by incorporating product and manufacturing information, drawings, motion analysis, structural and other FEA simulation, and validation checking into the templates.
JSC Aviaagregat is a leading Russian aircraft landing gear developer and producer.
See all Success Stories