Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Verwalten Sie den Entwurf und die Produktion von Schiffen in komplexen und verteilten Umgebungen, in denen viele Agenten gleichzeitig arbeiten, ohne dass die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Diese Frage ist im Bereich der Marine besonders wichtig. Die Integrität der Informationen und die Sicherheit machen es unmöglich, ohne wirksame Änderungs- und Zugangskontrolle für den Schiffbau zu allen technischen Daten zu arbeiten.
Verwalten Sie den Entwurf und die Produktion von Schiffen in komplexen und verteilten Umgebungen, in denen viele Agenten gleichzeitig arbeiten, ohne dass die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Diese Frage ist im Bereich der Marine besonders wichtig. Die Integrität der Informationen und die Sicherheit machen es unmöglich, ohne wirksame Änderungs- und Zugangskontrolle für den Schiffbau zu allen technischen Daten zu arbeiten.
Three different types of user roles are defined:
Supports efficient change control tasks, including the registration of changes made to units, freezing/unfreezing units, and generating reports. One of the main tasks is to avoid the modification of project elements that the unit manager has marked as ‘frozen’. A change viewer makes it easy to track changes by means of a set of filtering mechanisms.
Combined with PLM Integration modules, FORAN provides proven technology with access controls at all levels of the project.
FORAN wird in jeder Phase des Entwurfs und der Herstellung eines Schiffes eingesetzt und ist die einzige Software ihrer Art, die alle Aspekte des Schiffbaus in einer vollständig integrierten Weise abdeckt. Es ist derzeit bei mehr als 150 Werften und Konstruktionsbüros in 40 Ländern zugelassen.