Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Der größte Teil der Schiffskosten fällt in der Anfangsphase des Schiffbaus an, in der eine rasche Weitergabe von Entwurfsänderungen und höchste Präzision erforderlich sind. Der Beginn der Konstruktion umfasst die Rumpfformen, die allgemeine Anordnung und die Berechnungen der Schiffsarchitektur, die alle mit den anderen Entwurfsdisziplinen integriert sind, wodurch die Datenintegrität, die schnelle Weitergabe von Änderungen, der Zugriff durch mehrere Anwender und die Wiederverwendung von Informationen in späteren Phasen gewährleistet werden.
FORAN kann jede beliebige Rumpfform von Grund auf definieren oder Formen von Drittanbietern während der ersten Phase des Schiffbaus importieren. Es führt Transformationen durch und verwaltet das Lofting und die Verkleidung. Das referenzbasierte topologische Modell ermöglicht die schnelle Erstellung von Decks und Schotten.
Der größte Teil der Schiffskosten fällt in der Anfangsphase des Schiffbaus an, in der eine rasche Weitergabe von Entwurfsänderungen und höchste Präzision erforderlich sind. Der Beginn der Konstruktion umfasst die Rumpfformen, die allgemeine Anordnung und die Berechnungen der Schiffsarchitektur, die alle mit den anderen Entwurfsdisziplinen integriert sind, wodurch die Datenintegrität, die schnelle Weitergabe von Änderungen, der Zugriff durch mehrere Anwender und die Wiederverwendung von Informationen in späteren Phasen gewährleistet werden.
FORAN kann jede beliebige Rumpfform von Grund auf definieren oder Formen von Drittanbietern während der ersten Phase des Schiffbaus importieren. Es führt Transformationen durch und verwaltet das Lofting und die Verkleidung. Das referenzbasierte topologische Modell ermöglicht die schnelle Erstellung von Decks und Schotten.
Drawings are generated directly from the 3D model and are linked to it so any modification in the 3D model will be automatically updated in the drawings. Offers options for generating spaces, including 2D views connected to the 3D model. Any compartment can be subdivided into subspaces. Insert data related to the contents of the tanks and associated attributes to calculate weights, centers of gravity and volumes.
A comprehensive environment for the definition of deck and bulkhead surfaces using interactive graphic commands with a simple parametric definition. Hulls, decks and bulkheads are associated topologically, so design modifications are automatically propagated to all related elements with advanced tools to define the ship surface model based on NURBS formulation:
Conduct calculations, such as the watertight characteristics, appendages, draught marks, openings, lightship weight, wave and wind profiles, sounding lines, and modular cargo.
Calculate hydrostatic values (Bonjean curves, Deadweight scale, Stability cross curves, Freeboard, Floodable and permissible lengths, Sectional areas or Trim diagrams). All calculations are made in accordance with the latest national and international conventions, regulations, rules, and resolutions. Users can define their own criteria.
Also calculate flooding conditions and damage stability according to the deterministic and probabilistic methods, taking into account the intact stability conditions, and associating the spaces to the geometric subdivision defined.
FORAN wird in jeder Phase des Entwurfs und der Herstellung eines Schiffes eingesetzt und ist die einzige Software ihrer Art, die alle Aspekte des Schiffbaus in einer vollständig integrierten Weise abdeckt. Es ist derzeit bei mehr als 150 Werften und Konstruktionsbüros in 40 Ländern zugelassen.