Panoramablick auf eine Fabrikmontagelinie.

NX für die Fertigung

Produktionslinienplanung

Integrieren Sie Engineering und Automatisierung für effizientere Fabriken.

Integrieren Sie Engineering und Automatisierung mithilfe von Software

Entwickeln Sie bessere Produktionssysteme schneller mit Software-Tools für die Integration von Engineering, Automatisierung und Steuerung. Dies wird Ihnen helfen, effizientere Fabriken zu schaffen und zu betreiben.

Schnellere Entwicklung besserer Produktionslinien

Entwickeln und visualisieren Sie schnell Layouts von Produktionslinien und verknüpfen Sie sie mit der Fertigungsplanung, ohne dass zusätzliche Software erforderlich ist.

Sie können den Prozess einfach optimieren, indem Sie jeden Fertigungsschritt bis zur Verwaltung eine Fertigungsressource, beispielsweise ein Roboter oder eine Spannvorrichtung, angeben.

Abbildung eines detaillierten Layouts einer Produktionslinie in der Software NX Line Designer.

Führen Sie eine geführte Montagelinienplanung durch

Kombinieren Sie das Produkt, den Prozess und die Anlage in einer einfachen und intuitiven Benutzeroberfläche.

Führen Sie alle erforderlichen Prozessplanungsaufgaben für die Montagelinie mit fortschrittlichen 3D-Funktionen und dem robusten Teamcenter-Backbone zum Datenmanagement durch.

Grafik einer geplanten Montagelinie

Optimieren der Planung von Bearbeitungslinien

Verteilen, balancieren, programmieren und simulieren Sie Vorgänge auf mehreren Maschinen.

Vereinfachen Sie die Produktion komplizierter Teile mit vielen Funktionen, um die Planung von Großserienbearbeitungen zu optimieren.

Eine Abbildung einer Fertigung, die digitale Modelle aus der NX-Software zeigt, die mit realen Modellen von GROB-Werkzeugmaschinen überlagert sind.

Durchführung einer kompletten industriellen Elektrokonstruktion

Führen Sie eine vollständige Definition von Produktionssystemen durch, indem Sie die erforderliche Konstruktion ihrer elektrischen Systeme einbeziehen.

Ermöglichen Sie die komplette Elektrokonstruktion von Maschinen und Produktionslinien in der integrierten NX-Softwareumgebung für die effizienteste Gesamtsystemauslegung.

Die Abbildung zeigt den NX-Workflow für die industrielle Elektrokonstruktion vom 3D-Schaltschrankdesign über 2D-Schaltpläne bis hin zur fertigen Anlagenkonstruktion.

Optimieren Sie die Planung für Pressenlinien

Konstruieren, simulieren und optimieren Sie Pressenlinien für die Blechumformung mit digitalen Werkzeugen.

Nutzen Sie einen umfassenden Satz von Softwarefunktionen, um alle erforderlichen Vorgänge an der Pressenlinie einzubeziehen, bevor die Komponenten produziert werden.

Abbildung einer funktionierenden Stanzpressenlinie in einer Produktionsstätte.