Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Mit Valor Process Preparation wird eine einzelne, zentrale Datenbank aller Fertigungsprozessdefinitionen und Engineering-Daten erstellt. Mit Valor Process Preparation bleiben Sie flexibel, damit Sie zwischen Maschinenanbietern und verschiedenen Fertigungsstandorten wechseln können. So lässt sich das SMT-Programm der Fabrik optimieren, damit diese auf dem wettbewerbsorientierten Markt von heute konkurrenzfähig bleibt.
Mit einer einzigen Umgebung für alle Phasen des Fertigungsprozesses – einschließlich Bestückung, Tests und Überprüfung – werden Änderungen während dieser Phasen zentral aktualisiert. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass Daten stets aktuell sind und während des Fertigungsprozesses keine Fehler auftreten.
Als eigenständige Lösung ist Valor Process Preparation ein zentraler Bestandteil aller Fertigungsunternehmen, doch im Rahmen einer Strategie der intelligenten Fertigung, die sowohl den Aufbau und die Fertigung von Leiterplatten als auch die mechanische Konstruktion und Fertigung unterstützt, ist die Lösung ein wichtiges Bindeglied im gesamten Produktlebenszyklus. Außerdem ist Valor Process Preparation ein integraler Bestandteil der gesamten intelligenten Fertigung für das Elektronikportfolio bei Siemens, der sich wie ein digitaler roter Faden von der Konstruktion bis zur Fertigung zieht.
Mit Valor Process Preparation wird eine einzelne, zentrale Datenbank aller Fertigungsprozessdefinitionen und Engineering-Daten erstellt. Mit Valor Process Preparation bleiben Sie flexibel, damit Sie zwischen Maschinenanbietern und verschiedenen Fertigungsstandorten wechseln können. So lässt sich das SMT-Programm der Fabrik optimieren, damit diese auf dem wettbewerbsorientierten Markt von heute konkurrenzfähig bleibt.
Mit einer einzigen Umgebung für alle Phasen des Fertigungsprozesses – einschließlich Bestückung, Tests und Überprüfung – werden Änderungen während dieser Phasen zentral aktualisiert. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass Daten stets aktuell sind und während des Fertigungsprozesses keine Fehler auftreten.
Als eigenständige Lösung ist Valor Process Preparation ein zentraler Bestandteil aller Fertigungsunternehmen, doch im Rahmen einer Strategie der intelligenten Fertigung, die sowohl den Aufbau und die Fertigung von Leiterplatten als auch die mechanische Konstruktion und Fertigung unterstützt, ist die Lösung ein wichtiges Bindeglied im gesamten Produktlebenszyklus. Außerdem ist Valor Process Preparation ein integraler Bestandteil der gesamten intelligenten Fertigung für das Elektronikportfolio bei Siemens, der sich wie ein digitaler roter Faden von der Konstruktion bis zur Fertigung zieht.
Die Lösungen von Valor für das Prozessengineering vereinfachen die Bereitstellung qualitativ hochwertiger, konsistenter SMT-Prozesse (Surface Mount Technology) und ermöglichen Ihnen, den Engineering-Anforderungen einer High-Mix-, Low-Volume-Produktion effizient nachzukommen.
The smart factory for electronics manufacturing - Webinar series on industry 4.0 best practices.
VPL enables Valor NPI to perform DFM checks with much more detail than any other available library.
Die Aktualisierung von SMT-Software oder die Umstellung auf eine neue Softwaregeneration kann zur Steigerung von Ertrag und Produktivität beitragen...
In line with the industry trend toward high-mix, low-volume production, Escatec faces the challenge of supporting more frequent new product introdu...