Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Erstellen Sie schneller Präzisionsteile von höherer Qualität durch Digitalisierung Ihrer End-to-End-Fertigung mit einem einzelnen Softwaresystem.
Automatisieren Sie die NC-Programmierung, steigern Sie die Werkzeugmaschinenperformance und erweitern Sie Ihre Bearbeitungsflexibilität mit Robotern unter Einsatz fortschrittlicher CAM-Funktionen. Entwerfen Sie Werkzeuge und Einspannvorrichtungen, konstruieren Sie Zusammensetzungen, und überwachen Sie die Qualität. Erweitern Sie Ihren Geschäftsbereich mit revolutionären Technologien wie dem 3D-Druck. Verbinden Sie Ihren Teilefertigungsprozess vom 3D-Modell über die Konstruktion bis zur Produktion mit einem digitalen roten Faden.
Erstellen Sie schneller Präzisionsteile von höherer Qualität durch Digitalisierung Ihrer End-to-End-Fertigung mit einem einzelnen Softwaresystem.
Automatisieren Sie die NC-Programmierung, steigern Sie die Werkzeugmaschinenperformance und erweitern Sie Ihre Bearbeitungsflexibilität mit Robotern unter Einsatz fortschrittlicher CAM-Funktionen. Entwerfen Sie Werkzeuge und Einspannvorrichtungen, konstruieren Sie Zusammensetzungen, und überwachen Sie die Qualität. Erweitern Sie Ihren Geschäftsbereich mit revolutionären Technologien wie dem 3D-Druck. Verbinden Sie Ihren Teilefertigungsprozess vom 3D-Modell über die Konstruktion bis zur Produktion mit einem digitalen roten Faden.
Industrialisieren Sie die additive Fertigung und entwickeln Sie revolutionäre Produkte mit unserer integrierten Software. Nutzen Sie eine Vielzahl von 3D-Druckern, um Prototypen oder Produktionsteile zu konstruieren, zu simulieren, vorzubereiten, zu drucken und zu überprüfen.
Programmieren Sie jeden Auftrag effizient – von der Produktionsbearbeitung über den Formenbau bis hin zum 5-Achsen-Fräsen und automatisierten Roboterbetrieb – mit einer einzigen computergestützten Fertigungssoftware (CAM).
Mit einer intelligenten Design-to-Manufacturing-Lösung, die vollständig in kommerzielle 3D-CAD-Systeme integriert ist, können komplexe und spezifische Fertigungsprozesse von Faserverbundwerkstoffen durchgeführt werden.
Überprüfen Sie die Qualität mithilfe eines digitalisierten Prozesses. Die ganzheitliche Lösung verbindet nahtlos CMM-Messmaschinenprogrammierung, Ausführung und Messdatenanalyse zur Erfüllung hoher Produktqualitätsanforderungen.
Innovatives additives Verfahren und hochpräzises 5-Achsfräsen ermöglicht völlig neue Bauteilstrukturen in endbearbeiteter Qualität
See all Success StoriesLeistungsfähige CAM-Software
Aktuelle und bevorstehende Funktionalitäten in NX, Neuerungen in NX CAM, Überblick zum CNC Shopfloor Management Software Portfolio.
Warten zahlreiche Trainings und Schulungen, Inspiration und neue Einblicke – damit Sie bei der digitalen Transformation immer auf dem neuesten Stan...
Zukunft und Möglichkeiten der autonomen Produktion in der Teilefertigung