Mold die electrode machining

NX CAM-Software

Formwerkzeug-, Gussform- und Elektrodenbearbeitung

Stellen Sie hochwertigere Formwerkzeuge, Gussformen und Elektroden mit integrierter CAD/CAM-Software mit erweiterten Bearbeitungsfunktionen her.

Herstellung von Formeinsätzen mit hervorragendem Finish

Fertigen Sie hochwertige Formeinsätze mit einem kompletten Satz fortschrittlicher NC-Programmierwerkzeuge. Hochgeschwindigkeits-Formenbearbeitungstechniken der nächsten Generation verkürzen die Zykluszeit, verlängern die Lebensdauer der Werkzeuge und senken die Produktionskosten.

Hoch entwickelte 3+2-Fräs- und 5-Achsen-Bearbeitungsmethoden ermöglichen es Ihnen, anspruchsvolle Formen mit tiefen Kavitäten herzustellen und gleichzeitig die Oberflächengüte zu verbessern und die Bearbeitungszeit zu verkürzen.

Abbildung der Formeinsatzbearbeitung.

Automatisches Programmieren von Formen und Werkzeugaufbauten

Verkürzen Sie die Programmierzeit um bis zu 90 % mit Feature-basierter Bearbeitung (FBM). Erkennen Sie Formelemente automatisch und setzen Sie automatisch die richtigen Schneidvorgänge ein, um die Wiederholbarkeit zu verbessern.

Standardisieren Sie Ihre Programmierung mit Prozessvorlagen, die die Wiederverwendung von Best Practices erleichtern.

Abbildung der Formplattenbearbeitung

Schnellere Elektrodenfertigung

Beschleunigen Sie die Produktion von Elektroden, die für die Funkenerosion (EDM) verwendet werden, mit integrierten Konstruktions- und NC-Programmierfunktionen.

Mit erweiterten Schneidstrategien, wie z. B. Hochgeschwindigkeits-Finishing, können glatte und präzise Elektroden schnell bearbeitet werden. Automatisieren Sie den gesamten Prozess von der Konstruktion bis zur Produktion und reduzieren Sie so Zeitaufwand und Produktionskosten.

Darstellung von Maschinenteilen

Optimieren Sie die NC-Programmierung von Gussformflächen und -strukturen

Ermöglichen Sie die effiziente Herstellung komplexer Werkzeuge mit hoch entwickelten Technologien für die Gussformflächenbearbeitung, einschließlich Hochgeschwindigkeitsschruppen, Schlichten von Gussmaterial und mehrachsiger Bearbeitung.

Um die Bearbeitung von Werkzeugstrukturen zu beschleunigen, nutzen Sie die automatische Feature-Erkennung, volumenbasiertes Fräsen und 5-Achs-Bearbeitung.

Automatische Ausgabe der kompletten Werkstattdokumentation inklusive Rüstblättern, Werkzeuglisten und 3D-Zeichnungen.

Darstellung eines zu prüfenden Maschinenteils

Präzise und effiziente Operationen für Drahterodieren

Fertigen Sie hochwertige Formaufbauten und Elektroden mit 2- und 4-Achs-Drahterodiervorgängen, einschließlich Multi-Pass-Profilierung und Kragenbearbeitung.

Automatisieren Sie die Programmierung mit FBM, das Bearbeitungsprozesse auf die erkannten Formelemente anwendet.

NX bietet direkten Zugriff auf Werkzeugmaschinen-Technologiedatenbanken für Drahterodiermaschinen, darunter Agie-Charmilles, Mitsubishi und Sodick.

Anwenderbericht

JK Machining

Colorized cutaway graphic of a machine part
Case Study

Automatisierung steigert die Effizienz der Fertigung in einem wettbewerbsorientierten Markt

Firma:JK Machining

Branche:Automobil und Transport

Standort:Kalamazoo, Michigan, United States

Siemens Software:NX