Konstruktion von Werkzeugen und Einspannvorrichtungen

Konstruktion von Formwerkzeugen

Entwickeln Sie schnell hochwertige Formen mit fortgeschrittener Automatisierung und behalten Sie zugleich die Assoziativität zu den Teilekonstruktionen bei.

Produktanalyse

Beginnen Sie mit der Formkonstruktion, indem Sie das Produkt zunächst konstruieren. Sie können beliebige Standard-CAD-Dateien öffnen oder Teile auswählen, die mit NX konstruiert wurden.

Stellen Sie die gewünschte Konstruktionsabsicht und Fertigbarkeit sicher, indem Sie modellieren, Konstruktionsänderungen vornehmen und die Geometrie analysieren.

Darstellung einer Teileanalyse für die Formkonstruktion

Entwicklung von Formkern und Kavität

Optimieren Sie den Konstruktionsprozess von Formkern- und Kavitätengeometrie mithilfe automatisierter Funktionen, die Folgendes ermöglichen:

  • Verwenden automatischer Absperrungen und Trennung von Formkern/Kavität
  • Schnelle und assoziative Konstruktion von Trennflächen
  • Aufteilen von Formen zur Aufnahme komplexer Gleiterkonstruktionen
  • Automatische Überprüfung der Formkern-/Kavitätenkonstruktion auf Interferenzen
Darstellung von NX Mold Design Core Cavity

Formstruktur

Definieren Sie die gesamte Formstruktur, einschließlich des Formkerns, der Kavität, der Komponentensysteme und des Werkzeugaufbaus sowohl für Prototypen- als auch für Mehrkavitätenwerkzeuge im Produktionsmaßstab.

Konfigurieren Sie die Form mithilfe von Bibliotheken von Standardteilen, Komponentensystemen und Werkzeugaufbauten. Weitere Funktionen: Schnelles Hinzufügen und Trimmen von Auswerferstiften und Einfügen von Kühlkanälen mit parametrischen Mustern. Dazu gehören Ausgussverteiler, Angüsse, Schrauben, Stifte und andere Standardkomponenten.

Darstellung der NX Mold Design Mold-Struktur

Konstruktionsprüfung

Analysieren Sie die Produzierbarkeit von Teilekonstruktionen mit Tools zur Überprüfung der Wandstärke, zum Ermitteln von Hinterschnittbereichen und zur Bewertung von Eckenradien.

Validieren Sie die Formkonstruktion, indem Sie die Abstände und Freimachungen in verschiedenen Positionen überprüfen und die Anforderungen an die Elektroden analysieren.

Nutzen Sie die Funktionen zur Bewegungssimulation, um den gesamten Bewegungsbereich der Form zu überprüfen, einschließlich der dynamischen Kollisionserkennung.

Darstellung der NX Mold Design Mold-Validierung

Wiederverwendung von Unternehmensstandards

Verkürzen Sie die Entwicklungszeit von Werkzeugen, indem Sie die Standards Ihres Unternehmens wiederverwenden, darunter:

  • Wiederverwendung von Projektvorlagen und Anpassung bewährter Konstruktionen an neue Formen
  • Beschleunigen Sie den Prozess der Werkzeugkonstruktion durch die Standardisierung von Komponenten
  • Automatisieren Sie die Generierung von NC-Werkzeugwegen und Projektdatenstrukturen
  • Entwickeln Sie wiederverwendbare Formaufbaukonfigurationen und speichern Sie sie in benutzerdefinierten Bibliotheken
Darstellung der Wiederverwendung von Unternehmensstandards durch NX Mold Design

Konstruktionsänderungen

Nutzen Sie die Assoziativität mit dem Teilemodell, um eine schnelle Weitergabe von Konstruktionsänderungen durch den Prozess zu erleichtern, von der Formenkonstruktion bis hin zu Bearbeitungsvorgängen.

Stellen Sie sicher, dass das gesamte Team mit den richtigen Daten arbeitet, indem Sie die Teamcenter-Software integrieren, die Daten und Prozesswissen aus einer Hand liefert.

Darstellung von Konstruktionsänderungen der Formkonstruktion
Anwenderbericht

Matrix Tools and Solutions

Graphic of a machine part designed using nx matrix tools solutions
Case Study

Matrix Tools and Solutions improves quality and reduces design time with Siemens’ solutions

Firma:Matrix Tools and Solutions

Branche:Industriemaschinen

Standort:Pune, India

Siemens Software:NX