Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Luft- und Raumfahrt
Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Mehr Informationen zur BrancheAutomobil- und Transportbranche
Integration der Mechanik-, Software- und Elektroniksystementwicklung für den Einsatz in Fahrzeugsystemen
Mehr Informationen zur BrancheKonsumprodukte und Einzelhandel
Produktinnovation durch effektives Management integrierter Konfektions-, Verpackungs- und Fertigungsprozesse
Mehr Informationen zur BrancheElektronik und Halbleiter
Nutzung vorhandener Daten bei der Entwicklung neuer Produkte, um Qualität und Rentabilität zu steigern sowie gleichzeitig Markteinführungszeiten und Kosten zu reduzieren
Mehr Informationen zur BrancheEnergie und Versorgungsunternehmen
Zusammenarbeit in der Versorgungskette hinsichtlich Konstruktion, Bau, Wartung und Stilllegung von Energie- und Versorgungsanlagen
Mehr Informationen zur BrancheHeavy Equipment
Construction, mining, and agricultural heavy equipment manufacturers striving for superior performance
Explore IndustryIndustriemaschinen und Schwermaschinen
Integration von Konstruktion und Entwicklung für die Fertigungsprozessplanung der heutigen Maschinenkomplexität
Mehr Informationen zur BrancheInsurance & Financial
Visibility, compliance and accountability for insurance and financial industries
Explore IndustryMaritime Industrie
Innovativer Schiffbau, um die Kosten für die Entwicklung zukünftiger Flotten nachhaltig zu senken
Mehr Informationen zur BrancheMedia & Telecommunications
Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustryMedizinische Instrumente und Arzneimittel
Personalisierte Produktinnovation durch Digitalisierung, um der Marktnachfrage gerecht zu werden und die Kosten zu senken
Mehr Informationen zur BrancheSmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software Materialflussoptimierung
Siemens Digital Industries Software Materialflussoptimierung
Wenn Sie den Materialfluss optimieren, können Sie intelligentere Entscheidungen treffen und effiziente Fabriklayouts mit reduzierten Teilewegen, Losgrößen und Lagerbeständen erstellen sowie von einer verbesserten Kommunikation und einem höheren Durchsatz profitieren. Dies alles führt zu sinkenden Fertigungskosten und erhöhter Produktionseffizienz.
Die Software FactoryFLOW ist ein grafisches System zur Materialhandhabung, das die Optimierung von Layouts basierend auf den Entfernungen, Häufigkeiten und Kosten im Materialfluss erleichtert. Fabriklayouts werden anhand von Informationen zu den Wegen von Teilen, zum Lagerbedarf, zu den Spezifikationen der Geräte für die Materialhandhabung und zur Verpackung der Teile (Containerisierung) analysiert.
Wenn Sie den Materialfluss optimieren, können Sie intelligentere Entscheidungen treffen und effiziente Fabriklayouts mit reduzierten Teilewegen, Losgrößen und Lagerbeständen erstellen sowie von einer verbesserten Kommunikation und einem höheren Durchsatz profitieren. Dies alles führt zu sinkenden Fertigungskosten und erhöhter Produktionseffizienz.
Die Software FactoryFLOW ist ein grafisches System zur Materialhandhabung, das die Optimierung von Layouts basierend auf den Entfernungen, Häufigkeiten und Kosten im Materialfluss erleichtert. Fabriklayouts werden anhand von Informationen zu den Wegen von Teilen, zum Lagerbedarf, zu den Spezifikationen der Geräte für die Materialhandhabung und zur Verpackung der Teile (Containerisierung) analysiert.
FactoryFLOW helps you analyze and optimize your complete material handling needs. You can quantify and compare alternative layout costs, identify and reduce non-value added material handling costs, generate material flow diagrams directly on the factory layout, calculate and visualize aisle congestion, compute material handling equipment needs, and conduct operator walk path analysis. All of this is accomplished using the data you already have, such as part numbers, dock-part assignments, container sizes, and existing traffic patterns.
FactoryFLOW allows for visual and quantitative comparisons of alternative layouts based on material handling distance, cost, time, number of trips and resource utilization. You can perform intelligent indirect labor analysis and calculate tugger (tow-train) utilization and optimize tugger routes based on material needs. FactoryFLOW offers qualitative tools for rapidly evaluating and optimizing alternative layouts based on the relationships between departments. Relationship chart and line diagramming, and layout scoring help to complete the material flow analysis.
FactoryFLOW software helps you accurately develop plans for in-plant storage of raw materials, work in process and finished goods based on the 3D factory layout of available storage areas. Easily calculate truck fleet requirements based on packing of truck trailers using data based on supplier-part-container combinations. You can automatically populate racks with containers, in 2D and 3D, compute detailed truck packing of parts and containers using as few trailers as possible, and produce detailed reports.
Mahindra Vehicle Manufacturers Limited (Mahindra Vehicles) uses Tecnomatix to establish a state-of-the-art automotive manufacturing plant
Mehr erfahren See all Success StoriesAbonnieren Sie die neuesten Nachrichten über [[global-preference-center-interest-placeholder]]
Es tut uns leid, aber Ihre Anmeldung konnte nicht erfasst werden. Bitte versuchen Sie es noch einmal.
Vielen Dank für Ihre Anmeldung! Melden Sie sich erstmalig an? Bitte prüfen Sie Ihren E-Mail-Posteingang, um Ihre Anmeldung zu bestätigen.
Kontaktaufnahme
Technischer Produkt-Support
Kommunikationspräferenzen
Weltweite Standorte