Männlicher Ingenieur mit Schutzbrille, der die Qualität eines Blechteils während der Herstellung untersucht.

Tecnomatix-Software

Modellbasierte Qualität

Integrieren Sie während der Produktentwicklung, der Fertigungsplanung und der Produktion Qualitätsparameter, um die Maß- und Fertigungsqualität zu gewährleisten und kostspielige Qualitätsprobleme zu vermeiden.

Verbesserung der Maßhaltigkeit bei der Planung

Integrieren Sie Qualitätsparameter für Maße als Teil der Produktkonstruktion und des Fertigungsplanungsprozesses, um kostspielige Probleme mit der Produktqualität zu vermeiden:

  • Gewährleisten Sie die Produktqualität in der Produktion, indem Sie die Auswirkungen von Maßabweichungen bereits vor der Freigabe der Konstruktion prüfen.
  • Analysieren Sie die Auswirkungen von Fertigungsprozessen auf Konstruktionsmerkmale und Toleranzen, indem Sie Quellen und Mengen von Maßabweichungen hervorheben, um die Fertigungsqualität zu verbessern und Kosten zu senken
Bild der Qualitätsanalyse für Maße mit der Software Tecnomatix Variation Analysis.

Definieren von Toleranzen mit Produktfertigungsinformationen (PMI)

Nutzen Sie die semantische Darstellung von Produktfertigungsinformationen (PMI) zur Unterstützung der modellbasierten Qualitätsentwicklung, um die Definition von Merkmalen und Toleranzen zu automatisieren und eine bessere Maßqualität zu erzielen.

Extrahieren und validieren Sie PMI aus verschiedenen Authoring-Quellen über das branchenübliche JT-Datenformat™. Dies bietet merkmalsbasierte Funktionen unter Verwendung von Toleranzen auf der Grundlage von Methoden und Standards für geometrische Bemaßung und Toleranz (GD&T) sowie nachgelagerte Berechnung, Erweiterung und Nutzung für alle Anforderungen an die Dimensionsqualitätsanalyse und -prüfung.

Bild von Produktherstellungsinformationen, die mit der Tecnomatix Variation Analysis-Software auf eine Konstruktion angewendet werden.

Verbessern Sie die Qualität mit Variationssimulation und -visualisierung

Simulieren Sie Fertigungs- und Montageprozesse mithilfe von Maßanalysen, um die Mengen und Ursachen von Abweichungen in einer robusten 3D-Umgebung vorherzusagen und zu quantifizieren.

Die Software nutzt Monte-Carlo-Simulation und eine Conjoin-Assembly-Constraint-Engine für statische und kinematische Montagevorgänge unter Beachtung aller zulässiger Randbedingungen. Integrieren Sie Finite-Elemente-Analyse-Solver, um die Bauteilflexibilität durch Klemmen, Schweißen und Rückfederung zu verstehen.

Bild der Maßqualitätsanalyse eines elektronischen Geräts mit der Variationsanalysesoftware Tecnomatix.

Führen Sie eine umfassende Ursachenanalyse durch

Die Herstellungskosten können gesenkt werden, indem die zulässigen Teiletoleranzen maximiert werden, während gleichzeitig die kritischen Maßspezifikationen der Baugruppe kontrolliert werden. Kontrollieren Sie diese Maßeigenschaften, um Ausschuss, Nacharbeit und Garantiefehler zu minimieren. Identifizieren Sie kritische Maß-, Toleranz- und Montageprozesse, die maßgeblich zur Abweichung beitragen.

Durch das Hinzufügen von Fertigungskapazitätsdaten zur Variantenanalyse können Sie eine Echtzeit-Ursachenanalyse von Produktionsproblemen durchführen und so die Qualität verbessern, indem Sie sicherstellen, dass die Teile auf Anhieb richtig zusammenpassen.

Bild der Ursachenanalyse mit der Software Tecnomatix Variation Analysis.

Verbessern Sie die Verarbeitungsqualität während der Produktion

Erfassen und sichern Sie die Verarbeitungsqualität mit Echtzeit-Erfassung, Speicherung, Verwaltung, Berichterstellung und Analyse von gemessenen Produktqualitätsdaten, um Fehler schneller zu beheben:

  • Lösen Sie Qualitätsprobleme effektiver und erfüllen Sie Ihre Produktqualitätsziele mit effizienten Qualitätssicherungs- und Analyselösungen.
  • Optimieren Sie den Durchsatz von Inspektionsgeräten und automatisieren Sie manuelle Prozesse für die Datenerfassung, Übersetzung, Analyse und Berichterstellung
  • Konsolidieren Sie die neuesten Inspektionsergebnisse, um einen konsistenten Überblick über die Fertigungsqualität zu erhalten, um Probleme zu lösen
Bild der Analyse der Verarbeitungsqualität mit der Tecnomatix Variation Analysis-Software.

Automatisieren Sie unternehmensweite Qualitätsdatenberichte

Automatisieren Sie die Veröffentlichung von Berichten, um vorkonfigurierte Berichtsvorlagen einfach mit erfassten Qualitätsmessungen zu füllen. Erstellen Sie zusammenfassende Berichtsverläufe, um extrem große Mengen an Messdaten zu konsolidieren, sodass Entscheidungsträger diese Informationen schnell überprüfen und für metrikbasierte Design- und Fertigungsentscheidungen verwenden können.

Vergleichen Sie Prozesse oder Fabriken, verstehen Sie die Prozessstabilität und fassen Sie die Fertigungsleistung Ihres Unternehmens über einen beliebigen Zeitraum zusammen.

Bild der Berichterstattung über die Produktionsqualität mit der Software Tecnomatix Dimensional Planning and Validation.

Erfassung der Maße in die Planung integrieren

Planen Sie den Prozess zur Verwaltung, Aktualisierung und Erfassung von geplanten Messpunkten und Messplänen in einer Fertigungsdatenbank. Entscheider können jederzeit und von überall auf diese Daten zugreifen, um ausgewählte Informationen abzurufen.

Definieren Sie Ihren Messprozess, der mit der Produktentwicklung, der Fertigungsplanung und dem Fabriklayout koordiniert ist, um sicherzustellen, dass die Messung der Maße lange vor dem Produktionsstart und der Ausführung in Ihren Planungsprozess für die Fertigungsqualität integriert wird.

Darstellung der Produktionsqualitätsplanung mit der Software Tecnomatix Dimensional Planning and Validation.

Überwachen Sie die Produktion für die Qualitätsdatenerfassung

Überwachen und erfassen Sie Messdaten von jedem Gerät während der Produktion und laden Sie sie mithilfe automatisierter Tools in die Teamcenter-Software, um Qualitätstrends proaktiv zu erkennen.

Nutzen Sie die Unterstützung für alle Formate und Nachbearbeitungsanforderungen. Konsolidieren Sie die Qualitätsdatenerfassung von allen Messgeräten in Ihren Fabriken in einem einzigen System, um die Fertigungsqualität besser zu verstehen.

Bild der Produktionsanalyse mit der Software Tecnomatix Dimensional Planning and Validation.

Statistische Qualitätsdatenanalyse durchführen

Kombinieren Sie ausgefeilte statistische Techniken mit 3D-Geometriefunktionen, um schnell die Ursachen für Qualitätsprobleme in der Produktion zu identifizieren.

Schließen Sie den Kreislauf zwischen Konstruktion und Produktion, um die Grenzen fragmentierter Qualitätslösungen zu überwinden. Verbinden und integrieren Sie Know-how zur Fertigungsqualität direkt in Ihre wichtigsten Produktentwicklungs- und Fertigungsprozesse.

Darstellung der Ursachenanalyse der Produktionsqualität mit der Software Tecnomatix Dimensional Planning and Validation.
Anwenderbericht

Chery Automobile

Chery Automobile nutzt Teamcenter- und Tecnomatix-Software, um die Effizienz zu steigern und die Qualität in Forschung und Entwicklung zu verbessern.

Red Chery Automobile vehicle driving on the road.
Case Study

Siemens Digital Industries Software supports leading Chinese automotive manufacturer in internationalization

Firma:Chery Automobile

Branche:Automobil und Transport

Standort:Wuhu, Anhui Province, China

Siemens Software:NX, Teamcenter, Tecnomatix