Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Enter the summary here - no longer than 75 - 150 words. Use two paragraphs if the text is over 75 words. This is the full version of the summary text which will appear on the full version of the capability page.
Kostenlose 30-Tage-Testversion. In wenigen Minuten zur Konstruktion.
Lernen Sie in Ihrer kostenlosen Testversion von NX Cloud Connected Mold Designer modernste Funktionen der Formenkonstruktion kennen. Mit Mold Designer können Anwender den gesamten Formentwicklungsprozess optimieren, um Durchlaufzeiten zu verkürzen und Kosten zu kontrollieren, indem sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Konstruktion von Formteilen, das Layout der Werkzeugmontage, das Werkzeugdesign und die Werkzeugvalidierung nutzen. Erstellen Sie die anspruchsvollsten Werkzeugkonstruktionen mit Prozessautomatisierung unter Einhaltung der branchenüblichen Best Practices.
NX bietet leistungsstarke Funktionen für die Modellierung von geometrischen und großen Baugruppen und eignet sich sehr gut für alle Konstruktionsarten von Einspannvorrichtungen.
Mit den Baugruppenfunktionen von NX können Sie Einspannvorrichtungskomponenten ganz einfach positionieren und zusammenfügen und dann automatisch Zeichnungen und Dokumentationen für die Einspannvorrichtung und deren Komponenten erstellen.
Eine vollständige Assoziativität zwischen dem Teilemodell und der Einspannvorrichtung kann schnelle und genaue Aktualisierungen gewährleisten. Wenn die Konstruktion der Einspannvorrichtung dynamisch mit dem Teile- oder Produktmodell assoziiert wird, kann das Modell der Einspannvorrichtung bei Konstruktionsänderungen automatisch aktualisiert werden.
Benutzerfreundliche Kinematik-Software ermöglicht das Darstellen und Prüfen von mechanischen Bewegungen. Sie können die Kinematik von Einspannvorrichtungen, z. B. offene und geschlossene Position, simulieren. Zudem stellt NX eine Vielzahl von Werkzeugen für die Belastungsanalyse bereit, die Ihnen beim Optimieren der strukturellen Performance helfen.
NX ermöglicht JK Machining mit einem digitalen roten Faden eine Effizienzsteigerung während des gesamten Formenbau- und Fertigungsprozesses
See all Success Stories