Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
CMM Inspection Programming in NX ist eine hochmoderne Lösung zur Offline-Programmierung, mit der Sie die Programmierzeit verkürzen, kostenintensive CMM-Maschinenressourcen freisetzen und schnell auf Konstruktionsänderungen reagieren können.
Durch die Kombination von Branchenwissen, Best Practices und Prozessautomatisierung optimiert unsere Lösung den gesamten Entwicklungsprozess von Prüfprogrammen von der Definition von Features über die Pfaderstellung bis hin zur Programmerstellung und -validierung.
Die Integration in Teamcenter erleichtert Ihnen die Automatisierung der Programmierung durch Anwendung Ihrer eigenen Standardprüfpfad-Methoden, Werkzeugen und Programmvorlagen und gewährleistet, dass richtige Revisionen von Teilen programmiert und im Fertigungsbereich produziert werden.
CMM Inspection Programming in NX ist eine hochmoderne Lösung zur Offline-Programmierung, mit der Sie die Programmierzeit verkürzen, kostenintensive CMM-Maschinenressourcen freisetzen und schnell auf Konstruktionsänderungen reagieren können.
Durch die Kombination von Branchenwissen, Best Practices und Prozessautomatisierung optimiert unsere Lösung den gesamten Entwicklungsprozess von Prüfprogrammen von der Definition von Features über die Pfaderstellung bis hin zur Programmerstellung und -validierung.
Die Integration in Teamcenter erleichtert Ihnen die Automatisierung der Programmierung durch Anwendung Ihrer eigenen Standardprüfpfad-Methoden, Werkzeugen und Programmvorlagen und gewährleistet, dass richtige Revisionen von Teilen programmiert und im Fertigungsbereich produziert werden.
NX CMM Inspection Programming automates the inspection programming process by reading 3D part geometry and associated product and manufacturing information (PMI) attached to the CAD model, identifying defined features and tolerances, and creating the operations to inspect the part. In many cases, for parts that have accessible PMI data in the model, applying this link to PMI can save up to 90% of the traditional programming time required.
NX CMM Inspection Programming software creates the output that can be read by the software that drives your measuring machines. You are able to easily output the machine instructions using the industry-standard DMIS format or the program language for a specific CMM. Before sending programs to the shop floor you are able to simulate the program, identify interference or motion issues, and use collision avoidance to automatically eliminate collisions before sending programs to your machines.