Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Luft- und Raumfahrt
Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Mehr Informationen zur BrancheAutomobil- und Transportbranche
Integration der Mechanik-, Software- und Elektroniksystementwicklung für den Einsatz in Fahrzeugsystemen
Mehr Informationen zur BrancheKonsumprodukte und Einzelhandel
Produktinnovation durch effektives Management integrierter Konfektions-, Verpackungs- und Fertigungsprozesse
Mehr Informationen zur BrancheElektronik und Halbleiter
Nutzung vorhandener Daten bei der Entwicklung neuer Produkte, um Qualität und Rentabilität zu steigern sowie gleichzeitig Markteinführungszeiten und Kosten zu reduzieren
Mehr Informationen zur BrancheEnergie und Versorgungsunternehmen
Zusammenarbeit in der Versorgungskette hinsichtlich Konstruktion, Bau, Wartung und Stilllegung von Energie- und Versorgungsanlagen
Mehr Informationen zur BrancheHeavy Equipment
Construction, mining, and agricultural heavy equipment manufacturers striving for superior performance
Explore IndustryIndustriemaschinen und Schwermaschinen
Integration von Konstruktion und Entwicklung für die Fertigungsprozessplanung der heutigen Maschinenkomplexität
Mehr Informationen zur BrancheInsurance & Financial
Visibility, compliance and accountability for insurance and financial industries
Explore IndustryMaritime Industrie
Innovativer Schiffbau, um die Kosten für die Entwicklung zukünftiger Flotten nachhaltig zu senken
Mehr Informationen zur BrancheMedia & Telecommunications
Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustryMedizinische Instrumente und Arzneimittel
Personalisierte Produktinnovation durch Digitalisierung, um der Marktnachfrage gerecht zu werden und die Kosten zu senken
Mehr Informationen zur BrancheSmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software Data Collection & Acquisition for Semiconductor
Siemens Digital Industries Software Data Collection & Acquisition for Semiconductor
Learn more about Opcenter Execution Semiconductor
ExploreSiemens data collection and acquisition capabilities enable Semiconductor manufacturers to obtain operational production data that is associated with production equipment and processes. It provides real-time statuses of production equipment and processes while registering the whole history of performed operations.
Siemens data collection and acquisition capabilities enable Semiconductor manufacturers to obtain operational production data that is associated with production equipment and processes. It provides real-time statuses of production equipment and processes while registering the whole history of performed operations.
Definition and management of data collection plans for "pre", "in", and "post" process data collection as well as ad hoc collections on lot, wafer, equipment, and/or tool level. Calculations using collected data or any other data in the system can be used to merge parameters. Limits can be used to guide the operator or automation layer and take action to control the lot and/or equipment.
Data segregation makes it possible to use a central installation with one database supporting different plants to provide operators the visibility of data that belongs to their plant (or area, line.)
An advanced interoperability module with established connectors as well as open API's provide the ability to connect different enterprise or automation systems (ERP, LIMS, QMS, CMMS, Historian, DCS/PCS, SCADA, PLC…), and acquire data in heterogeneous automation environments and shop floor equipment (support of multiple connection protocols).
Capabilities include manual and automatic data acquisition, integration with shop floor equipment, data collection, tracking results, and alerting on process control limits and suspect trends.
The process automation controller allows you to connect the MES to any equipment or controller (e.g. PLC) on the shop floor through a variety of protocols such as SECS/GEM. The flexible platform allows quick deployment through definition of equipment types, configurable logic independent of communication protocol, built in typical scenarios like recipe select and close integration with MES.
Any data collected can be fed into the Statistical Process Control (SPC) solution which can trigger several types of dispositions when out of bounds like put a lot on future hold or sign a tool down to trigger maintenance.
Wafer/strip maps (E142 standard) provide graphical representation of locations and die sites within the wafer or strip, along with defect recording and defining bin failures.
Opcenter Execution Semiconductor (vormals Camstar Semiconductor Suite) ist ein einziges, standardisiertes Manufacturing Execution System für Frontend- und Backend-Abläufe in der Halbleiterfertigung.
Abonnieren Sie die neuesten Nachrichten über [[global-preference-center-interest-placeholder]]
Es tut uns leid, aber Ihre Anmeldung konnte nicht erfasst werden. Bitte versuchen Sie es noch einmal.
Vielen Dank für Ihre Anmeldung! Melden Sie sich erstmalig an? Bitte prüfen Sie Ihren E-Mail-Posteingang, um Ihre Anmeldung zu bestätigen.
Kontaktaufnahme
Technischer Produkt-Support
Kommunikationspräferenzen
Weltweite Standorte