Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Luft- und Raumfahrt
Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Mehr Informationen zur BrancheAutomobil- und Transportbranche
Integration der Mechanik-, Software- und Elektroniksystementwicklung für den Einsatz in Fahrzeugsystemen
Mehr Informationen zur BrancheKonsumprodukte und Einzelhandel
Produktinnovation durch effektives Management integrierter Konfektions-, Verpackungs- und Fertigungsprozesse
Mehr Informationen zur BrancheElektronik und Halbleiter
Nutzung vorhandener Daten bei der Entwicklung neuer Produkte, um Qualität und Rentabilität zu steigern sowie gleichzeitig Markteinführungszeiten und Kosten zu reduzieren
Mehr Informationen zur BrancheEnergie und Versorgungsunternehmen
Zusammenarbeit in der Versorgungskette hinsichtlich Konstruktion, Bau, Wartung und Stilllegung von Energie- und Versorgungsanlagen
Mehr Informationen zur BrancheHeavy Equipment
Construction, mining, and agricultural heavy equipment manufacturers striving for superior performance
Explore IndustryIndustriemaschinen und Schwermaschinen
Integration von Konstruktion und Entwicklung für die Fertigungsprozessplanung der heutigen Maschinenkomplexität
Mehr Informationen zur BrancheInsurance & Financial
Visibility, compliance and accountability for insurance and financial industries
Explore IndustryMaritime Industrie
Innovativer Schiffbau, um die Kosten für die Entwicklung zukünftiger Flotten nachhaltig zu senken
Mehr Informationen zur BrancheMedia & Telecommunications
Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustryMedizinische Instrumente und Arzneimittel
Personalisierte Produktinnovation durch Digitalisierung, um der Marktnachfrage gerecht zu werden und die Kosten zu senken
Mehr Informationen zur BrancheSmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software AOI Machine False-Call Reduction
Siemens Digital Industries Software AOI Machine False-Call Reduction
In most SMT lines, a high percentage of the error alerts generated by AOI optical inspection equipment machines are false calls. As a result, anywhere from 30% to 80% of the PCBs that AOI machines report as failed are later judged to have passed once they are reviewed by an operator. Checking every single unit failed by the AOI machine requires a huge amount of manual work and time, significantly reducing line productivity.
The Valor AOI Machine False-Call Reduction Predictive Analytics Solution uses artificial intelligence to predict with high accuracy whether a failed board is a false call or a real error. It reduces the number of false calls from AOI machines, and thus reduces the manual review work associated with them.
Depending on the value of data that is collected from your AOI SMT machine, the Valor AOI Machine False-Call Reduction Solution can eliminate up to 60% of manual work at the visual inspection phase, driving high throughput and supporting zero-defect production.
Any AOI machine is supported, and the solution is suitable also for high-mix production environments.
The Valor AOI Machine False-Call Reduction Solution is available as an annual subscription. Contact your local representative for pricing information.
In most SMT lines, a high percentage of the error alerts generated by AOI optical inspection equipment machines are false calls. As a result, anywhere from 30% to 80% of the PCBs that AOI machines report as failed are later judged to have passed once they are reviewed by an operator. Checking every single unit failed by the AOI machine requires a huge amount of manual work and time, significantly reducing line productivity.
The Valor AOI Machine False-Call Reduction Predictive Analytics Solution uses artificial intelligence to predict with high accuracy whether a failed board is a false call or a real error. It reduces the number of false calls from AOI machines, and thus reduces the manual review work associated with them.
Depending on the value of data that is collected from your AOI SMT machine, the Valor AOI Machine False-Call Reduction Solution can eliminate up to 60% of manual work at the visual inspection phase, driving high throughput and supporting zero-defect production.
Any AOI machine is supported, and the solution is suitable also for high-mix production environments.
The Valor AOI Machine False-Call Reduction Solution is available as an annual subscription. Contact your local representative for pricing information.
Valor Predictive Analytics Solutions focus on solving small problems in the production line, one step at a time. Utilizing machine learning and artificial intelligence improves yield, quality, and OEE, to solve efficiency challenges.
Abonnieren Sie die neuesten Nachrichten über [[global-preference-center-interest-placeholder]]
Es tut uns leid, aber Ihre Anmeldung konnte nicht erfasst werden. Bitte versuchen Sie es noch einmal.
Vielen Dank für Ihre Anmeldung! Melden Sie sich erstmalig an? Bitte prüfen Sie Ihren E-Mail-Posteingang, um Ihre Anmeldung zu bestätigen.
Kontaktaufnahme
Technischer Produkt-Support
Kommunikationspräferenzen
Weltweite Standorte