Ein Forscher, der die neueste Rezeptur im Rahmen der Produktentwicklung überprüft

Forschung, Entwicklung und Labor

Opcenter RD&L

Die Opcenter Research, Development and Laboratory (RD&L)-Produktfamilie rationalisiert und optimiert die Forschung und Entwicklung formulierter Produkte und stimmt diese aufeinander ab, was die Innovationseffizienz und das Datenmanagement für Konsumgüter (CPG) fördert.

Verbesserung von Qualität, Sicherheit und Markteinführungszeit in der Konsumgüterindustrie (CPG)

Erstellen Sie einen digitalen roten Faden für die Produktforschung und -entwicklung, um neue Produkte ohne Qualitäts- und Sicherheitsrisiken schneller auf den Markt zu bringen.

Schnellere Markteinführung

Simulieren Sie die Produktleistung mit Hilfe des digitalen Zwillings der Formel und gestalten Sie die Produktformulierung in einer digitalen Umgebung.

Reduzierung der Komplexität

Nutzen Sie ein zentrales, unternehmensweites Repository für das Spezifikationsmanagement, das einen einfachen Zugriff und eine Versionskontrolle für alle Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten bietet.

Verbesserter Qualitätsdurchsatz

Schließen Sie den Qualitätskreislauf vom Eingang bis zum Ausgang mit integrierten, nahtlos zusammenarbeitenden Labormanagementkomponenten.

Beschleunigung intelligenter, sicherer und nachhaltiger Produktinnovationen

Vorteile für Forschung, Entwicklung und Laborleistungen

Single Source of Truth
Ein einziges Repository enthält aktuelle Details zu allen Rohstoffen, Halbfabrikaten, Fertigerzeugnissen und Verpackungsmaterialien, was zu einer höheren Sucheffizienz für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und zu einem größeren Vertrauen in die Aktualität und Genauigkeit der Daten führt.

Ein digitaler Zwilling der Rezeptur
Eine virtuelle Darstellung der Rezeptur und Spezifikationen eines Produkts, die im zentralen Datenspeicher von RD&L aufbewahrt wird, ermöglicht es Produktinnovatoren, zahlreiche Modifikationen zu bewerten, bevor sie zu realen Versuchen der Entwicklung formelbasierter Produkte übergehen.

Sichere Datenspeicherung in einem elektronischen Labornotizbuch
Die Unterstützung der elektronischen Verwaltung projektbezogener Daten in einer Notizbuchstruktur bietet ein hohes Maß an Flexibilität und Durchsuchbarkeit und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Datensicherheit für alle CPG-Produktentwicklungsaktivitäten.

Einhaltung der guten Herstellungspraxis (GMP)
Das System überwacht die Probenahme und Prüfung der Produktion und stellt sicher, dass sie in Übereinstimmung mit den neuesten guten Managementpraktiken (GMP) durchgeführt werden, um die Anforderungen von Einzelhandelskunden und Aufsichtsbehörden zu erfüllen.

Konforme Etikettierung
Das System nutzt die Stückliste (BOM) und alle Spezifikationsdetails und bietet ein automatisches Rollup von Zutaten, Nährwerten, Allergenen und erforderlichen Informationen, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für die Etikettierung zu gewährleisten.

Integrierte Berichte
Das System generiert automatisch alle erforderlichen Berichte, einschließlich Trends und Diagramme zur Labor- und Produktqualität, und validiert die Ergebnisse anhand der Spezifikationen.

Fabrikarbeiter neben der Produktionslinie eines Reinigungsmittels schauen auf ein Tablet.
Video-Interview

Opcenter RD&L bei Coopers Brewery

Coopers Brewery (Australien) konzentriert sich auf die Herstellung von hochwertigem Bier und wird dabei von der Opcenter RD&L-Software unterstützt. Integriertes Laborinformationsmanagement (LIMS) und Manufacturing Execution Systeme (MES) unterstützen Coopers bei der Verwaltung eingehender Rohstoffe, prozessbegleitender Produkte und Fertigwarenanalysen, um sicherzustellen, dass die von ihnen hergestellten Produkte jedes Mal auf Anhieb richtig sind.

Weitere Informationen