Eine Frau, die mit Advanced Planning and Scheduling arbeitet.

Produktionsplanung und -terminierung

Opcenter Advanced Planning and Scheduling

Die Optimierung der Produktionsplanung und -steuerung mit unserer Softwarefamilie Advanced Planning and Scheduling (APS) sorgt für eine effiziente Produktion, minimiert Ausfallzeiten und verbessert den Kundenservice.

Warum Opcenter APS?

Die Opcenter APS-Software kann für die langfristige strategische Planung (Monate und Jahre), die mittelfristige taktische Planung (Wochen) und für die detaillierte Ablauf- und Terminplanung verwendet werden.

+25%

Produktivität

Erkennen Sie Engpässe, reduzieren Sie die Rüstzeit. Erhöhen Sie die Auslastung von Maschinen und Werkzeugen. Reduzieren Sie laufende Arbeiten.

-50%

Bestand

Reduzieren Sie den Ausschuss. Identifizieren Sie Engpässe auf einfache Weise. Optimieren Sie den Materialfluss und die Produktionssynchronisation.

+50%

Pünktliche Lieferung

Steigern Sie Verfügbarkeit und Effizienz. Reduzieren Sie die Vorlaufzeit. Verbessern Sie die Einhaltung von Lieferterminen.

Anwenderbericht

Natural One

Case Study

Using Opcenter APS to reduce production planning process from three days to two hours with greater reliability

Firma:Natural One

Branche:Konsumprodukte und Einzelhandel

Standort:Sao Paulo, Brazil

Siemens Software:Opcenter APS

Die richtige Lösung für alle Beteiligten

Betriebsleiter

Genaue Vorhersagen helfen Ihnen, den Produktionsbedarf zu decken sowie niedrige Lagerbestände und eine hohe Auslastung zu gewährleisten. Flexibilität hilft Ihnen, Pläne zu ändern, um Last-Minute-Anfragen zu erfüllen.

Vertrieb

Beantworten Sie schnell Kundenanfragen und sorgen Sie dafür, dass Kunden zufrieden sind, ohne die Kontrolle über die Planung zu verlieren. Zeigen Sie Kompetenz beim Abwägen und Priorisieren von Produktionskapazitäten und Randbedingungen.

Finanzen

Behalten Sie die Kosten unter Kontrolle und verstehen Sie, wie sich Planungsänderungen auf Effizienz und Bestände auswirken. Verstehen Sie, wie neue Assets und Ressourcen die Produktionszahlen beeinflussen werden.

Next-generation collaboration with Teamcenter Share

Instantly, securely and easily collaborate with colleagues, partners and customers with Siemens’ next-generation, cloud-based collaboration solution, Teamcenter Share.

Learn more...

Weitere Informationen